visualizza l'elenco degli articoli
Tecnica F ET 200S -- Servizio e manutenzione -- Diagnostica degli errori
Quali requisiti devono essere considerati nell'intervallo del test di prova?
Perché nel disinserimento del carico tramite ET 200S F-RO si verifica una passivazione dei moduli F?
Perché dopo la reinserzione di una CPU F, la comunicazione F con un'altra CPU F non viene ripristinata?
Errore di rilettura a causa di diafonia capacitiva
Errore di rilettura a causa di diafonia capacitiva
Numero di ordinazione:

DOMANDA
Perché nella stesura di uscite digitali sicure da errore e ingressi digitali sicuri da errore in un unico cavo si può arrivare ad errori di rilettura con i moduli di periferia digitale a sicurezza ET 200 S F-DO opp. con il Powermodul a sicurezza ET 200S PM E-F?

RISPOSTA
A causa dei ripidi fronti di commutazione dei driver di uscita, durante il test di alimentazione dei sensori dell'unità F-DI a causa della capacità di accoppiamento (la capacità di accoppiamento dipende dal rivestimento capacitivo del cavo e dalla lunghezza dello stesso) può aversi una diafonia su un altro canale di uscita non attivato (p. es. del unità F-DO).
Con questi canali questo impulso di accoppiamento porta in determinate circostanze all'intervento del circuito di rilettura e quindi in questi canali viene riconosciuto un corto circuito, cosa che porta ad una disinserzione di sicurezza.

Dall'unità ET 200 S F-DO arriva la seguente segnalazione di errore:
"Unità in anomalia > Guasto esterno > Presenza di errore di canale > Canale x: corto circuito"

Rimedio
Come rimedio si raccomandano le seguenti misure.

  1. Utilizzare cavi separati per F-DI e F-DO opp. DO che vengono pilotati da un Powermodul a sicurezza ET 200S (PM E-F).
  2. Inserire relais di accoppiamento opp. diodi nelle uscite.
  3. C'è anche la possibilità di disinserire il test di corto circuito dell'alimentazione dei sensori con gli F-DI, sempre che il livello di sicurezza richiesta lo consenta.


 Articolo con ID:18215778   Data:2004-05-21 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour