afficher la liste des articles
PROFIBUS general -- Informations sur les produits -- Description du système
Quels connecteurs PROFIBUS peuvent être utilisés en Zone 1 ou en Zone 2 ?
Comportement au démarrage d-une configuration DP après reprise secteur.
Paramètre n° ID du Réseau maître DP
Défaillance d'un maître dans un réseau multi-maître.
PRB-Checker avec le paramétrage de langue Windows en allemand (Suisse)
Erreur de bus sporadique avec des OP dans une configuration DP avec un maître S5.
Phase de connexion et de déconnexion (Rack central et rack décentralisé)
Comparaison des termes utilisées entre PROFIBUS et PROFINET
Comparaison de PROFINET et de PROFIBUS
Mise en oeuvre de communication S7, MPI, FDL ou FMS dans un système maître PROFIBUS et réalisée via un Power-Rail-Booster
Changement de la norme EN50170 en DPV1
Quels produits peuvent être utilisés dans un segment RS 485-IS ?
Quelles sont les options possibles sur PROFIBUS avec l'utilisation du Testeur de Matériel BT200 ?
Quelle terminologie est utilisée dans la communication PROFIdrive cyclique ?
Quels sont les manuels techniques sur le répéteur de diagnostic et le répéteur RS 485 disponibles et téléchargeables sur le site de Support Online Industry ?
Communication entre deux IM151 CPU
Comment imprimer sur une seule page la topologie réseau que le répéteur de diagnostic a déterminé ?
Transfert de clef de registration sur une autre PG/PC
PROFIBUS network components (electrical/optical) -- Informations sur les produits -- Description du système
Quels connecteurs PROFIBUS peuvent être utilisés en Zone 1 ou en Zone 2 ?
Quels connecteurs peuvent être utilisés pour raccorder des fibres optiques aux interfaces optiques des composants réseaux et des équipements terminaux ?
Utilisation d'un répéteur de diagnostic dans un réseau PROFIBUS avec des barrières lumineuses
LED du répéteur RS485
Quels sont les manuels techniques sur le répéteur de diagnostic et le répéteur RS 485 disponibles et téléchargeables sur le site de Support Online Industry ?
ET 200iSP -- Informations sur les produits -- Données techniques
Quels connecteurs PROFIBUS peuvent être utilisés en Zone 1 ou en Zone 2 ?
Utilisation des modules SIMATIC des familles de produits S7-300, S7-400, ET 200M, ET 200S et ET 200iSP et TDC dans un environnement à haute concentration de gaz corrosif
Comment assigner et identifier les thermocouples ?
Combien de temps un signal d’entrée doit-il rester présent, jusqu’à ce que le module d’entrée analogique reconnaisse ce signal comme une alarme ?
ET 200S (modules standard) -- Informations sur les produits -- Données techniques
Quelles conditions doivent être remplies et quels modules peuvent être utilisés pour pouvoir utiliser la fonction de routage S7 ?
Quels services de communication sont supportés par les CPUs avec interface PROFINET intégrée et par WinAC RTX via Industrial Ethernet ?
Quels connecteurs PROFIBUS peuvent être utilisés en Zone 1 ou en Zone 2 ?
Quelles sont les limites systèmes pour les CPU F en nombre de communications sécurisées bidirectionnelles via des liaisons S7 ?
Quels sont les composants SIMATIC S7 et quels sont les entraînements qui supportent le mode isochrone ?
Calcul de l'erreur maximale absolue du module de comptage 1Count24V/100kHz (6ES7 138-4DA02-0AB0) en mesure du nombre de tours
Utilisation des modules SIMATIC des familles de produits S7-300, S7-400, ET 200M, ET 200S et ET 200iSP et TDC dans un environnement à haute concentration de gaz corrosif
Vitesse de bus pour les modules ET200S FO
Charge maximum de courant pour modules de sorties TOR 
Espace minimum pour la face avant de l'ET 200S
Comment assigner et identifier les thermocouples ?
Combien de temps un signal d’entrée doit-il rester présent, jusqu’à ce que le module d’entrée analogique reconnaisse ce signal comme une alarme ?
ET 200M (modules standard) -- Informations sur les produits -- Vérifier la compatiblité
Quels connecteurs PROFIBUS peuvent être utilisés en Zone 1 ou en Zone 2 ?
Y-Link: remplacement des modules IM157 en cas de dysfonctionnement.
Quels modules de fonctions (FM) peuvent être utilisés de manière décentralisée dans un ET 200M ?
Quels connecteurs PROFIBUS peuvent être utilisés en Zone 1 ou en Zone 2 ?
Nº de référence:

Description
Les systèmes de périphérie décentralisée ET 200S et ET 200M peuvent être installés jusqu'en Zone 2. Le système de périphérie décentralisée ET 200iSP peut être installé jusqu'en Zone 1.

En Zone 2, il est possible d'utiliser les connecteurs PROFIBUS suivants ( réseau PROFIBUS sans sécurité intrinsèque ) :
 
Sortie de câble 30°
(max. 1,5Mbit/s)
Sortie de câble 35°
(max. 12Mbit/s)
Sortie de câble 90°
(max. 12Mbit/s)
6ES7 972-0BA30-0XA0 6ES7 972-0BA41-0XA0 6ES7 972-0BA52-0XA0
- 6ES7 972-0BB41-0XA01) 6ES7 972-0BB52-0XA01)
- 6ES7 972-0BA60-0XA0 6ES7 972-0BA12-0XA0
- 6ES7 972-0BB60-0XA01) 6ES7 972-0BB12-0XA01)
1) Le connecteur PROFIBUS possède une prise PG

Pour le raccordement d'un ET 200iSP, le réseau PROFIBUS, dans cet environnement, doit être à sécurité intrinsèque. C'est pourquoi les connecteurs PROFIBUS ci-dessus ne sont pas adaptés.

Utilisez le câble PB FC Standard Cable IS GP (référence: 6XV1831-2A) et les connecteurs PROFIBUS 6ES7 972-0DA60-0XA0 pour raccorder le système de périphérie décentralisée ET 200iSP à un réseau PROFIBUS.

Vous trouverez les caractéristiques techniques et les références d'autres câbles et connecteurs PROFIBUS dans le catalogue IK PI (chapitre "PROFIBUS").

Catalogue IK PI

Attention
Pour installer un segment PROFIBUS à sécurité intrinsèque, il est absolument nécessaire d'utiliser un coupleur RS 485-IS.
Vous trouverez le manuel du coupleur RS 485-IS dans l'article ID 29306413.

 ID contribution:17880484   Date:2010-04-12