Beschreibung Die dezentralen Peripheriesysteme ET 200S und ET 200M dürfen bis in die Zone 2 hinein eingesetzt werden. Das eigensichere dezentrale Peripheriesystem ET 200iSP darf bis in die Zone 1 hinein eingesetzt werden.
In der Zone 2 können Sie für den Anschluss des PROFIBUS Netzes folgende PROFIBUS-Anschlussstecker verwenden (nichteigensicheres PROFIBUS Netz).
30° Kabelabgang
(max. 1,5Mbit/s) |
35° Kabelabgang
(max. 12Mbit/s) |
90° Kabelabgang
(max. 12Mbit/s) |
| 6ES7 972-0BA30-0XA0 |
6ES7 972-0BA41-0XA0 |
6ES7 972-0BA52-0XA0 |
| - |
6ES7 972-0BB41-0XA01) |
6ES7 972-0BB52-0XA01) |
| - |
6ES7 972-0BA60-0XA0 |
6ES7 972-0BA12-0XA0 |
| - |
6ES7 972-0BB60-0XA01) |
6ES7 972-0BB12-0XA01) |
1) PROFIBUS-Anschlussstecker verfügt über ein PG-Buchse
Für den Anschluss einer ET 200iSP muss das PROFIBUS Netz in diesem Bereich eigensicher ausgelegt sein. Daher sind die o. g. PROFIBUS-Anschlussstecker nicht geeignet.
Verwenden Sie das PB FC Standard Cable IS GP (Bestellnummer: 6XV1831-2A) und den PROFIBUS-Anschlussstecker 6ES7 972-0DA60-0XA0, um das eigensichere dezentrale Peripheriesystem System ET 200iSP an das PROFIBUS Netz anzuschließen.
Im IK PI Katalog (Kapitel "PROFIBUS") finden Sie u. a. die technischen Daten, Bestelldaten und Bestellnummern weiterer PROFIBUS Busleitungen und Busanschlussstecker.
IK PI Katalog
Achtung
Um ein PROFIBUS Segment eigensicher aufzubauen, ist der Einsatz des RS 485-IS Kopplers zwingend erforderlich.
Das Handbuch des RS 485-ID Kopplers finden Sie unter der Beitrags-ID 29306413.
|