|
DOMANDA
Quale spina di collegamento a PROFIBUS si può impiegare nelle Zone
1 opp. 2?
RISPOSTA Gli apparecchi ET 200S e ET 200M possono
essere impiegati fino nella Zona 2. ET200iS può essere installato
perfino direttamente nella Zona 1.
Per il collegamento alla rete PROFIBUS DP della Zona 2 (bus non
a sicurezza intrinseca) si possono utilizzare le spine di
collegamento a bus elencate nella Tabella 1.
|
Uscita cavo 30° |
Uscita cavo 35° |
Uscita cavo
90° |
|
6ES7 972-0BA30-0XA0 |
6ES7
972-0BA41-0XA0 |
6ES7
972-0BA50-0XA0 |
|
- |
6ES7
972-0BB41-0XA0 |
6ES7
972-0BB50-0XA0 |
|
- |
- |
6ES7
972-0BA12-0XA0 |
|
- |
- |
6ES7
972-0BB12-0XA0 |
Tabella 1 Spine di collegamento al bus utilizzabili nella Zone
2
Per il collegamento di un ET200iS nella Zona 1, la rete PROFIBUS
in questa area deve essere realizzata come "a sicurezza
intrinseca". Perciò le spine di collegamento al bus elencate nella
Tabella 1, salvo una eccezione, non sono adatte all'impiego.
Per la Zona 1 si possono utilizzare le spine di collegamento a
bus con il N. di ordinazione
6ES7 972-0BA30-0XA0. Questa spina di collegamento a bus non
è dotata di alcuna resistenza di chiusura e non può quindi essere
utilizzata per il collegamento del primo e dell'ultimo apparecchio
nel segmento di bus. Per il collegamento dell'ultimo apparecchio su
PROFIBUS DP a sicurezza intrinseca occorre utilizzare la spina di
collegamento al bus con il N. di ordinazione 6ES7
972-0DA30-0XA0. Il primo apparecchio su PROFIBUS DP a
sicurezza intrinseca è sempre lo RS 485-IS Coupler, che è dotato di
una resistenza di chiusura del bus integrata e che rende
disponibili morsetti a vite per il collegamento a PROFIBUS DP a
sicurezza intrinseca.
Attenzione
Per ottenere un segmento PROFIBUS DP a sicurezza intrinseca, è
tassativo l'impiego dello RS 485-IS Coupler (N. di ordinazione 6ES7
972-0AC80-0XA0).
|