visualizza l'elenco degli articoli
PROFIBUS generale -- Progettazione e programmazione della comunicazione -- Utilizzo dei blocchi di comunicazione
Trasferimento di valori analogici da opp. verso uno slave PROFIBUS DP
Quali articoli trattano dei dati consistenti in relazione alla periferia decentrata?
L’accesso a dati consistenti è possibile anche senza SFC14/15, come parte dell'immagine di processo?
Perché lo SFC 13 non viene elaborato correttamente nella nuova CPU 315-2DP (N. di ordinazione: 6ES7 315-2AG10-0AB0)?
Come si riceve un allarme con lo SFB 54 "RALRM" secondo DPV1?
Lifelist degli slave DP nell'impiego di SFC51 "RDSYSST" al posto di SFC12 "D_ACT_DP"
È possibile utilizzare contemporaneamente la funzione "Segnalazione di errore di sistema", il blocco funzionale FB 126 e la funzione di sistema SFC 13 "DPNRM_DG"?
Avvertenze sull'uso della funzione di sistema SFC12 "D_ACT_DP"
Che cosa sono i dati consistenti?
Come si possono leggere i dati da un normslave DP e scriverli in modo consistente su un normslave DP?
Disattivazione di slave DP dopo l'avvio della CPU
Informazioni di diagnostica dell'FB125 con slave DP disattivato
Attivazione con SFC 12 "D_ACT_DP" di uno slave DP disattivato
Parametrizzazione di SFC 103 / SFC 59 per il rilevamento e la lettura dei dati di topologia
A quali requisiti occorre fare attenzione quando si vuole utilizzare la funzione "Preparazione della diagnostica dei cavi"?
È possibile utilizzare contemporaneamente la funzione "Segnalazione di errore di sistema", il blocco funzionale FB 126 e la funzione di sistema SFC 13 "DPNRM_DG"?
Numero di ordinazione:

La funzione "Segnalazione di errore di sistema" e il blocco funzionale FB126 "PNIODiag" utilizzano la funzione di sistema SFC 13 "DPNRM_DG" per il rilevamento dei dati di diagnostica specifici slave.

La funzione di sistema SFC 13 lavora in modo asincrono, cioè l'elaborazione della funzione può estendersi a diversi richiami SFC e quindi eventualmente su alcuni cicli di CPU. Questo ha come conseguenza che per ogni CPU possono essere attivi contemporaneamente diversi job di SFC 13. Il numero dei richiami attivi contemporaneamente presenti per SFC 13 non può però superare un determinato limite specifico della CPU. I job che possono essere attivi contemporaneamente sono indicati nella tabella seguente.
 
CPU Numero di richiami
S7-300 4
S7-318 8
S7-400 8
Tabella 01: numero dei richiami di SFC 13 contemporaneamente attivi

Si possono quindi utilizzare contemporaneamente le funzioni sopra indicate. Si deve però garantire che il numero massimo di richiami di SFC 13 contemporaneamente attivi indicato nella tabella 01 non venga superato.

Il download dell'FB126 "PNIODiag" è disponibile nell'articolo con ID: 26996747.

Avvertenza
Ulteriori informazioni sulla funzione di sistema SFC 13 "DPNRM_DG" si trovano nel manuale "SIMATIC Software di sistema per S7-300/400 Funzioni standard e di sistema Volume 1 e Volume 2" nell'articolo con ID: 44240604 e nella Guida in linea di STEP 7.

 Articolo con ID:17858394   Data:2012-06-08 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour