afficher la liste des articles
ES - SIMATIC Manager -- Informations sur les produits – Description du système
Quelles sont les possibilités pour implémenter les produits de sécurité SCALANCE S, CP443-1 Advanced et CP1628 dans l'environnement PCS 7 ?
Comment se procurer la documentation pour PCS 7 V8.0 (anciennement DVD des manuels) ?
Comment les licences pour AS et OS sont-elles comptées à partir de la version V7.0 de PCS 7 ?
Quelles sont les actions qui conduisent à la perte des licences "AS RT PO" de PCS7 ?
Quelles sont les conditions pour utiliser le bloc CPU_RT avec PCS 7 V7.0 ?
Notes importantes sur la documentation pour PCS 7 V7.0 SP1
Mise en œuvre du acknowledgement-triggered reporting sous SIMATIC PCS 7 V6
Compilation des questions les plus fréquentes sur PCS 7 V6.0
Comment installez-vous une application OPC pour opérer dans le groupe utilisateur "SIMATIC HMI" ?
Paramétrage de MS Windows2000 pour un OS Client sous SIMATIC PCS 7 V6.x
Correction du fichier Anglais SIMATIC PCS 7 V6.0 Readme
Comment compter le nombre d'objets process (PO) pour les licences PCS7 ?
De quelles informations le Support Technique a-t-il besoin pour répondre aux questions sur PCS7 ?
Recherche d'informations dans le manuel de SIMATIC PCS 7 V6.0
Quels sont les options pour la redondance et la haute disponibilité dans PCS 7 V6.1 SP1?
Recherche d'informations dans le manuel de SIMATIC PCS 7 V6.0
Nº de référence:


QUESTION:
Pourquoi la recherche par texte dans le manuel électronique SIMATIC PCS 7 V6.0 (MLFB 6ES7650-0XX06-8YX8) ne permet pas de trouver toutes les informations disponibles?

REPONSE:
Si sur les pages d'indexe du manuel électronique CD SIMATIC PCS 7 V6.0 la recherche par texte est ouverte pour rechercher le CD pour un terme précis, d'abord une fenêtre de dialogue s'ouvre. Dans cette fenêtre le terme précis doit être entré et tous les autres paramètres complétés.

Attention:
L'option paramètres est uniquement fournie en Anglais pour Adobe Acrobat Reader. La recherche en Français des manuels n'est pas affectée par cela et fonctionne correctement. Si besoin changer la langue par défaut de Adobe Acrobat Reader.

Merci de choisir les paramètres suivants:

  • Ne pas cocher l'Option "Word Stemming".
  • Mettre l'Option "Sounds Like".



Fig 1: Paramétrage de l'option pour la recherche textuelle des manuels électroniques CD

Exemple:
On recherche le mot "simulation" sans l'option "Sounds like". Résultat, 15 manuels ou places de trouvés. Après activations de l'option "Sounds like" on en trouve 36. Avec les deux option d'activées en même temps on en trouve 0.

Mot clef:
Documentation CD, Manuel



 ID contribution:17738450   Date:2004-01-12