Beitragsliste anzeigen
Beispielprogramm zur Anwendung der IQ-Sensoren "Ultraschall" und "Opto" mit der 8xIQ-Sense Baugruppe
Bestellnummer:

FRAGE:
Wie werden die IQ-Sensoren "Ultraschall" und "Opto" zusammen mit der 8xIQ-Sense Baugruppe verwendet bzw. welche Möglichkeiten ergeben sich beim Einsatz dieser Komponenten?

ANTWORT:
In den nachfolgenden Downloads finden Sie ein Beispielprogramm und die zugehörige Beschreibung. Für die Verwendung des Beispielprogramms sind folgende Systemvoraussetzungen erforderlich:

  1. mind. STEP 7 V4.02
  2. mind. ProTool Pro CS und/oder ProTool RT V6.0 ab SP2

Hinweis:
Die 8xIQ-Sense Baugruppe ist standardmäßig ab STEP 7 V5.3 im Hardwarekatalog enthalten. Wenn Sie eine frühere STEP 7 Version verwenden, dann können Sie die Baugruppe über eine GSD-Datei in Ihre Hardwareprojektierung einbinden.

Software und Beschreibung zum Download:
Das Beispiel enthält ein STEP 7 V5.2 Projekt (ohne Hardwareprojektierung) mit den Funktionsbausteinen FB20 "IQ-Sense Opto Channel" und FB21 "IQ-Sense Ultrasonic" und einem Beispielaufruf aus dem Organisationsbaustein OB1. Das Beispielprojekt ist auf einem PG oder TP270 und einer S7-300/400 CPU ablauffähig.

Sie können die Funktionsbausteine beliebig an Ihre Anforderungen anpassen.

IQ_example_docu.pdf ( 1944 KB )

IQ_example_V1.exe ( 14772 KB )

Kopieren Sie die Datei "IQ_example_V1.exe" in ein separates Verzeichnis und starten Sie die Datei anschließend per Doppelklick. Das STEP 7 Projekt wird automatisch mit allen dazugehörigen Unterverzeichnissen entpackt. Anschließend können Sie das entpackte Projekt mit dem SIMATIC Manager öffnen und bearbeiten.

 Beitrags-ID:17629087   Datum:2004-02-05 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
verwandte Beiträge
Automatisierungssysteme S7-300, E ...
Automatisierungssysteme S7-300, E ...
Wie kann in STEP 7 die Fehlermeld ...
Warum können Projekte, Bausteine ...
Tipps und Tricks zu STEP 7- Kompa ...
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour