Anleitung Für den Datenaustausch über die Industrial Ethernet CPs der S7-300 und S7-400 können Sie u. a. die S7-Kommunikation über S7-Verbindungen nutzen.
Im folgendem wird die Projektierung einer spezifizierten und unspezifizierten S7-Verbindung beschrieben, um die Daten über einen Industrial Ethernet CP der S7-300 und S7-400 zu senden und zu empfangen.
S7_Connection_de.pdf ( 3033 KB )
Im Anwenderprogramm der CPU werden folgende Funktionsbausteine bzw. Systemfunktionen aufgerufen, um die Daten über die projektierte S7-Verbindung zu senden und zu empfangen.
Unter folgenden Beitrags-IDs finden Sie Programmbeispiele für die Programmierung der Funktionsbausteine und Systemfunktionen im Anwenderprogramm der S7-300 und S7-400, um die Daten über eine projektierte S7-Verbindung zu senden und zu empfangen.
Hinweis Weitere Informationen zur Kommunikation mit S7-300 und S7-400 über Industrial Ethernet finden Sie unter folgenden Beitrags-IDs:
| Beitrags-ID |
Beschreibung |
| 26483647 |
Welche Eigenschaften, Vorteile und Besonderheiten bietet das S7-Protokoll? |
| 30564821 |
Funktionen (FC) und Funktionsbausteine (FB) für SIMATIC NET S7-CPs Progrmmierhandbuch |
| 44240604 |
System- und Standardfunktionen für S7-300/400 Band 1 und Band 2 |
| 24352751 |
Welche Verbindungstypen/Protokolle werden standardmäßig von den S7-300/400 CPUs und den CPs unterstützt? |
|