visualizza l'elenco degli articoli
WinCC AddOn -- Informazioni di prodotto -- Informazioni sui WinCC Premium Add-On's
Quale supporto offre Siemens AG per soddisfare le direttive FDA nell'impiego di WinCC?
Come si può, su una WinCC Operator Station, eseguire la diagnostica di tutte le CPU S7-400 collegate?
Come è possibile eseguire, da una Operator Station WinCC, una diagnosi di tutti i dispositivi PROFINET IO collegati?
Come si può da una Operator Station PCS 7/ WinCC effettuare una diagnostica di tutti gli slave PROFIBUS DP/PA collegati?
Dove si trovano informazioni per i WinCC Premium Add-Ons ed altri utili tool?
Dove si trovano informazioni per i WinCC Premium Add-Ons ed altri utili tool?
Numero di ordinazione:

Descrizione
Di seguito è riportata una raccolta di WinCC Premium Add-Ons ed altri utili tool così come le loro possibilità di ordinazione. Questa raccolta non ha alcuna pretesa di completezza.

Avvertenza relativa ai precedenti WinCC Premium Add-ons
 
Nome prodotto dell'opzione WinCC Nome prodotto del precedente WinCC Premium Add-On Breve descrizione della funzionalità e altre informazioni
SIMATIC B.Data B.Data Management dell'energia modulare e indipendente dal settore applicativo e sistema di informazioni di esercizio per aziende industriali dell'energia.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
SIMATIC powerrate WinCC powerrate Base per una continua riduzione del consumo di energia e quindi per una riduzione dei costi stessi dell'energia.
Il software di gestione dell'energia SIMATIC powerrate V4.0 come opzione a WinCC / PCS 7 garantisce trasparenza nel consumo di energia dall'alimentazione all'utenza. Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link.

1° WinCC Premium Add-Ons
2° Tools & Soluzioni

1° WinCC Premium Add-Ons

Al seguente link Internet si trovano informazioni su tutti i WinCC Premium Add-Ons disponibili per SIMATIC:

SIMATIC WinCC - Add-on-directory

Di seguito è riportata una raccolta e una breve descrizione dei WinCC Premium Add-Ons
 
Nome prodotto del WinCC Premium Add-On Breve descrizione della funzionalità
Historian CONNECT ALARM Trasferimento di segnalazioni e allarmi da WinCC e WinCC flexible nel SIMATIC IT Historian...
PM-OPEN EXPORT Soluzione flessibile ed economica per esportare dati di processo e di archivio attuali da WinCC in file di testo liberamente gestibili...
PM-OPEN IMPORT Lettura automatica di archivi di WinCC flexible nel sistema WinCC...
PM-OPEN TCP/IP Soluzione economica per collegare sistemi di computer (PPS, sistemi di laboratorio, di logistica e di management della qualità ecc.) con il livello di automazione e di processo...
TOP Server Una consolidata piattaforma di integrazione dei dati OPC con una molteplicità di driver di dispositivi OPC ...
TOP Server UCON Consente la creazione di propri driver OPC tramite configurazione Point-Click...
WinCC OPC Alarm & Event Client Trasferimento di allarmi e segnalazioni da ogni server A&E conforme alle specifiche OPC verso il sistema di segnalazione di WinCC...
PM-ANALYZE Localizzazione di sorgenti di errore o punti deboli negli impianti tramite l'analisi di segnalazioni e valori di processo...
PM-CONTROL Sistema di ricette indipendente dal settore applicativo per una creazione e gestione confortevole di ricette con gestione dei job integrato...
PM-QUALITY Sistema di archiviazione modulare e indipendente dal settore applicativo per il rilevamento orientato ai job o ai lotti di dati di processo e di produzione...
ShutDown WinCC Chiusura mirata del software WinCC runtime, ad es. in caso di caduta di tensione, per tempi di arresto dell'impianto minimizzati ed aumentata sicurezza dei dati...
Alarm Management Inoltro di segnalazioni dal sistema di visualizzazione ad un ricevitore radiomobile come cellulari o pager ecc...
PM-MAINT Sistema di manutenzione indipendente dal settore applicativo e dalla tecnologia per l'impiego nella manutenzione preventiva (IH)...
System Diagnosis Visualizzazione di stato e diagnostica di tutti gli apparecchi PROFINET, PROFIBUS DP/PA e CPU S7-400 progettati nell'impianto SIMATIC...
ACRON 7 for WinCC Archiviazione a lungo termine e reporting di dati di processo per piccoli/medi impianti, in particolare nell'area del trattamento delle acque di alimentazione/di scarico....
Sm@rtLib HVAC Blocchi di regolazione e componenti per impianti di riscaldamento, climatizzazione e ventilazione...
DCC TranslationEditor Compilazione di progetti multilingua con incorporate caratteristiche di sicurezza, comfort e globalizzazione...

2° Tools & Soluzioni
Fare attenzione che la compatibilità di questi Tools & Soluzioni con le versioni di WinCC è di responsabilità esclusiva dei loro produttori.

Il supporto di questi Tools & Soluzioni è offerto dai singoli produttori.
 
Nome prodotto Breve descrizione della funzionalità
Valore di start dinamico di variabili WinCC interne Funzione di progetto che scrive il valore attuale nel valore di start di una variabile interna... leggi
Blocco/Abilitazione di gruppi di segnalazioni Blocco/Abilitazione mirati di gruppi di segnalazioni... leggi
Attach/Detach WinCC Backup Databases Attaching/detaching confortevole nella runtime di WinCC di database di backup di WinCC esportati... leggi
Copy WinCC Project Con l'aiuto dell'applicazione esterna "Copy WinCC Project" è possibile salvare l'intero progetto WinCC compresi i database durante il funzionamento runtime... leggi
Richiamo del dialogo delle variabili WinCC nella macro VBA Integrazione del dialogo delle variabili WinCC nelle macro VBA... leggi
Salto alla pagina standard in caso di inattività Dopo un tempo progettabile nel quale non ha luogo alcun movimento del mouse e della tastiera, si salta ad una pagina di WinCC precedentemente definita... leggi
WinCC Script Connector Impiego in VBS di funzioni di progetto che sono state create in ANSI-C.... leggi
WinCC Channel DLLs Con questi canali di comunicazione si ha accesso tramite SIMATIC WinCC ai dati degli apparecchi di automazione SIMATIC S5, SIMADYN D o SIMATIC TDC.... leggi

Ricerca complementare
Tools, ampliamenti, programmi addizionali

 Articolo con ID:17544346   Data:2012-09-11 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour