Mostrar lista de artículos
ES - SIMATIC Manager -- Creación de programas -- CFC -Utilización de las librerías de bloques
¿Qué requisitos del sistema son necesarios para la utilización del SIMATIC PCS 7 Industry Library V8.0?
¿Qué ha de tenerse en cuenta al modificar las direcciones simbólicas de los módulos de entradas / salidas?
¿Por qué ya no se dejan conectar las entradas del módulo driver después del cambio de un módulo analógico HART en un plano CFC?
¿Cómo se puede configurar el driver de canal PCS 7 APL para invertir el valor de salida del proceso?
¿Cómo se configura un esclavo Modbus con ayuda del módulo PCS 7 "RCV_341" (FB 121)?
¿Porqué se tiene la señal "QBAD" en el módulo driver "CH_AI"?
¿Cómo se configura la entrada "SAMPLE_T"?
¿Porqué se tiene un valor no válido en la salida de un módulo INT_P?
¿Porqué no se conecta automáticamente el módulo CH_AI cuando tiene la opción "Crear módulo driver"?
¿Cómo se pueden modificar las clases de aviso prefijadas en los módulos estándar?
¿Se pueden utilizar los módulos de la biblioteca CFC de las CPUs del S7-300 CPUs en los programas de las CPUs del S7-400?
¿Cuál es el significado de la entrada VALUE_QC en el módulo CH_DI?
¿Porqué no se señaliza el valor simulado en el módulo driver CH_AI o bien cómo se puede simular dicho valor?
¿Cuándo se habla de un lazo de regulación con y sin compensación?
¿Cómo se puede realizar una optimización del regulador con ayuda del PCS7 PID-Tuner?
¿Cuál es el significado de los parámetros "GAIN", "TN" y "TV" en el módulo CTRL_PID?
¿Por qué sólo se muestra la mitad de la intensidad esperada en cada módulo, cuando se utilizan los módulos de salida analógicos redundantes?
¿Cuál es la memoria necesaria para los bloques de librería y los Template del AS, en el SIMATIC PCS 7 V6.0?
¿Qué hay que tener en cuenta en la rampa de valor de consigna conectada, al conmutar del modo de servicio manual/JOG al modo automático en un regulador "CTRL_PID, no se sobrepase el valor real?
¿Cómo se pueden editar textos de aviso adicionales (sólo como evento y zona OS) en un módulo con capacidad de aviso del SIMATIC PCS 7 V5.x?
¿Cómo puede resolverse el siguiente aviso al crear el driver de módulo "Faltan archivos necesarios para el módulo CH_AI. Por favor, tenga en cuenta que hay que instalar exactamente la versión de librería desde la que se importó este módulo"?
¿Porqué, después del fallo y vuelva al bus un esclavo PROFIBUS DP (por ejemplo, una ET 200M), el driver CH_AI del esclavo sigue indicando que éste está en fallo (QBAD=1)?
¿Cómo se conecta una FM350-2 en el PCS 7?
¿Cómo se resuelve el aviso de fallo "Value BITVAL is not defined in file AL_CHN.xml / CH_DI" en el protocolo del generador de drivers?
¿Cuál es la memoria necesaria para los bloques de librería y los Template del AS, en el SIMATIC PCS 7 V6.0?
Referencia:

Descripción
En la siguiente tabla se dispone de la memoria necesaria para los bloques estándar y los Template del AS, en el SIMATIC PCS 7 V6.0.
 

Módulo de función

Memoria de código específico de cada instancia

Asignación en Bytes

Memoria de datos específico de cada instancia

Asignación en Bytes

Memoria para FBs de código

Asignación en Bytes

ADD4_P

FC256

64

0

132

ADD8_P

FC257

96

0

212

AVER_P

FB34

40

54

376

COUNT_P

FB36

40

54

348

CTRL_PID

FB61

40

604

6728

CTRL_S

FB76

40

644

9024

DEADT_P

FB37

40

126

712

DIF_P

FB38

40

72

510

DIG_MON

FB62

40

482

1686

DOSE

FB63

40

592

4496

ELAP_CNT

FB64

40

334

1094

FMCS_PID

FB114

40

772

6660

FMT_PID

FB77

40

856

6494

INT_P

FB40

40

84

876

INTERLOK

FB75

20

78

1162

LIMITS_P

FB41

20

58

224

MEANT_P

FB42

20

154

1314

MEAS_MON

FB65

40

376

1494

MESSAGE

FB43

40

278

692

MOT_REV

FB67

40

382

3784

MOT_SPED

FB68

40

382

4564

MOTOR

FB66

40

364

2142

MSG_NACK

FB78

40

274

740

MUL_R4

FC262

64

0

132

MUL_R8

FC263

96

0

212

OB1_TIME

FB69

40

70

1830

OP_A

FB45

20

56

164

OP_A_LIM

FB46

20

68

366

OP_A_RJC

FB47

20

68

396

OP_D

FB48

20

44

294

OP_D3

FB49

20

46

1144

OP_TRIG

FB50

20

44

174

POLYG_P

FC271

180

0

1186

PT1_P

FB51

20

66

346

R_TO_DW

FC282

40

0

272

RAMP_P

FB52

40

64

532

REC_BO

FB208

20

128

2364

REC_R

FB210

20

476

1340

SEND_BO

FB207

20

110

1676

SEND_R

FB209

20

478

3894

RATIO_P

FB70

40

134

892

SPLITR_P

FC272

174

0

654

SWIT_CNT

FB71

40

316

996

VAL_MOT

FB74

40

382

3790

VALVE

FB73

40

366

2736

Tabla 1: Módulo de función para SIMATIC PCS 7
 

Módulo de función


Memoria para FBs de código
Asignación en Bytes

Memoria de código específico de cada instancia

Asignación en Bytes

Memoria para FBs de datos

Asignación en Bytes

Memoria de datos específico de cada instancia

Asignación en Bytes

CH_AI

FC 275

4492

530

0

0

CH_AO

FC 276

1344

764

0

0

CH_DI

FC 277

314

270

0

0

CH_DO

FC 278

286

396

0

0

CH_U_AI

FC 283

4736

714

0

0

CH_U_AO

FC 284

1436

912

0

0

CH_U_DI

FC 285

532

414

0

0

CH_U_DO

FC 286

434

604

0

0

IM_DRV

FB 90

10735

969

0

4290

MOD_1

FB 91

4846

448

0

326

MOD_2

FB 92

5396

448

0

422

MOD_D1

FB 93

10354

522

0

666

MOD_D2

FB 94

9266

522

0

1070

MOD_3

FB 95

4862

442

0

428

MOD_MS

FB 96

7126

522

0

720

MOD_HA

FB 97

3804

414

0

328

MOD_CP

FB 98

6458

516

0

320

MOD_PAL0

FB 99

4570

522

0

384

MOD_PAX0

FB 112

4476

522

0

448

DREP

FB 113

13984

1494

0

782

DREP_L

FB 125

20506

1424

498

812

RCV_341

FB 121

9020

130

0

870

SND_341

FB 120

3924

130

0

284

P_RCV_RK

FB 122

2990

20

0

96

P_SND_RK

FB 123

2736

20

0

100

MODB_341

FB 80

8186

20

0

630

OB_DIAG

FB 124

4658

903

0

80

OB_DIAG1

FB 118

7866

1048

0

308

DPAY_V0

FB 108

16609

1657

0

1680

DPAY_V1

FB 115

11193

1731

0

498

PADP_L00

FB 109

17896

1474

498

562

PADP_L01

FB 110

18842

1474

498

878

PADP_L02

FB 111

20078

1474

498

1252

PADP_L10

FB 116

18600

1740

498

526

PA_AI

FB 101

1726

20

0

228

PA_AO

FB 103

2672

40

0

270

PA_DI

FB 104

1466

20

0

198

PA_DO

FB 105

2446

40

0

220

PA_TOT

FB 102

1826

20

0

232

PO_UPDAT

FC 279

404

52

0

0

RACK

FB 107

8449

855

0

234

SUBNET

FB 106

4940

720

0

210

OB_BEGIN
OB_END

FB 100 FC 280

22196

-

4632

-

Tabla 2: Módulos de diagnóstico y comunicación para SIMATIC PCS 7
 

Plano CFC (Template)

Nombre

Memoria para FBs de código

Asignación en Bytes

Memoria de código específico de cada instancia

Asignación en Bytes

Memoria de datos específico de cada instancia

Asignación en Bytes

Anamon

6107

633

376

Cascade

13020

2922

1344

Digmon

2126

370

482

Dose

10252

1188

676

DoseLiq

11510

1476

680

MotRev

4500

1588

386

MotSpeed

5280

1588

386

Motor

2858

826

364

MotorI

3993

899

446

PidCtrl

13022

2082

674

Ratio

13558

6490

2006

SetPoint

1840

798

68

SplitRng

13671

2467

674

Valve

3452

1144

370

Valve_1FB

3452

874

366

ValveI

4581

1219

448

ValveM

4506

1588

386

Tabla 3: Templates para SIMATIC PCS 7

 Nr. de identificación (ID):17498236   Fecha:2010-06-18