Mostrar lista de artículos
CPs serie -- Informaciones de producto -- Datos técnicos
¿Qué módulos se pueden usar cuando se utiliza en una aplicación la redundancia software?
¿Qué protocolos de comunicación punto a punto soportan las CPs del S7-300 / S7-400 y dónde se puede conseguir más información sobre esto?
Funciones del CP340
¿Cómo se definen los niveles de la CP 340 / CP 341 / CP 440 / CP 441 con un RS 485/X.27?
Funciones de la CP441
Funciones de la CP341
Velocidades de transferencia posibles en las CPs PtP del S7-400
Número máximo de CPs 340 conectables en un rack central
Velocidades de transferencia de la CP 341 dependiendo de la interfase utilizada
Velocidades de transferencia posibles en las CPs PtP del S7-400
Referencia:

PREGUNTA:
¿Depende de cada referencia la velocidad máxima de transferencia de las CPs PtP del S7-400?

RESPUESTA:
En algunas CPs PtP del S7-400, la velocidad máxima de transferencia de dichas CPs depende de la referencia.

En la siguiente tabla se dispone de una lista con las velocidad máxima de transferencia para las CPs PtP del S7-400.

Módulo

Referencia

Driver ASCII

3964(R)

RK 512

Driver de impresora

CP 440

6ES7 440-1CS00-0YE0

300 - 115200 Bit/s

300 -115200 Bit/s

--

--

CP 441-1

6ES7 441-1AA00-0AE0

--

300 - 38400 Bits/s (1)

--

--

CP 441-1

6ES7 441-1AA01-0AE0

300 - 38400 Bits/s (1)

300 - 38400 Bits/s (1)

--

300 - 38400 Bits/s (1)

CP 441-1

6ES7 441-1AA02-0AE0

300 - 38400 Bits/s (1)

300 - 38400 Bits/s (1)

--

300 - 38400 Bits/s (1)

CP 441-1

6ES7 441-1AA03-0AE0

300 - 38400 Bits/s (1)

300 - 38400 Bits/s (1)

--

300 - 38400 Bits/s (1)

CP 441-2

6ES7 441-2AA00-0AE0

--

300 - 76800 Bits/s (1)

300 - 76800 Bits/s (1)

--

CP 441-2

6ES7 441-2AA01-0AE0

300 - 76800 Bits/s (1)

300 - 76800 Bits/s (1)

300 - 76800 Bits/s (1)

300 - 76800 Bits/s (1)

CP 441-2

6ES7 441-2AA02-0AE0

300 - 76800 Bits/s (1)

300 - 76800 Bits/s (1)

300 - 76800 Bits/s (1)

300 - 76800 Bits/s (1)

CP 441-2

6ES7 441-2AA03-0AE0

300 - 115200 Bits/s (1),(2)

300 - 115200 Bits/s (1),(2)

300 - 115200 Bits/s (1),(2)

300 - 76800 Bits/s (1)

Tabla 1: Velocidades de transferencia en las CPs PtP del S7-400

(1) En las interfases TTY de 20 mA solo es posible tener una velocidad de 300 -19200 Bits/s
(2) La velocidad de transferencia suma es de 115200 Bits/s como máximo

Advertencia:
En la CP441-2 (6ES7 441-2AA03-0AE0), la máxima velocidad de transferencia admisible en suma de ambas interfases es de 115200 Bits/s.

 Nr. de identificación (ID):17471776   Fecha:2003-11-03