afficher la liste des articles
STEP 7-Micro/WIN -- Configurer l'environnement de développement -- Installation et mise à jour de logiciel
Quels logiciels SIMATIC peuvent être installés sur un système d’exploitation 64 bits ?
Comment réaliser une mise à jour sur un système d'exploitation qui ne supporte plus la version existante de STEP 7-Micro/WIN ?
Comment réaliser une communication MODBUS avec un S7-200 ?
Où peut-on trouver dans STEP 7 - Micro/WIN la librairie d'opération pour le protocole Modbus-RTU ou le protocole USS?
Comment désinstaller STEP 7 Micro/WIN V4.0 après une installation interrompue ?
S7-200 CPUs -- Configurer et programmer la communication -- Communication avec USS, Modbus ou port libre
Comment réaliser une communication MODBUS avec un S7-200 ?
Où peut-on trouver dans STEP 7 - Micro/WIN la librairie d'opération pour le protocole Modbus-RTU ou le protocole USS?
Où peut-on trouver dans STEP 7 - Micro/WIN la librairie d'opération pour le protocole Modbus-RTU ou le protocole USS?
Nº de référence:

Instructions:
Dans STEP 7 - Micro/WIN, la bibliothèque d'opération pour les protocoles MODBUS-RTU et USS est située dans le dossier "Librairies" de l'arborescence du projet. Le pré-requis pour l'emploi de la bibliothèque MODBUS-RTU est la version 3.2 de STEP 7 - Micro/WIN.


Fig 01: ADD ON Bibliothèque de fonction

Cette bibliothèque ne fait pas partie de STEP 7 - Micro/WIN, c'est un ADD ON.

Pour pouvoir travailler avec le protocole Modbus-RTU, vous devez acquérir le logiciel "SIMATIC STEP 7 -Micro/WIN ADD ON: Funktionsbibliothek V1.1 (USS + MODBUS) für STEP 7 - Micro/WIN 32".

La référence de commande de cet ADD ON est : 6ES7830-2BC00-0YX0.

Ordre d'installation:
Installez d'abord "STEP 7-Micro/WIN 32 Toolbox V1.0" ( contient les bibliothèques ) et ensuite "STEP 7-Micro/WIN".

Note:
Cette bibliothèque de fonctions contient les librairies pour le protocole MODBUS RTU et le protocole USS pour STEP 7 - Micro/WIN V3.2.

L'installation pour STEP 7-Micro/WIN V4.0 du Service Pack 5 (ID: 24675347) ou plus, met à disposition les fonctionnalités suivantes dans les librairies :

  • Modbus RTU Maître V1.2 pour Port 0 et Port 1
  • Modbus RTU Esclave V1.0 pour Port 0
  • USS V2.3 pour Port 0 et Port 1

D'autres informations sur la bibliothèque de fonction sont disponibles dans l'aide en ligne de STEP 7-Micro/WIN-Hilfe ou dans le manuel technique du S7-200 (ID: 1109582).

 ID contribution:17470979   Date:2008-03-19