visualizza l'elenco degli articoli
Industrial Ethernet PC Software -- Progettazione e programmazione della comunicazione -- Progettazione di collegamenti
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione relative alla comunicazione tramite PROFINET?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma e documentazione relativi alla comunicazione di unità SIMATIC S5 con unità SIMATIC S5, S7 opp. PC?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione relativi alla comunicazione tramite Industrial Ethernet?
Quale hardware e quale software sono necessari nel sistema WinCC per comunicare con un S7 tramite un CP 343-1?
Come si utilizzano i simbolici delle variabili definiti in STEP7 con il server OPC di SIMATIC NET?
Come si configura la comunicazione compatibile S5 verso SIMATIC S5 per una applicazione utente tramite Industrial Ethernet con software SIMATIC NET PC?
Come si configura la comunicazione compatibile S5 verso SIMATIC S7 tramite Industrial Ethernet con software SIMATIC NET PC?
Come si configura una PC-Station come PROFINET IO-Controller per il collegamento ad una S7-Station (come PROFINET IO-Device) per il SIMATIC NET OPC-Server con il software PC SIMATIC NET?
Creazione di una connessione da un PC a S7-400 
Come si progetta una connessione S7 per una applicazione utente tramite Industrial Ethernet con il software PC SIMATIC?
A quali particolarità occorre fare attenzione nell'impiego di un "S/R OPC-Server" nel tipo di servizio Fetch/Write?
Come si configura la comunicazione S5-compatibile verso SIMATIC S7 tramite Industrial Ethernet per il server OPC SIMATIC NET con il software PC SIMATIC NET?
Come si crea una connessione Fetch/Write (comunicazione compatibile S5) verso SIMATIC S5 per il SIMATIC NET OPC Server tramite Ethernet con il CD SIMATIC NET 07/2001 o successivo?
Come si configura la comunicazione compatibile S5 verso SIMATIC S5 tramite Industrial Ethernet per il SIMATIC NET OPC Server tramite Ethernet con il software SIMATIC NET PC?
Come si progetta una connessione S7 ad alta disponibilità per il SIMATIC NET OPC Server tramite Industrial Ethernet con il software SIMATIC NET PC ?
Come si crea una connessione Fetch/Write (comunicazione compatibile S5) verso SIMATIC S7 per il SIMATIC NET OPC Server tramite Ethernet con il CD SIMATIC NET 07/2001 o successivo?
Come si progetta una connessione S7 con il server OPC SIMATIC NET tramite Industrial Ethernet con il software SIMATIC NET 07?
Come si progetta una connessione S7 ad alta disponibilità per una applicazione utente tramite Industrial Ethernet con il software SIMATIC PC?
Industrial Ethernet PC CPs -- Progettazione e programmazione della comunicazione -- Progettazione di collegamenti
Dove è possibile trovare esempi di programmi e documentazione per la comunicazione di moduli SIMATIC S5 con moduli SIMATIC PC tramite Industrial Ethernet utilizzando il protocollo di trasporto ISO?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione relative alla comunicazione tramite PROFINET?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione relativi alla comunicazione tramite Industrial Ethernet?
Quali le differenze ci sono nella progettazione di connessioni S7?
Come si utilizzano i simbolici delle variabili definiti in STEP7 con il server OPC di SIMATIC NET?
Come si configura la comunicazione compatibile S5 verso SIMATIC S5 per una applicazione utente tramite Industrial Ethernet con software SIMATIC NET PC?
Come si configura la comunicazione compatibile S5 verso SIMATIC S7 tramite Industrial Ethernet con software SIMATIC NET PC?
Come si configura una PC-Station come PROFINET IO-Controller per il collegamento ad una S7-Station (come PROFINET IO-Device) per il SIMATIC NET OPC-Server con il software PC SIMATIC NET?
Creazione di una connessione da un PC a S7-400 
Come si configura la comunicazione S5-compatibile verso SIMATIC S7 tramite Industrial Ethernet per il server OPC SIMATIC NET con il software PC SIMATIC NET?
Come si crea una connessione Fetch/Write (comunicazione compatibile S5) verso SIMATIC S5 per il SIMATIC NET OPC Server tramite Ethernet con il CD SIMATIC NET 07/2001 o successivo?
Come si progetta una connessione S7 per una applicazione utente tramite Industrial Ethernet con il software PC SIMATIC?
Come si configura la comunicazione compatibile S5 verso SIMATIC S5 tramite Industrial Ethernet per il SIMATIC NET OPC Server tramite Ethernet con il software SIMATIC NET PC?
Come si progetta una connessione S7 ad alta disponibilità per il SIMATIC NET OPC Server tramite Industrial Ethernet con il software SIMATIC NET PC ?
Come si progetta una connessione S7 ad alta disponibilità per una applicazione utente tramite Industrial Ethernet con il software SIMATIC PC?
Come si progetta una connessione S7 con il server OPC SIMATIC NET tramite Industrial Ethernet con il software SIMATIC NET 07?
Informazioni sull’argomento "Progettazione di connessioni"
PROFIBUS PC Software -- Progettazione e programmazione della comunicazione -- Progettazione di connessioni
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma e documentazione relativi alla comunicazione di unità SIMATIC S5 con unità SIMATIC S5, S7 opp. PC?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione per la comunicazione tramite PROFIBUS?
Come si utilizzano i simbolici delle variabili definiti in STEP7 con il server OPC di SIMATIC NET?
Come si configura una PC-Station master DP e il collegamento ad uno slave DP per il server OPC SIMATIC NET con il software SIMATIC NET PC?
Come si progetta una connessione S7 per una applicazione utente tramite PROFIBUS con il software SIMATIC NET PC?
Come si progetta una connessione S7 per il server OPC SIMATIC NET tramite PROFIBUS con il SIMATIC NET PC Software
Come si progetta una connessione S7 per una applicazione utente tramite MPI con il software SIMATIC NET PC?
Come si configura una connessione FDL verso SIMATIC S5-95U per il SIMATIC NET OPC Server tramite PROFIBUS con il SIMATIC NET PC Software?
Come si configura una connessione FDL verso SIMATIC S7 per il SIMATIC NET OPC Server tramite PROFIBUS con il SIMATIC NET PC Software ?
Come si configura una connessione FDL e verso SIMATIC S5 tramite PROFIBUS per il server OPC SIMATIC NET con il SIMATIC NET PC Software?
Creazione di una connessione da un PC a S7-400 
Come si configura una PC-Station come slave DP per il collegamento ad una S7-Station (come master DP) per il server OPC SIMATIC NET con il software PC SIMATIC NET?
Come si progetta una connessione S7 tramite MPI con il server OPC SIMATIC NET ed il software PC SIMATIC NET?
PROFIBUS PC CPs -- Progettazione e programmazione della comunicazione -- Progettazione di connessioni
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione per la comunicazione tramite PROFIBUS?
Quali le differenze ci sono nella progettazione di connessioni S7?
Come si utilizzano i simbolici delle variabili definiti in STEP7 con il server OPC di SIMATIC NET?
Come si configura una PC-Station master DP e il collegamento ad uno slave DP per il server OPC SIMATIC NET con il software SIMATIC NET PC?
Come si progetta una connessione S7 per una applicazione utente tramite PROFIBUS con il software SIMATIC NET PC?
Come si progetta una connessione S7 per il server OPC SIMATIC NET tramite PROFIBUS con il SIMATIC NET PC Software
Come si progetta una connessione S7 per una applicazione utente tramite MPI con il software SIMATIC NET PC?
Come si configura una connessione FDL verso SIMATIC S5-95U per il SIMATIC NET OPC Server tramite PROFIBUS con il SIMATIC NET PC Software?
Come si configura una connessione FDL verso SIMATIC S7 per il SIMATIC NET OPC Server tramite PROFIBUS con il SIMATIC NET PC Software ?
Come si configura una connessione FDL e verso SIMATIC S5 tramite PROFIBUS per il server OPC SIMATIC NET con il SIMATIC NET PC Software?
Creazione di una connessione da un PC a S7-400 
Come si configura una PC-Station come slave DP per il collegamento ad una S7-Station (come master DP) per il server OPC SIMATIC NET con il software PC SIMATIC NET?
Come si progetta una connessione S7 tramite MPI con il server OPC SIMATIC NET ed il software PC SIMATIC NET?
Informazioni sull’argomento "Progettazione di connessioni"
Come si utilizzano i simbolici delle variabili definiti in STEP7 con il server OPC di SIMATIC NET?
Numero di ordinazione:

Avvertenze di configurazione
Dalla Versione 6.1 di SIMATIC NET (CD 11/2002) è possibile utilizzare la tabella dei simbolici del proprio progetto STEP 7 come base per la generazione del simbolico del server OPC di SIMATIC NET.

Nel seguente articolo si trova una descrizione per la generazione del simbolico per il server OPC di SIMATIC NET partendo dalla tabella dei simbolici in STEP7.

Si usa una PC-Station con una scheda di rete Ethernet normalmente in commercio. Lo scambio dati tra la PC-Station e la S7-Station avviene tramite Industrial Ethernet con l'impiego della Comunicazione S7.

Requisito
PC-Station e S7-Station devono essere configurate nello stesso progetto STEP 7.

Configurazione della stazione S7
Aprire con il SIMATIC Manager il progetto STEP7 che contiene la configurazione della stazione S7.


Figura 01: Progetto STEP 7

Passare nella cartella del programma S7 e fare un doppio clic su "Simbolico". Si apre la tabella dei simbolici.

Definire nella tabella dei simbolici il nome simbolico desiderato.


Figura 02: Simbolici nella tabella dei simbolici

Altre variabili come i nomi simbolici del progetto si trovano nei blocchi dati esistenti, in questo esempio DB1.


Figura 03: Variabili nel DB1

Caricare la Configurazione hardware e il programma utente nella CPU della stazione S7 in uso.

Configurazione della PC Station
Tramite il menù Inserisci -> Station -> SIMATIC PC-Station inserire una nuova PC-Station.


Figura 04: Inserimento dalla PC-Station

Nella configurazione della PC-Station secondo le istruzioni contenute nell'articolo 15355168.

Incorporazione del simbolico STEP7 nel server OPC
Poi fare clic con il tasto destro del mouse sul server OPC ed aprire le proprietà oggetto del server OPC.


Figura 05: Apertura delle proprietà oggetto dal server OPC

Nel dialogo delle proprietà del server OPC passare nel registro "S7". In questo dialogo definire quali simbolici STEP7 vengono utilizzati nel server OPC. Attivare il campo opzionale "Tutti" opp. "Selezionati".


Figura 06: Dialogo della proprietà del server OPC -> Registro "S7"

Se si attiva il campo opzionale "Selezionati", allora fare clic con il tasto destro del mouse sul pulsante "Configura". Si apre il seguente dialogo.


Figura 07: Configurazione dei simbolici  - Simbolici delle variabili nella tabella dei simbolici


Figura 08: Configurazione dei simbolici  - Simbolici delle variabili nel blocco dati

Nel dialogo "Configurazione dei simbolici" c'è la possibilità di rendere visibili per il server OPC i simbolici delle variabili che sono definite nel blocco dati e nella tabella dei simbolici e definire il livello delle loro autorizzazioni (read/write, read, write opp. nessuna).

Chiudere il dialogo "Configurazione dei simbolici" con il pulsante "OK".

Poi in NetPro selezionare la PC-Station e memorizzare e compilare l'intera configurazione.


Figura 09: Compilazione e memorizzazione dalla configurazione

Selezionare la propria PC-Station.


Figura 10: Salva e compila

Se nella memorizzazione e compilazione della Configurazione compaiono avvertimenti, allora questi devono essere considerati solo come informazioni. È possibile caricare la configurazione nella PC-Station. Se nella memorizzazione e compilazione sono comparsi errori, allora non è possibile caricare la configurazione nella PC-Station.

In NetPro selezionare la PC-Station e fare clic sul pulsante "Carica", per caricare la configurazione nella PC-Station.

La seguente segnalazione ricorda che durante le operazioni di caricamento sui diversi componenti i dati esistenti vengono cancellati e che vengono caricate le nuove informazioni.


Figura 11: Caricamento del PLC

Confermare la segnalazione con "OK". Ora viene avviata l'operazione di caricamento.
Dapprima vengono arrestate le unità di destinazione. Confermare la seguente segnalazione con "OK" per proseguire l'operazione di caricamento.  


Figura 12: STOP della unità di destinazione

Avvertenza
Nel seguente articolo si trovano informazioni sulle possibili cause che possono portare a segnalazioni di errore durante l'operazione di caricamento: 12033912.

Se l'operazione di caricamento della configurazione si è conclusa con successo, allora la configurazione della PC-Station è pronta.

Verificare con OPC-Scout, se nel server OPC è disponibile il simbolico STEP7. Questo client OPC è compreso nei limiti di fornitura del software PC SIMATIC NET.

Avviare lo OPC-Scout nel menù START di Windows tramite SIMATIC -> SIMATIC NET -> OPC Scout".

Fare doppio clic su "OPC.SimaticNET", per collegarlo con il server OPC SIMATIC NET.


Figura 13: Collegamento con il server OPC SIMATIC NET

Nel seguente dialogo registrare un nome di gruppo a scelta.


Figura 14: Registrazione del nome dei gruppi

Fare doppio clic sul nome di gruppo creato, in questo esempio "S7", per aprire lo OPC-Navigator. Nello OPC-Navigator si possono definire gli item OPC.


Figura 15: Apertura dello OPC

Il simbolico STEP7 incorporato si trova nello OPC-Navigator sotto la cartella "...\SYM".
Fare doppio clic su "\SYM". La S7-Station viene visualizzata dal progetto STEP7. Sotto si trovano ulteriori sotto-cartelle (CPU e blocchi dati).
I simbolici delle variabili che sono state definite in STEP7 nella tabella dei simbolici, si trovano nella cartella della CPU. Selezionare la cartella delle CPU. Nella finestra mediana si vedono i simbolici delle variabili definite. Selezionare i nomi delle variabili e fare clic sul pulsante "->", per registrarle nella lista degli item OPC. Terminare il dialogo con "OK".

I simbolici delle variabili che sono definite nel blocco dati si trovano nella cartella del blocco dati.


Figura 16: OPC-Navigator

Lo OPC-Scout ha incorporato nella lista degli item OPC le variabili selezionate con i nomi simbolici.
Se la qualità degli altri OPC è buona, allora viene stabilita una connessione di comunicazione e risulta possibile scrivere opp. leggere i valori degli item OPC.


Figura 17: Lista degli item OPC

 Articolo con ID:17413251   Data:2008-11-13 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour