Mostrar lista de artículos
Field PG / Power PG -- Informaciones de producto -- Descripción del sistema
¿Qué referencias tienen las baterías de respaldo para los SIMATIC IPC y los equipos de programación SIMATIC Field PG?
¿Dónde se puede conseguir un adaptador de interfase de 25 a 9 pines (Gender Changer) para la Field PG, la Field PG M y la Field PG M2?
Utilización de SAIs de corriente alterna para la alimentación de emergencia de los SIMATIC PC
Datos para el Technical Support en las consultas técnicas sobre SIMATIC PG o SIMATIC PC
¿Dónde se puede conseguir un adaptador de interfase de 25 a 9 pines (Gender Changer) para la Field PG, la Field PG M y la Field PG M2?
Referencia:

Descripción:
El adaptador de 25 a 9 pines se puede pedir a su persona de contacto en Siemens utilizando la siguiente referencia: A5E00086045 (Serial Port Adapter D9/D25)

Si se quiere fabricar, la disposición de pines es la siguiente:

Conector de 25 pines

Conector de 9 pines

Figura 1: Esquema de la disposición de pines del adaptador

 

Advertencia:
El adaptador no se puede utilizar con la Field PG-P4 (6ES7711-
.....-....).

 Nr. de identificación (ID):17354655   Fecha:2009-08-20