afficher la liste des articles
ES - SIMATIC Manager -- Informations sur les produits – Description du système
Quelles sont les possibilités pour implémenter les produits de sécurité SCALANCE S, CP443-1 Advanced et CP1628 dans l'environnement PCS 7 ?
Comment se procurer la documentation pour PCS 7 V8.0 (anciennement DVD des manuels) ?
Comment les licences pour AS et OS sont-elles comptées à partir de la version V7.0 de PCS 7 ?
Quelles sont les actions qui conduisent à la perte des licences "AS RT PO" de PCS7 ?
Quelles sont les conditions pour utiliser le bloc CPU_RT avec PCS 7 V7.0 ?
Notes importantes sur la documentation pour PCS 7 V7.0 SP1
Mise en œuvre du acknowledgement-triggered reporting sous SIMATIC PCS 7 V6
Compilation des questions les plus fréquentes sur PCS 7 V6.0
Comment installez-vous une application OPC pour opérer dans le groupe utilisateur "SIMATIC HMI" ?
Paramétrage de MS Windows2000 pour un OS Client sous SIMATIC PCS 7 V6.x
Correction du fichier Anglais SIMATIC PCS 7 V6.0 Readme
Comment compter le nombre d'objets process (PO) pour les licences PCS7 ?
De quelles informations le Support Technique a-t-il besoin pour répondre aux questions sur PCS7 ?
Recherche d'informations dans le manuel de SIMATIC PCS 7 V6.0
Quels sont les options pour la redondance et la haute disponibilité dans PCS 7 V6.1 SP1?
Correction du fichier Anglais SIMATIC PCS 7 V6.0 Readme
Nº de référence:

QUESTION:
Quelle est la version correcte pour SIMATIC PCS 7 V6.0 et V6.0 SP1 du fichier Readme ?

REPONSE:
Dans le fichier Readme de SIMATIC PCS 7 V6.0 et V6.0 SP1 il y a une erreur qui sera corrigee dans le fichier Readme de SIMATIC PCS 7 V6 SP2.

Erreur

  • OS Server:
    "Activate > System properties > Advanced > System performance options > Optimize system performance for > Applications"

Correct cela devrait etre:

  • OS Server:
    "Activate > System properties > Advanced > System performance options > Optimize system performance for > Background Services"


 ID contribution:17210906   Date:2003-10-20