visualizza l'elenco degli articoli
Box PC -- Messa a punto del sistema -- Parametrizzazione del sistema
Perché non viene visualizzata alcuna immagine del SIMATIC IPC quando si accede con il SIMATIC IPC Remote Manager mediante AMT?
Quale slot deve essere configurato per l'impiego di WinAC RTX 2010 con WinCC V11?
Come è possibile predisporre l'Autologon per i SIMATIC IPC?
Perché si interrompe l'installazione di SQL Express 2005 su un SIMATIC IPC con un "sistema operativo embedded" ?
Quali tecnologie di CPU ci sono nell'ambito PC e quali vantaggi offrono i SIMATIC PC con processori Intel® Core™ 2 Duo nell'impiego del SIMATIC Software?
Come si può rinominare la denominazione dell'interfaccia LAN in Windows, affinché il contrassegno delle interfacce di rete sull'etichetta della custodia ed in Windows coincidano (Box PC 627B e Box PC 827B)?
Come si può garantire il funzionamento di Windows 2000 con dischi più grandi di 120 GB?
Disattivare la sorveglianza dei ventilatori nel software SOM
Blocco del computer dopo l'apertura della diagnostica per il CP5611 sotto Windows2000
Riavviamento non possibile, dopo l'installazione di MS Windows 98SE
Box PC 620 / Panel PC 670 - Dopo l'installazione di un CP 1613 / CP 5611 Microsoft Win2000 non si avvia più opp. Windows si chiude.
Come si possono evitare anomalie nella visualizzazione grafica sotto Windows XP con il Box PC 840 V2?
Blocco del computer dopo l'apertura della diagnostica per il CP5611 sotto Windows2000
Numero di ordinazione:

DOMANDA
Che cosa si può fare affinché il computer non si blocchi più quando si apre la diagnostica CP5611?

RISPOSTA
Nel SIMATIC Box PC è stato installato il CP5611. All'apertura della diagnostica (Interfaccia PG/PC) per questo CP, il computer sotto Windows2000 si blocca.

Per eliminare questo comportamento, procedere nel modo seguente.

  1. Durante l'avviamento richiamare il setup del BIOS del SIMATIC Box PC (tasto F2).
  2. Impostare la voce sotto "MAIN-HARDWARE OPTIONS > PS/2 Mouse" su "Enabled" (non su "Auto detect").

Scegliere questa impostazione anche quando non è collegato alcun mouse PS/2.


 Articolo con ID:17110885   Data:2003-12-31 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour