afficher la liste des articles
ES - SIMATIC Manager -- Montage et paramétrage du matériel -- Initialisation et paramétrage de modules
Quel est le comportement du bloc de voie PCS 7 en cas de court-circuit à la masse d'une alimentation de capteur sur un module d'entrées TOR SM321 (6ES7 321-7TH00-0AB0)?
Comment peut-on influencer la taille de la mémoire de travail librement disponible d'une CPU SIMATIC S7-400 ?
Pourquoi le module de bus actif IM153 (6ES7195-7HB00-0XA0) n'est il pas mentionné dans la documentation anglaise de PCS 7 V6.1 ?
Comment utiliser un module de surveillance (Watch dog) d'un ET200iSP dans PCS7 ?
Comment lire les états actuels des modules d'une station SIMATIC?
Déplacement d'esclaves DP sur un autre système maître
Commen mettre en service un SIMOVERT Master Drive SC dans PCS 7 V4.0x ?
Comment faire pour sauvegarder la configuration d'un CP 341 équipé d'un pilote chargeable en n'ayant pas de liaison "En-Ligne" avec la CPU ?
Pilote de voie et de module pour ET 200iS sur PCS 7 V5.2
Pourquoi les données système sont-elles incohérentes après que la CPU ait été configurée comme esclave de l'horodatage dans le HW Config ?
Mixer des opérations Profibus (DPV1- et S7-compatibe) sur un châssis
Le pilote de module PA_AI (sur PCS 7 V5.2) ne peut être utilisé qu'en liaison avec des IM 157 avec les MLFB 157-0AA81.. et 157-0AA80..
Aide au choix de modules de périphérie dans SIMATIC PCS 7
Paramètres généraux de la CPU dans HW-Config lors de modifications
Configuration d'esclaves DP
Note sur la configuration de l'ET200X (6ES7 141-1BF30-0XB0)
Maintien des sorties en l'absence de tension sur un ET 200M avec PCS 7 V5.x
Quels états prennent les sorties d'un ET200M avec une CPU STOP?
Configuration d’un répéteur de diagnostique sous PCS 7 V6
Alarme de Diagnotique pour carte digitale SM 321-7BH00 et SM 321-7BH01
Comment connecter dans PCS7 un appareil de terrain DPV1 compatible PA, derrière une passerelle DP/PA-Link DPV1 ?
Comment peut-on éviter des messages avec un ancien horodatage durant la première mise en service d'un automate ?
Mixer des opérations Profibus (DPV1- et S7-compatibe) sur un châssis
Nº de référence:


QUESTION:
Quels sont les pré requis pour mixer des maîtres DP sur un seul châssis S7-400 (DPV1- et S7-compatibe) ?

REPONSE:
Les besoins hardware et software pour mixer ces opérations de profiles PROFIBUS Profile DPV1- et S7-compatibles dans le même châssis sont les suivants:

  • S7-400 CPU avec un Firmware 3.1.0 ou supérieur.
  • Si on utilise un CP 443-5 Extended, MLFB-Nr. 6GK7 443-5DX03-0XE0 version de Firmware V5.0
  • STEP 7 V5.2 ou PCS 7 V6


 ID contribution:16820988   Date:2003-09-22