afficher la liste des articles
Option S7 F Systems -- Informations sur les produits -- Description du système
Dans quelles conditions la désactivation de la fonction "Process Data Pass Through" dans SIMATIC Safety Matrix ne conduit-elle pas au résultat désiré dans un "Effet" ?
Pourquoi le bloc Voter F_2oo3_AI (FB317), après une déviation delta des trois valeurs d'entrée process, ne calcule-t-il plus les valeurs de sortie attendues ?
Quand la date et la signature du programme de sécurité sont-elles modifiées dans la boîte de dialogue "Programme de sécurité" ?
Comment modifier, dans la comparaison de programme de SIMATIC S7 F Systems V6.1, une valeur REAL affichée en une valeur à virgule flottante ?
Comment peut-on reconfigurer la philosophie d'acquittement des alarmes de la SIMATIC Safety Matrix V6.1 ?
Que vous devez faire, si dans les serveurs OS redondants l'indication de l'origine manque dans le message ?
Configuration d'un arrêt logique avec SIMATIC PCS 7 V6 et S7 F Système V5.2
SIM_MOD sumulation avec le bloc F_CH_DO
Quels sont les modules de sécurité disponibles pour l'ET200S ?
Comment les programmes de Sécurité F sont-ils supportés avec S7-PLCSIM et SIMATIC PCS 7 V6 ?
Que signifie le message d'erreur "Syntax error." avec le numéro "1739:xxx" pendant la compilation d'un programme F ?
Comment assigner des paramètres pour le temps de cycle F d'un système de sécurité avec S7 F- Systèmes et SIMATIC PCS 7 V6?
Nouvelle signature pour la librairie de blocs de sécurité sous SIMATIC PCS 7 V6
Pourquoi la génération des drivers de modules est-elle interrompue avec un message de défaut lorsque l'on utilise uniquement des modules F ?
Quels sont les modules de sécurité disponibles pour l'ET200S ?
Nº de référence:

Description
Vous trouverez ci-dessous la liste des modules électroniques de sécurité pour l'ET200S :

  • Powermodul PM-E F pm DC24V PROFIsafe ; coupure du P-/M-, dispose de 2 sorties de sécurité permettant la sélection du démarrage moteur via 6 groupes de coupure sécurisée.
  • Powermodul PM-E F pp DC24V PROFIsafe ; coupure P-/P-
  • Powermodul PM-D F DC24V PROFIsafe ; coupure P-/P-
  • Module d'entrées 4/8 F-DI DC24V PROFIsafe
  • Module d'entrées 4 F-DO DC24V/2A PROFIsafe; coupure P-/M-

Il existe une liste supplémentaire de modules terminaux dédiés aux modules de sécurités de puissance et aux modules électroniques. Cette liste détaillée est disponible dans le manuel technique " Modules de sécurité ET200S ". Elle est disponible dans le FAQ- Nr: 27235629.

Note
D'autres informations concernant les produits figurent dans le Mall Siemens Industry.

 ID contribution:16819063   Date:2012-04-23