afficher la liste des articles
L'administration Avancée des Utilisateurs AUA V2.2 est disponible comme Add-On de SIMATIC PCS 7 V4.02/V5.x
Nº de référence:
Sommaire Document Internet




L'Administration Avancée des Utilisateurs (AUA) est un système centralisé d'administration d'utilisateurs pour toutes les applications dans les systèmes (tels les postes opérateur OS de PCS 7, BATCH flexible ou autres) est à présent disponible en version 2.2.. Les utilisateurs de la version 2.1 peuvent utiliser le formulaire disponible depuis le bouton "Commande" de la contribution référencée ID 16680974 accessible dans l'onglet "Téléchargements" de la présente rubrique pour commander une mise à jour gratuite vers la version 2.2.




Document Internet Sommaire


1 Product description

1.1 Domaine d'application

L'Administration Avancée des Utilisateurs (AUA) permet l'administration centralisée des utilisateurs de n'importe quel système/applications d'une usine. Dans l'environnement SIMATIC PCS 7 ce sont les stations opérateur de PCS 7 (conduite et visualisation), le gestionnaire de production par lots BATCH flexible et MIS Light pour l'acquisition et l'évaluation de données.

En plus des interfaces standard pour le système et applications ci-dessus, AUA offre également la possibilité d'inclure toutes les applications par l'intermédiaire d'une interface prédéfinie. Des exemples appropriés d'interface dans Visual Basic et Visual C++ sont inclus dans la fourniture.

L'AUA peut être implémenté sur les différentes architectures de SIMATIC PCS 7 (stations monopostes, client-serveur, multi-client/serveurs). Pour améliorer l'intégrité de données, la base de données d'AUA peut être installée sur un serveur de fichier tiers

AUA V2.2 peut être utilisé avec WinCC V4.02/V5.x, SIMATIC PCS 7 V4.02/V5.x et BATCH flexible V4.02.


1.2 Caractéristiques du produit / performances

L'AUA offre un certain nombre de mécanismes de sécurité, aussi bien du côté administration que de l'utilisation. L'utilisateur est identifié de façon unique au moyen d'un identificateur (user ID), du nom et du mot de passe d'utilisateur. Ces données sont stockées dans une base de données centralisée chiffrée. Les fonctions comme la durée de vie d'un mot de passe, la fermeture de session automatique après qu'un temps prédéterminé s'est écoulé, et le blocage de l'utilisateur après un certain nombre de tentatives d'ouverture de session avec un mot de passe incorrect, garantissent la plus grande sûreté opérationnelle.

L'administrateur peut, pour tous les postes et applications, ajouter ou neutraliser les utilisateurs.

Les recommandations de la FDA (Food and Drug Administration) concernant la traçabilité et la sécurité des accès aux systèmes trouvent réponse dans le dispositif qui trace toutes les activités des utilisateurs et de l'administration. L'ouverture et la fermeture de session, les changements de mot de passe, les tentatives d'ouverture de session infructueuses (mot de passe incorrect), l'ajout et la suppression des utilisateurs, etc., sont horodatés et stockés dans une base de données protégée et consultable le cas échéant.

La version 2,1 d'AUA fournit une interface additionnelle pour la signature électronique des saisies opérateurs. Cette interface, en conjonction avec BATCH flexible V4.02 + HF4, permet la vérification aisée et sécurisée des rapports de lots telle que demandée par les recommandations de la FDA.


Modifications fonctionnelles entre les version 2.1 et 2.2 de l'AUA:

  • Désactivation complète des utilisateurs auto proclamés
  • Les enregistrement des actions d'administration effectuées dans la fenêtre d'administration comportent l'ancienne et la nouvelle valeur
  • Ajustement de la taille de la fenêtre de dialogue administrateur à un format d'écran de 640 x 480
  • La taille et la position de la fenêtre du dialogue administrateur est mémorisée et restaurée lors de la prochaine ouverture.
  • Stockage fiable de l'Audit Trail dans la base de données de MIS-Light
  • Le nouveau mot de passe doit comporter au moins 8 et au plus 24 caractères.

2. Données de commande pour AUA V2.2

Description

Numéro de commande

Administration Avancée des Utilisateurs AUA V2.2 pour
• SIMATIC PCS7 V4.02, V5.x
• WinCC V4.02 and V5.x (Windows NT/2000)
• BATCH flexible V4.02
• MIS Light
• Interface pour les applications tierces (non-Siemens) selon les standard Microsoft;
Logiciel d'ingénierie et une licence de développement pour un projet, une licence d'exécution pour un poste opérateur; Documentation électronique sur CD- ROM (Allemand/Anglais)

6DL5401-8AX22-0XX0

Licence d'e xécution
Administration Avancée des Utilisateurs AUA

Licence pour une station opérateur (sans logiciel, ni documentation)

6DL5401-8AX22-0XX1

3. Support technique / Hotline

La hotline pour l'Administration Avancée des Utilisateurs (AUA) est intégrée au support technique du SIMATIC PCS 7. Les informations à jour concernant l'organisation du support technique, ainsi que les coordonnées téléphoniques et de messagerie électronique, sont listées sur le site Internet d' "Automation & Drives", rubrique "Service & Support", "Services -> Technical Support".

Merci de contacter votre correspondant SIMATIC auprès de votre agence régionale SIEMENS pour toute information complémentaire.




 ID contribution:16714807   Date:2003-12-02 
Cette contribution...m´a aidéne m´a pas aidé                                 
related links
Modification dans l'User Administ ...
Nouveautés de PCS 7 V6.0 incl SP3
WinCC/Options for Process Control