Mostrar lista de artículos
Industrial Ethernet software para PC -- Configuración y programación de la comunicación -- Configurar enlaces
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de PROFINET, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación de módulos SIMATIC S5 con los módulos SIMATIC S5, S7 o de PC, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de Industrial Ethernet, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Qué hardware y software se necesita en el sistema WinCC, para comunicar con un S7 a través de una CP343-1?
Utilización de nombres de variables simbólicos con el SIMATIC NET OPC-Server (a partir del CD 11/2002)
¿Cómo se configura la comunicación S5 compatible con un SIMATIC S5 mediante una aplicación de usuario, utilizando Industrial y el software SIMATIC NET PC?
¿Cómo se configura la comunicación S5 compatible con un SIMATIC S7 mediante una aplicación de usuario, utilizando Industrial y el software SIMATIC NET PC?
Creación de un enlace entre un PC y un S7-400 
¿Cómo se configura un enlace S7 para una aplicación de usuario a través de Industrial Ethernet, utilizando el SIMATIC NET PC Software?
¿Qué particularidades hay que tener en cuenta al utilizar un "servidor OPC S/R" en el arranque de los servicios Fetch/Write?
¿Cómo se configura una comunicación S5 compatible con un SIMATIC S7, utilizando el SIMATIC NET-OPC Server a través de Industrial Ethernet y el SIMATIC NET PC Software?
¿Cómo se crea un enlace FETCH/WRITE (Comunicación S5 Compatible) con un SIMATIC S5, utilizando el SIMATIC NET-OPC Server a través de Industrial Ethernet y el CD de SIMATIC NET 07/2001 o superior?
¿Cómo se configura una comunicación S5 compatible con un equipo SIMATIC S5 a través de Industrial Ethernet para el SIMATIC NET OPC Server, utilizando el software SIMATIC NET PC ?
¿Cómo se configura un enlace S7 de alta disponibilidad con el SIMATIC NET-OPC Server a través de Industrial Ethernet, utilizando el software SIMATIC NET PC?
¿Cómo se crea un enlace Fetch/Write (comunicación S5 compatible) con un SIMATIC S7 a través de Industrial Ethernet, utilizando el SIMATIC NET-OPC y el CD de SIMATIC NET 07/2001 o superior?
¿Cómo se crea un enlace S7 con el SIMATIC NET-OPC Server a través de Industrial Ethernet, utilizando el SIMATIC NET PC Software?
¿Cómo se configura un enlace S7 de alta disponibilidad para una aplicación de usuario a través de Industrial Ethernet, utilizando el software SIMATIC NET PC?
Industrial Ethernet CPs para PC -- Configuración y programación de la comunicación -- Configurar enlaces
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación y documentación sobre la comunicación registro de datos de módulos SIMATIC S5 con módulos SIMATIC PC a través de Industrial Ethernet, por medio del protocolo TCP?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación y documentación sobre la comunicación de módulos SIMATIC S5 con módulos SIMATIC PC a través de Industrial Ethernet, por medio del protocolo de transporte ISO?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de PROFINET, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de Industrial Ethernet, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Qué diferencias existen en la configuración de los enlaces S7?
Utilización de nombres de variables simbólicos con el SIMATIC NET OPC-Server (a partir del CD 11/2002)
¿Cómo se configura la comunicación S5 compatible con un SIMATIC S5 mediante una aplicación de usuario, utilizando Industrial y el software SIMATIC NET PC?
¿Cómo se configura la comunicación S5 compatible con un SIMATIC S7 mediante una aplicación de usuario, utilizando Industrial y el software SIMATIC NET PC?
Creación de un enlace entre un PC y un S7-400 
¿Cómo se configura una comunicación S5 compatible con un SIMATIC S7, utilizando el SIMATIC NET-OPC Server a través de Industrial Ethernet y el SIMATIC NET PC Software?
¿Cómo se crea un enlace FETCH/WRITE (Comunicación S5 Compatible) con un SIMATIC S5, utilizando el SIMATIC NET-OPC Server a través de Industrial Ethernet y el CD de SIMATIC NET 07/2001 o superior?
¿Cómo se configura un enlace S7 para una aplicación de usuario a través de Industrial Ethernet, utilizando el SIMATIC NET PC Software?
¿Cómo se configura una comunicación S5 compatible con un equipo SIMATIC S5 a través de Industrial Ethernet para el SIMATIC NET OPC Server, utilizando el software SIMATIC NET PC ?
¿Cómo se configura un enlace S7 de alta disponibilidad con el SIMATIC NET-OPC Server a través de Industrial Ethernet, utilizando el software SIMATIC NET PC?
¿Cómo se configura un enlace S7 de alta disponibilidad para una aplicación de usuario a través de Industrial Ethernet, utilizando el software SIMATIC NET PC?
¿Cómo se crea un enlace S7 con el SIMATIC NET-OPC Server a través de Industrial Ethernet, utilizando el SIMATIC NET PC Software?
Información sobre el tema "Configurar enlaces"
Industrial Ethernet CPs S7-300/400 -- Configuración y programación de la comunicación -- Configurar enlaces
¿Qué hay que tener en cuenta en la configuración de enlaces S7 de alta disponibilidad a través del protocolo ISO-on-TCP?
¿Cómo se configura un enlace ISO para el intercambio de datos entre un S7-300 y/o un S7-400 a través de CPs de Industrial Ethernet
¿Cómo se configura un enlace UDP para el intercambio de datos entre un S7-300 y/o un S7-400 a través de CPs de Industrial Ethernet?
¿Cómo se configura un enlace ISO-on_TCP para el intercambio de datos entre un S7-300 y/o un S7-400 a través de CPs de Industrial Ethernet?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de PROFINET, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación en redes IWLAN, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación de módulos SIMATIC S5 con los módulos SIMATIC S5, S7 o de PC, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de Industrial Ethernet, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Cómo se envían o reciben datos desde/en una CP IE de una estación S7-300 o S7-400 a través del protocolo UDP, pero utilizando varis partner de comunicación?
¿Cómo se configura una comunicación S5 compatible con un SIMATIC S7, utilizando el SIMATIC NET-OPC Server a través de Industrial Ethernet y el SIMATIC NET PC Software?
¿Cómo se configura un enlace S7 para el intercambio de datos entre un SIMATIC S7-200 y un S7-300 o S7-400 a través de Ethernet?
Creación de un enlace entre un PC y un S7-400 
¿Qué diferencias existen en la configuración de los enlaces S7?
Procedimiento y significado de los enlaces Multicast en las CPs de Industrial Ethernet
¿Cómo se configura un enlace ISO entre un SIMATIC S7 (CP343-1) y un SIMATIC 505 (CP1434) a través de INDUSTRIAL ETHERNET?
¿Cómo se configuran los servicios WRITE y FETCH para una comunicación Ethernet Industrial (Transporte ISO, Transporte ISO-on-TCP) para un S7-300/400 con una CP 443-1 o una CP343-1 de Industrial Ethernet?
Puesta en servicio y configuración de un enlace ISO de transporte entre SIMATIC S5 y SIMATIC S7 a través de Industrial Ethernet
¿Cómo se configura un enlace S7 especificado y un enlace S7 no especificado para el intercambio de datos entre un S7-300 y/o un S7-400 a través de CPs de Industrial Ethernet?
Configuración de un enlace TCP en Ethernet (TCP nativo) entre un SIMATIC S7 y un PC con interfase Socket
¿Cómo se configura un enlace TCP para el intercambio de datos entre un S7-300 y/o un S7-400 a través de CPs de Industrial Ethernet?
¿Cómo se configura una comunicación S5 compatible con un SIMATIC S7, utilizando el SIMATIC NET-OPC Server a través de Industrial Ethernet y el SIMATIC NET PC Software?
Referencia:

 

Instrucciones:  
En este ejemplo se utiliza una tarjeta de red estándar de mercado, la cual implementa la comunicación S5 compatible con el control S7 a través del SIMATIC OPC Server.

 

Advertencia:

El procedimiento descrito en estas instrucciones es también válido para CP1613 (A2), la CP1612 y la CP1512.

 

Información general:

Se distingue entre 2 herramientas de configuración diferentes:

  • NCM PC: 
    El NCM PC se suministra con el  CD de SIMATIC NET y permite crear proyectos de PC y abrir proyectos de STEP 7. Pero con este software no se pueden editar los módulos S7 de un proyecto de STEP 7.
  • STEP 7:
    El STEP 7 es un software independiente y permite generar proyectos de S7-400, S7-300 y de PC. Con este software se pueden editar módulos S7.

Sólo se puede utilizar una de las 2 herramientas.

Para realizar la configuración de la estación PC, siga las siguientes instrucciones:

Guide_SRS7_OPC_d.pdf ( 1760 KB )

Conceptos de búsqueda:  
SEND, RECEIVE, SOFTNET S7 Lean, SOFTNET S7 IE, S7-1613, CP1613, tarjeta de red, Guideline, configuración

 Nr. de identificación (ID):16698091   Fecha:2008-04-03