afficher la liste des articles
Industrial Ethernet PC Software -- Configurer et programmer la communication -- Configuration des connexions
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication par PROFINET sur le CD SIMATIC NET Quickstart?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication de modules S5 vers SIMATIC S5, S7 ou modules PC sur le CD SIMATIC NET Quickstart?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication par Industrial Ethernet sur le CD SIMATIC NET Quickstart ?
Quels matériels et logiciels sont nécessaires à WinCC pour communiquer avec un S7 via un CP343-1 ?
Comment utiliser les mnémoniques des variables définies dans STEP 7 avec le serveur OPC de SIMATIC NET ?
Comment configurer une communication compatible S5 vers un SIMATIC S5 pour une application utilisateur via Industrial Ethernet avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Comment configurer une communication compatible S5 vers un SIMATIC S7 pour une application utilisateur via Industrial Ethernet avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Comment configurer une station PC en tant que contrôleur PROFINET IO en liaison avec une station S7 (en tant qu'appareil PROFINET IO) pour le serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Création d'une liaison de  PC vers un  S7-400   
Comment configurer une connexion S7 pour une application utilisateur via Industrial Ethernet SIMATIC PC Software?
Quels sont les points importants lors de l'utilisation d'un "serveur OPC S/R" avec le type de service Fetch/Write ?
Comment configurer une communication compatible S5 vers un SIMATIC S7 via Industrial Ethernet pour le Serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel SIMATIC NET PC ?
Comment créer une liaison Fetch/Write ( communication compatible S5 ) vers un SIMATIC S5 pour le serveur OPC SIMATIC NET via Ethernet avec le CD SIMATIC NET 07/2001 ou supérieur ?
Comment configurer une communication compatible S5 avec un SIMATIC S5 via Industrial Ethernet pour l'OPC server de SIMATIC NET avec le logiciel SIMATIC NET PC ?
Comment configurer une liaison S7 de haute disponibilité pour le serveur OPC SIMATIC NET via Industrial Ethernet avec le logiciel SIMATIC NET PC ?
Comment créer une liaison Fetch/Write (communication compatible S5) vers un SIMATIC S7 pour le serveur OPC SIMATIC NET via Ethernet avec le CD SIMATIC NET 07/2001 ou supérieur ?
Comment configurer une liaison S7 par Industrial Ethernet avec le serveur OPC SIMATIC NET et le logiciel SIMATIC NET PC ?
Comment configurer une connexion S7 redondante pour une application utilisateur via Industrial Ethernet SIMATIC PC Software?
Industrial Ethernet PC CPs -- Configurer et programmer la communication -- Configuration des connexions
Où trouver des exemples de programmes et de la documentation sur la communication de modules SIMATIC S5 avec des modules SIMATIC PC via Industrial Ethernet à l'aide du protocole TCP ?
Où trouver des exemples de programmes et de la documentation sur la communication de modules SIMATIC S5 avec des modules SIMATIC PC via Industrial Ethernet à l'aide du protocole de transport ISO ?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication par PROFINET sur le CD SIMATIC NET Quickstart?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication par Industrial Ethernet sur le CD SIMATIC NET Quickstart ?
Quelles différences y a-t-il dans la configuration des différents types de liaisons S7 ?
Comment utiliser les mnémoniques des variables définies dans STEP 7 avec le serveur OPC de SIMATIC NET ?
Comment configurer une communication compatible S5 vers un SIMATIC S5 pour une application utilisateur via Industrial Ethernet avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Comment configurer une communication compatible S5 vers un SIMATIC S7 pour une application utilisateur via Industrial Ethernet avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Comment configurer une station PC en tant que contrôleur PROFINET IO en liaison avec une station S7 (en tant qu'appareil PROFINET IO) pour le serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Création d'une liaison de  PC vers un  S7-400   
Comment configurer une communication compatible S5 vers un SIMATIC S7 via Industrial Ethernet pour le Serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel SIMATIC NET PC ?
Comment créer une liaison Fetch/Write ( communication compatible S5 ) vers un SIMATIC S5 pour le serveur OPC SIMATIC NET via Ethernet avec le CD SIMATIC NET 07/2001 ou supérieur ?
Comment configurer une connexion S7 pour une application utilisateur via Industrial Ethernet SIMATIC PC Software?
Comment configurer une communication compatible S5 avec un SIMATIC S5 via Industrial Ethernet pour l'OPC server de SIMATIC NET avec le logiciel SIMATIC NET PC ?
Comment configurer une liaison S7 de haute disponibilité pour le serveur OPC SIMATIC NET via Industrial Ethernet avec le logiciel SIMATIC NET PC ?
Comment configurer une connexion S7 redondante pour une application utilisateur via Industrial Ethernet SIMATIC PC Software?
Comment configurer une liaison S7 par Industrial Ethernet avec le serveur OPC SIMATIC NET et le logiciel SIMATIC NET PC ?
Information à propos de la "Configuration des Liaisons "
Industrial Ethernet S7-300/400 CPs -- Configurer et programmer la communication -- Configuration des connexions
A quoi faut-il veiller lors de la configuration de liaisons S7 ISO-on-TCP haute disponibilité ?
Comment configurer une liaison de transport ISO pour un échange de données entre S7-300 et/ou S7-400 via un CP Industrial Ethernet ?
Comment configurer une liaison UDP pour un échange de données entre S7-300 et/ou S7-400 via un CP Industrial Ethernet ?
Comment configurer une liaison de transport ISO-on-TCP pour un échange de données entre S7-300 et/ou S7-400 via un CP Industrial Ethernet ?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication par PROFINET sur le CD SIMATIC NET Quickstart?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication en IWLAN sur le Collection SIMATIC NET Quickstart?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication de modules S5 vers SIMATIC S5, S7 ou modules PC sur le CD SIMATIC NET Quickstart?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication par Industrial Ethernet sur le CD SIMATIC NET Quickstart ?
Comment les données sont elles émises / reçues depuis le CP Industrial Ethernet d'un S7-300 ou d'un S7-400 vers / en provenance de plusieurs partenaires, avec le protocole UDP ?
Comment configurer une station PC en tant que contrôleur PROFINET IO en liaison avec une station S7 (en tant qu'appareil PROFINET IO) pour le serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Comment configurer une communication compatible S5 vers un SIMATIC S7 via Industrial Ethernet pour le Serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel SIMATIC NET PC ?
Comment configure-t-on une liaison S7 pour réaliser une communication de données sous Industrial Ethernet entre un S7-200 et un S7-300 / S7-400 ?
Création d'une liaison de  PC vers un  S7-400   
Quelles différences y a-t-il dans la configuration des différents types de liaisons S7 ?
Quelles sont les limitations sur les CP Industrial Ethernet lorsque l'on utilise en parallèle les services de communication ISO-on-TCP via la communication ouverte sur TCP/IP et l'interface SEND/RECEIVE ?
Procédé et signification des liaisons multicast sur les coupleurs Ethernet Industriel
Comment créer une liaison transport ISO entre un SIMATIC S7 (CP343-1) et un SIMATIC 505 (CP1434) via INDUSTRIEL ETHERNET ?
Comment configurer les services WRITE et FETCH par Industrial Ethernet (Liaisons de transport ISO, liaisons ISO-on-TCP) pour les S7-300/400 avec un CP 343-1 ou CP 443-1 Industrial Ethernet ?
Mise en service d'une liaison transport ISO via Ethernet industriel entre un SIMATIC S5 et un SIMATIC S7
Que faut-il prendre en compte lors du paramétrage d'une liaison S7 non spécifiée, pour échanger des données entre S7-400 et S7-300 ?
Configuration d'une liaison TCP via Ethernet (TCP natif) entre un SIMATIC S7 et un PC avec l'interface socket
Comment configure-t-on une liaison TCP pour une communication de données entre S7-300 / S7-400 équipés de coupleurs CP Industrial Ethernet ?
Comment configurer une communication compatible S5 vers un SIMATIC S7 via Industrial Ethernet pour le Serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel SIMATIC NET PC ?
Nº de référence:

Guide :
Dans cet exemple, c'est une carte Ethernet standard qui est utilisée et qui réalise une communication compatible S5 via le serveur OPC vers une station S7.

Note :
La procédure décrite ici s'applique également aux processeurs de communication CP1613 (A2), CP1612 et CP1512.

Information générale :
Nous distinguerons deux outils de configuration :

  • NCM PC: 
    NCM PC est fourni avec le CD SIMATIC NET et permet la création de projets PC ainsi que l'ouverture de projet STEP 7. L'édition de blocs S7 d'un projet STEP 7 n'est cependant pas possible avec ce logiciel.
  • STEP 7:  
    STEP7 est un logiciel à part entière et permet la création de projets S7-400, S7-300 et PC. Une édition des blocs S7 est possible avec ce logiciel.

Un seul de ces deux outils peut être installé.

Veuillez procédez de la manière décrite ci-dessous pour la configuration de la station PC :

Guide_SRS7_OPC_e.pdf ( 1796 KB )

Mots-clefs :
send, receive, SOFTNET S7 Lean, SOFTNET S7 IE, S7-1613, CP1613, carte réseau, Guideline, configuration

 ID contribution:16698091   Date:2008-04-14