afficher la liste des articles
Industrial Ethernet PC Software -- Configurer et programmer la communication -- Configuration des connexions
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication par PROFINET sur le CD SIMATIC NET Quickstart?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication de modules S5 vers SIMATIC S5, S7 ou modules PC sur le CD SIMATIC NET Quickstart?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication par Industrial Ethernet sur le CD SIMATIC NET Quickstart ?
Quels matériels et logiciels sont nécessaires à WinCC pour communiquer avec un S7 via un CP343-1 ?
Comment utiliser les mnémoniques des variables définies dans STEP 7 avec le serveur OPC de SIMATIC NET ?
Comment configurer une communication compatible S5 vers un SIMATIC S5 pour une application utilisateur via Industrial Ethernet avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Comment configurer une communication compatible S5 vers un SIMATIC S7 pour une application utilisateur via Industrial Ethernet avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Comment configurer une station PC en tant que contrôleur PROFINET IO en liaison avec une station S7 (en tant qu'appareil PROFINET IO) pour le serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Création d'une liaison de  PC vers un  S7-400   
Comment configurer une connexion S7 pour une application utilisateur via Industrial Ethernet SIMATIC PC Software?
Quels sont les points importants lors de l'utilisation d'un "serveur OPC S/R" avec le type de service Fetch/Write ?
Comment configurer une communication compatible S5 vers un SIMATIC S7 via Industrial Ethernet pour le Serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel SIMATIC NET PC ?
Comment créer une liaison Fetch/Write ( communication compatible S5 ) vers un SIMATIC S5 pour le serveur OPC SIMATIC NET via Ethernet avec le CD SIMATIC NET 07/2001 ou supérieur ?
Comment configurer une communication compatible S5 avec un SIMATIC S5 via Industrial Ethernet pour l'OPC server de SIMATIC NET avec le logiciel SIMATIC NET PC ?
Comment configurer une liaison S7 de haute disponibilité pour le serveur OPC SIMATIC NET via Industrial Ethernet avec le logiciel SIMATIC NET PC ?
Comment créer une liaison Fetch/Write (communication compatible S5) vers un SIMATIC S7 pour le serveur OPC SIMATIC NET via Ethernet avec le CD SIMATIC NET 07/2001 ou supérieur ?
Comment configurer une liaison S7 par Industrial Ethernet avec le serveur OPC SIMATIC NET et le logiciel SIMATIC NET PC ?
Comment configurer une connexion S7 redondante pour une application utilisateur via Industrial Ethernet SIMATIC PC Software?
Industrial Ethernet PC CPs -- Configurer et programmer la communication -- Configuration des connexions
Où trouver des exemples de programmes et de la documentation sur la communication de modules SIMATIC S5 avec des modules SIMATIC PC via Industrial Ethernet à l'aide du protocole TCP ?
Où trouver des exemples de programmes et de la documentation sur la communication de modules SIMATIC S5 avec des modules SIMATIC PC via Industrial Ethernet à l'aide du protocole de transport ISO ?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication par PROFINET sur le CD SIMATIC NET Quickstart?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication par Industrial Ethernet sur le CD SIMATIC NET Quickstart ?
Quelles différences y a-t-il dans la configuration des différents types de liaisons S7 ?
Comment utiliser les mnémoniques des variables définies dans STEP 7 avec le serveur OPC de SIMATIC NET ?
Comment configurer une communication compatible S5 vers un SIMATIC S5 pour une application utilisateur via Industrial Ethernet avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Comment configurer une communication compatible S5 vers un SIMATIC S7 pour une application utilisateur via Industrial Ethernet avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Comment configurer une station PC en tant que contrôleur PROFINET IO en liaison avec une station S7 (en tant qu'appareil PROFINET IO) pour le serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Création d'une liaison de  PC vers un  S7-400   
Comment configurer une communication compatible S5 vers un SIMATIC S7 via Industrial Ethernet pour le Serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel SIMATIC NET PC ?
Comment créer une liaison Fetch/Write ( communication compatible S5 ) vers un SIMATIC S5 pour le serveur OPC SIMATIC NET via Ethernet avec le CD SIMATIC NET 07/2001 ou supérieur ?
Comment configurer une connexion S7 pour une application utilisateur via Industrial Ethernet SIMATIC PC Software?
Comment configurer une communication compatible S5 avec un SIMATIC S5 via Industrial Ethernet pour l'OPC server de SIMATIC NET avec le logiciel SIMATIC NET PC ?
Comment configurer une liaison S7 de haute disponibilité pour le serveur OPC SIMATIC NET via Industrial Ethernet avec le logiciel SIMATIC NET PC ?
Comment configurer une connexion S7 redondante pour une application utilisateur via Industrial Ethernet SIMATIC PC Software?
Comment configurer une liaison S7 par Industrial Ethernet avec le serveur OPC SIMATIC NET et le logiciel SIMATIC NET PC ?
Information à propos de la "Configuration des Liaisons "
Comment configurer une liaison S7 de haute disponibilité pour le serveur OPC SIMATIC NET via Industrial Ethernet avec le logiciel SIMATIC NET PC ?
Nº de référence:

Guide :
Dans cet exemple, un CP1613 est utilisé pour réaliser la communication entre un serveur OPC SIMATIC NET et un système S7-400H sur Ethernet.
Nous supposerons qu'il existe déjà une configuration du système S7-400H avec connexion réseau pour la procédure décrite.

Attention :
Les liaisons S7 redondantes sont disponibles exclusivement sur les coupleurs CP1613 (6GK1161-3AA00), CP1613 A2 (6GK1161-3AA01) et CP1623 (6GK1162-3AA00). Si vous utilisez un coupleur CP1613 A2 ou CP1623, ces cartes doivent être configurées dans la configuration matérielle S7 comme CP1613.
L'utilisation de cartes réseau ordinaires n'est pas possible dans ce cas.

Information générale :
Il est supposé qu'un des deux outils de configuration suivants est installé sur la station d'ingénierie :

  • NCM PC: NCM PC est fourni avec le CD SIMATIC NET et permet la création de projets PC et l'ouverture de projets STEP 7. Une édition des blocs S7 d'un projet STEP 7 n'est cependant pas possible avec ce logiciel.
     
  • STEP 7: STEP7 est un logiciel propre qui permet la création de projets S7-400, S7-300 et PC. L'édition de blocs S7 est possible avec ce logiciel.

Notes:
Vous avez besoin d'une station d'ingénierie avec STEP 7 pour la mise en service des stations PC. STEP 7 est absolument nécessaire pour la configuration d'une liaison S7 redondante entre une station PC et un système S7400-H.
Sur la station PC, qui communique avec le système S7400-H  par liaison S7 redondante, vous avez besoin de la licence pour le logiciel  SIMATIC NET PC - S7-REDCONNECT. 

Pour la configuration de la station PC, veuillez suivre le guide suivant :

Guide_S7_H_OPC_e.pdf ( 1626 KB )

Vous trouverez de plus amples informations concernant la communication sur les systèmes S7-400H dans le manuel opérateur "S7-400H", disponible dans l'article-ID 1186523. Consultez tout particulièrement les infos concernant la communication à l'aide du serveur OPC dans le chapitre 11.8 "Règles générales relatives à la communication".

Mots-clefs :
Serveur OPC, CP1613, CP1623, liaison S7 de haute disponibilité, Guideline, Industrial Ethernet, Guideline, Redconnect

 

 ID contribution:16651010   Date:2008-06-16