Description:
Vous utilisez un module d'entrée avec communication HART et avez placé un bloc pilote pour voie (par ex. CH_AI) dans un diagramme CFC. Dans le diagramme CFC, le paramètre d'entrée "VALUE" du bloc pilote est connecté au mnémonique de la voie généré dans le HW Config. Lorsque vous enregistrez et compilez avec l'option "Générer les pilotes", le bloc pilote n'est pas interconnecté automatiquement.
Solution:
Les pilotes de modules sont interconnectés automatiquement en mode de fonctionnement "HART" seulement si l'appareil de terrain HART est aussi inclus dans le HW Config.

Fig. 1: Insertion des appareils de terrain HART
Sans appareil de terrain HART, les pilotes de module sont interconnectés seulement si le mode de fonctionnement est réglé sur capteur 2 fils ou capteur 4 fils.

Fig. 2: Modification du mode de fonctionnement
Mots-clefs:
MODE, bloc pilote
|