afficher la liste des articles
Industrial Ethernet PC Software -- Configurer et programmer la communication -- Configuration des connexions
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication par PROFINET sur le CD SIMATIC NET Quickstart?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication de modules S5 vers SIMATIC S5, S7 ou modules PC sur le CD SIMATIC NET Quickstart?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication par Industrial Ethernet sur le CD SIMATIC NET Quickstart ?
Quels matériels et logiciels sont nécessaires à WinCC pour communiquer avec un S7 via un CP343-1 ?
Comment utiliser les mnémoniques des variables définies dans STEP 7 avec le serveur OPC de SIMATIC NET ?
Comment configurer une communication compatible S5 vers un SIMATIC S5 pour une application utilisateur via Industrial Ethernet avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Comment configurer une communication compatible S5 vers un SIMATIC S7 pour une application utilisateur via Industrial Ethernet avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Comment configurer une station PC en tant que contrôleur PROFINET IO en liaison avec une station S7 (en tant qu'appareil PROFINET IO) pour le serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Création d'une liaison de  PC vers un  S7-400   
Comment configurer une connexion S7 pour une application utilisateur via Industrial Ethernet SIMATIC PC Software?
Quels sont les points importants lors de l'utilisation d'un "serveur OPC S/R" avec le type de service Fetch/Write ?
Comment configurer une communication compatible S5 vers un SIMATIC S7 via Industrial Ethernet pour le Serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel SIMATIC NET PC ?
Comment créer une liaison Fetch/Write ( communication compatible S5 ) vers un SIMATIC S5 pour le serveur OPC SIMATIC NET via Ethernet avec le CD SIMATIC NET 07/2001 ou supérieur ?
Comment configurer une communication compatible S5 avec un SIMATIC S5 via Industrial Ethernet pour l'OPC server de SIMATIC NET avec le logiciel SIMATIC NET PC ?
Comment configurer une liaison S7 de haute disponibilité pour le serveur OPC SIMATIC NET via Industrial Ethernet avec le logiciel SIMATIC NET PC ?
Comment créer une liaison Fetch/Write (communication compatible S5) vers un SIMATIC S7 pour le serveur OPC SIMATIC NET via Ethernet avec le CD SIMATIC NET 07/2001 ou supérieur ?
Comment configurer une liaison S7 par Industrial Ethernet avec le serveur OPC SIMATIC NET et le logiciel SIMATIC NET PC ?
Comment configurer une connexion S7 redondante pour une application utilisateur via Industrial Ethernet SIMATIC PC Software?
Industrial Ethernet PC CPs -- Configurer et programmer la communication -- Configuration des connexions
Où trouver des exemples de programmes et de la documentation sur la communication de modules SIMATIC S5 avec des modules SIMATIC PC via Industrial Ethernet à l'aide du protocole TCP ?
Où trouver des exemples de programmes et de la documentation sur la communication de modules SIMATIC S5 avec des modules SIMATIC PC via Industrial Ethernet à l'aide du protocole de transport ISO ?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication par PROFINET sur le CD SIMATIC NET Quickstart?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication par Industrial Ethernet sur le CD SIMATIC NET Quickstart ?
Quelles différences y a-t-il dans la configuration des différents types de liaisons S7 ?
Comment utiliser les mnémoniques des variables définies dans STEP 7 avec le serveur OPC de SIMATIC NET ?
Comment configurer une communication compatible S5 vers un SIMATIC S5 pour une application utilisateur via Industrial Ethernet avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Comment configurer une communication compatible S5 vers un SIMATIC S7 pour une application utilisateur via Industrial Ethernet avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Comment configurer une station PC en tant que contrôleur PROFINET IO en liaison avec une station S7 (en tant qu'appareil PROFINET IO) pour le serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Création d'une liaison de  PC vers un  S7-400   
Comment configurer une communication compatible S5 vers un SIMATIC S7 via Industrial Ethernet pour le Serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel SIMATIC NET PC ?
Comment créer une liaison Fetch/Write ( communication compatible S5 ) vers un SIMATIC S5 pour le serveur OPC SIMATIC NET via Ethernet avec le CD SIMATIC NET 07/2001 ou supérieur ?
Comment configurer une connexion S7 pour une application utilisateur via Industrial Ethernet SIMATIC PC Software?
Comment configurer une communication compatible S5 avec un SIMATIC S5 via Industrial Ethernet pour l'OPC server de SIMATIC NET avec le logiciel SIMATIC NET PC ?
Comment configurer une liaison S7 de haute disponibilité pour le serveur OPC SIMATIC NET via Industrial Ethernet avec le logiciel SIMATIC NET PC ?
Comment configurer une connexion S7 redondante pour une application utilisateur via Industrial Ethernet SIMATIC PC Software?
Comment configurer une liaison S7 par Industrial Ethernet avec le serveur OPC SIMATIC NET et le logiciel SIMATIC NET PC ?
Information à propos de la "Configuration des Liaisons "
Comment configurer une liaison S7 par Industrial Ethernet avec le serveur OPC SIMATIC NET et le logiciel SIMATIC NET PC ?
Nº de référence:

Instructions:
Dans cet exemple il est utilisé une carte réseau Ethernet standard du commerce, qui réalise la communication S7 du serveur OPC SIMATIC NET avec un automate S7 à Ethernet

Note:
La procédure décrite dans cette note s'applique aussi aux processeurs de communication CP1613, CP1512 et CP1612.

Informations générales:
Il est prérequisqu'un des deux outils de configuration suivants soit installé:

  • NCM PC: NCM PC est livré avec le CD SIMATIC NET et perme la création de projets PC et l'ouverture de projets STEP 7. Une édition des blocs S7 dans les projets STEP 7 n'est cependant pas possible avec ce logiciel.
     
  • STEP 7: STEP7 est un paquet logiciel indépendant et permet la création de projets S7400, S7300 et PC. Une édition de blocs S7 est possible avec ce logiciel..

Il ne peut-être installé seulement un des deux outils.

Procédez pour la configuration de la PC-Station suivant les instructions suivantes:

Guideline_S7_IE_e.pdf ( 2255 KB )

Critères de recherche: 
OPC-Server, liaisons S7, Industrial Ethernet, Guideline, instructions, SOFTNET S7 IE, SOFTNET S7 Lean, S7-1613, cartes réseaux, créer des liaisons, SIMATIC NET PC Software

 ID contribution:15355168   Date:2007-12-13