Mostrar lista de artículos
ET 200S (módulos estándar) -- Informaciones de producto -- Datos técnicos
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?
¿Qué servicios de comunicación soportan las CPUs con interfase PROFINET integrada y en WinAC RTX a través de Industrial Ethernet?
¿Qué conector de PROFIBUS se puede utilizar en las zonas 1 ó 2?
¿Cuáles son los límites de sistema en una CPU F para la comunicación de datos bidireccional segura a través de comunicación S7?
¿Qué componentes SIMATIC y qué accionamientos soportan la funcionalidad " Modo isócrono "?
Cálculo del fallo máximo absoluto del módulo contador  1COUNT 24V/100kHz (6ES7 138-4DA02-0AB0) para las revoluciones por minuto
Utilización de los módulos SIMATIC de las familias S7-300, S7-400, ET 200M, ET 200S y ET 200iSP y TDC en entornos con concentraciones grandes de gases perjudiciales
Velocidades de transferencia válidas para la ET200S FO
Máxima carga de intensidad en los módulos de salida digital
Distancia mínima al frontal de la ET 200S
¿Cómo se realiza la asignación e identificación de termoelementos (termopares)?
¿Cuánto tiempo tiene que estar activada la señal de entrada hasta que se reconozca en una tarjeta de entradas analógicas esta señal como alarma de proceso?
Distancia mínima al frontal de la ET 200S
Referencia:

PREGUNTA:
¿Cuál es la distancia mínima que hay que mantener a la puerta frontal del armario en el montaje de una ET 200S?

RESPUESTA:  
No hay prescrita una distancia mínima (por ejemplo, para la disipación de calor). Pero se debe tener una distancia mínima de aproximadamente 2 mm , ya que en caso contrario puede que no se cierre la puerta frontal del armario debido a las tolerancias de las piezas.

Advertencia:
Por favor, tenga en cuenta las diferentes medidas de los módulos de la ET200S.


 Nr. de identificación (ID):15268533   Fecha:2003-06-10