Beschreibung:
Die Bestelldaten für die Pufferbatterie und Akkumulatoren können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:
| Nr. |
Bediengeräte |
Bestelldaten der Pufferbatterie |
| 1.1 |
TD10, TD20, OP20, OP30
OP15A mit Bestellnummer: 6AV3515-1EB00
OP15B mit Bestellnummer: 6AV3515-1MA00
OP397 mit Bestellnummer: 6AV3515-1MA10 |
Pufferbatterie
DC 3V; 480 mAh; Bestellnummer:
6AV3972-1XB00-0AA0 |
| 1.2 |
OP5, TD17, OP17, OP25, OP27,
TP27, OP35, OP37, TP37, OP47, OP270, TP270,
MP270, MP270B, MP370;
alle anderen Varianten des OP15, OP397 |
Lithiumbatterie
DC 3,6V; 1,7 Ah; Bestellnummer:
W79084-E1001-B2 |
| 1.3 |
C7-623, C7-624, C7-626 und
C7-633, C7-634 |
Pufferbatterie
DC 3,6V; 1,5 Ah;
Bestellnummer:
6ES7623-1AE01-5AA0 |
| Nr. |
Bediengeräte |
Bestelldaten der Akkumulatoren |
| 2.1 |
Mobile Panel 177 DP, Mobile Panel 177 PN,
Mobile Panel 277 DP, Mobile Panel 277 PN |
Optionspaket Li-Akku
DC 3,6V; 1,04 Ah;
Bestellnummer:
6AV6 671-5AD00-0AX0 |
| 2.2 |
Mobile Panel 277 IWLAN |
Zusatzakku (Hauptakku)
Bestellnummer:
6AV6 671-5CL00-0AX0 |
1. Pufferbatterien Die Batterie stellt sicher, dass bei Unterbrechung der Stromversorgung die interne Hardware-Uhr des Bediengerätes weiterläuft. Bei älteren Bediengeräten werden zusätzlich noch Betriebsdaten im SRAM gespeichert. Weitere Informationen entnehmen Sie aus dem jeweiligen Handbuch.
Hinweis:
Verwenden Sie bitte nur die in dem Beitrag aufgeführte Batterie, da andere Batterien in der Regel eine andere Anordnung der Polarität haben.
1.1 Pufferbatterie 6AV3972-1XB00-0AA0
Achten Sie in jedem Fall auf die richtige Polarität - siehe Bild 01 und Bild 02.
  Bild 01
  Bild 02
Download Zertifikat:
Anlage 1: Backup_Battery_6AV3972-1XB00-0AA0.pdf ( 261 KB )
Hinweis:
Die Pufferbatterie 6AV3972-1XB00-0AA0 ist typgestrichen und nicht mehr als Zubehör lieferbar. Weitere Informationen zur Typstreichung der Pufferbatterie finden sie unter der Beitrags-ID 40466415.
1.2 Pufferbatterie W79084-E1001-B2 Die Pufferbatterie wird einfach am Bediengerät mit Kabelbindern befestigt. Beachten Sie bei der Montage der Pufferbatterie das entsprechende Handbuch des Bediengerätes.
  Bild 03
  Bild 04
Download Zertifikat:
Anlage 2: Backup_Battery_W79084-E1001-B2.pdf ( 44 KB )
1.3 Pufferbatterie 6ES7 623-1AE01-5AA0 Die Pufferbatterie wird einfach am Bediengerät mit Kabelbindern befestigt. Beachten Sie bei der Montage der Pufferbatterie das entsprechende Handbuch des Bediengerätes.
  Bild 05
  Bild 06
Download Zertifikat:
Anlage 3: Backup_Battery_6ES7-623-1AE01-5AA0.pdf ( 44 KB )
Hinweis:
Die abgebildete Pufferbatterie ist bis auf den Anschlussstecker mit der Batterie (Bestellnummer siehe Anlage 2) baugleich!
2. Akkumulatoren Die folgenden Akkumulatoren sind ausschließlich Zubehör für die Mobile Panels.
2.1 Optionspaket Li-Akku 6AV6671-5AD00-0AX0
Durch dieses Optionspaket muss das Mobile Panel beim Wechsel der Anschlussbox (drahtgebundene Variante) nicht heruntergefahren bzw. neu gebootet werden.
  Bild 07
Download Zertifikat:
Anlage 4: Akkumulator_6AV6671-5AD00-0AX0.pdf ( 60 KB )
Hinweis:
Beachten Sie beim Einsatz dieses Li-Akkus für die Mobile Panels den folgenden Artikel unter der Beitrags-ID 24480066.
2.2 Zusatzakku (Hauptakku) 6AV6671-5CL00-0AX0 Der Zusatzakku dient als Ersatzakku und ist baugleich mit dem Hauptakku des Mobile Panels 277 IWLAN.

Bild 08
Suchbegriffe:
Varta, Renata, Duracell, Panasonic, Sonnenschein, Tadiran, CR 2450, Size 2/3AA
|