Instructions:
En utilisant le protocole "File-Transfer-Protocol" ,vous pouvez déplacer des fichiers entre Panels WinCE (par exemple MP370) en utilisant un des deux en tant que client FTP et un PC utilisé en tant que Serveur FTP. Cette contribution va vous expliquer comment configurer un Serveur FTP sur un PC et comment connecter un Panel WinCE vers ce Serveur en utilisant le "Pocket Internet Explorers". Un pré-requis à cela étant que vous disposez d'une liaison Ethernet opérationnelle entre ces deux appareils configurés en utilisant un câble croisé ou un Hub.
Le "Microsoft Pocket Internet Explorer", qui peut être utilisé optionnellement pour transféré vers un Panel Windows CE en utilisant Prosave ,qui supporte uniquement le téléchargement à partir du Serveur. Le transfert inverse n'est pas supporté.
Contenu :
Installation et Configuration du Serveur FTP sous Win2000 Server Ci après vous trouverez la description étapes par étapes pour la mise en œuvre d'un Serveur FTP avec le Système d'exploitation "Microsoft Windows 2000 Server" .
Configuration d'une liaison Ethernet entre un PC et un Pupitre opérateur MP370
La contribution Nr 13336639 contient les instructions sur la manière de créer une liaison réseau entre un PC et un Panel WinCE .
La contribution décrite ici dispose d'une configuration d'adresse suivante : Adresse IP 192.168.0.1 pour le PC et l'Adresse IP 192.168.0.10 pour le Panel avec la masque de Sous réseau 255.255.255.0.
Transfert du "Pocket Internet Explorer" à l'aide de ProSave (à partir de la V6.0) sur un MP370 Comme le "Pocket Internet Explorer" est disponible sur le pupitre opérateur , cette option peut ainsi être transférée vers le pupitre opérateur via ProSave Tr.
| Nr. |
Procédure |
| 1 |
Transfert du "Pocket Internet Explorer"
- Démarrer ProSave via le menu "Démarrer > Simatic > ProSave > ProSave".
- Ouvrer l'onglet "Général" et sélectionner le type d'appareil (par exemple "MP370 Touch") et comme connexion , sélectionner "Ethernet" , puis saisir l'adresse IP du Panel.
- Passer sur l'onglet "Option" puis vérifier l'état de la liaison à l'aide du bouton "Etat de la Liaison".
- Transférer le "Pocket Internet Explorer" sur l'appareil en déplaçant l'option "Pocket Internet Explorer" vers le pupitre en utilisant les boutons flèches .
  Fig 12
|
Connexion au Panel en utilisant ServeurFTP Pour pouvoir établir la liaison avec le Serveur FTP , vous devez disposer d'un répertoire ou d'un fichier de données dans le répertoire FTP que vous avez créer dans le Serveur FTP - voir la Fig 07.
Mots Clefs: Transmission de Données , liaison réseau
|