Anleitung:
Mit Hilfe des "File-Transfer-Protocol" können Sie zwischen einem WinCE-Panel (z.B. MP370) als FTP-Client und einem PC als FTP-Server Dateien austauschen. In diesem Beitrag finden Sie eine Anleitung für die Konfiguration des FTP-Servers auf dem PC und die Verbindung des WinCE-Panels mit Hilfe des "Pocket Internet Explorers" zu diesem Server. Voraussetzung ist eine funktionstüchtige Ethernet-Verbindung zwischen den beiden Geräten über ein Cross-over Kabel oder einen Hub.
Der "Microsoft Pocket Internet Explorer", der optional mit ProSave auf ein Windows CE-Panel übertragen werden kann, unterstützt nur den Download vom Server. Der Upload wird nicht unterstützt.
Inhalt:
Installation und Konfiguration des FTP-Servers unter Win2000 Server In folgender Tabelle sind alle Schritte beschrieben, die notwendig sind, um einen FTP-Server unter "Microsoft Windows 2000 Server" einzurichten.
Konfigurieren einer Ethernetverbindung zwischen dem PC und dem Bediengerät MP370
Eine Anleitung zum Herstellen einer Netzwerkverbindung zwischen einem PC und einem WinCE-Panel finden Sie in Beitrags-ID 13336639.
In der beschriebenen Konfiguration wurde die IP-Adresse 192.168.0.1 für den PC und die IP-Adresse 192.168.0.10 für das Panel mit der Subnetzmaske 255.255.255.0 verwendet.
Übertragung des "Pocket Internet Explorer" mit ProSave (ab V6.0) auf das MP370 Damit der "Pocket Internet Explorer" am Bediengerät zur Verfügung steht, muss diese Option mit ProSave auf das Bediengerät übertragen werden.
| Nr. |
Vorgehensweise |
| 1 |
"Pocket Internet Explorer" übertragen
- Starten Sie ProSave über "Start > Simatic > ProSave > ProSave".
- Wählen Sie im Register "Allgemein" den Gerätetyp (z.B. "MP370 Touch") und die Verbindungsart "Ethernet" und tragen Sie die IP-Adresse des Panels ein.
- Wechseln Sie in das Register "Optionen" und überprüfen Sie die Verbindung über Betätigung der Schaltfläche "Gerätestatus".
- Übertragen Sie den "Pocket Internet Explorer" auf das Gerät, indem Sie die Option "Pocket Internet Explorer" mit den Pfeilen auf die rechte Seite bringen.
  Bild 12
|
Verbinden des Panels mit dem FTP-Server Um die Verbindung zum FTP-Server aufzubauen, benötigen Sie einen Ordner oder Datei im angelegte FTP-Verzeichnis des FTP-Servers - siehe Bild 07.
Suchbegriffe: Datenübertragung, Netzwerkanbindung
|