Mostrar lista de artículos
WinCC flexible ES -- Informaciones de producto -- Informaciones de carácter general
¿Qué hay que tener en cuenta en la instalación del WinCC flexible 2008 + SP3 o del WinCC V11 + SP2 en un Notebook HP?
¿Cómo se puede imprimir con el WinCC flexible PC Runtime en diferentes impresoras?
¿Cómo se intercambian datos entre los dispositivos de memoria USB conectados a un Thin Client, con enlace RDP activo?
¿Qué diferencias funcionales existen entre los diferentes paneles SIMATIC?
¿Qué posibilidades existen para realizar un Screenshot (pantallazo) en WinCC flexible ES, WinCC flexible Runtime o en los paneles?
¿Qué soporte ofrece Siemens AG para cumplir con la normativa FDA de sus productos?
¿Qué diferentes tecnologías de CPU existen en el campo de los PCs y qué ventajas ofrecen los SIMATIC PC con procesadores Intel® Core™ 2 Duo al utilizar el software SIMATIC?
¿Cómo se pueden enviar proyectos de usuario al Technical Support?
¿Por qué no se muestran correctamente los documentos PDF en un MP377?
¿Qué archivos GSD existen para los equipos de servicio en PROFIBUS DP?
¿Qué archivos GSDML existen para los equipos de servicio en Profinet IO?
¿Existe una persona de contacto en Siemens para las soluciones software específicas de usuario, ampliaciones del WinCC flexible o aplicaciones propias para paneles de Windows CE?
¿Existe una persona de contacto en Siemens para las soluciones software específicas de usuario, ampliaciones del WinCC flexible o aplicaciones propias para paneles de Windows CE?
Referencia:

Introducción:
Si se necesita información sobre el Software Development Kit y soluciones software específicas de usuario para los paneles HMI y el WinCC flexible, diríjase por favor a la siguiente persona:

Klaus-Wilhelm Lotte
I IA AS FA HMI
Nürnberg-Moorenbrunn
Tel:        0911/895-3324
Fax:       0911/895153324
E-mail:    klaus-wilhelm.lotte@siemens.com

En los documentos adjuntos, se disponen de detalles adicionales.

Open_Platform_Program_e.pdf ( 532 KB )

Conceptos de búsqueda:
Active X, ActiveX, OCX, .net CF, VB.net, C#, Windows CE

 Nr. de identificación (ID):15247601   Fecha:2010-02-11