Beitragsliste anzeigen
WinCC -- Produktinformationen -- Kompatibilität prüfen
Kompatibilitäts-Tool für Automatisierungs- und Antriebstechnik
Wichtiger Hinweis zum Microsoft Patch KB 943459 und KB 971468
Welche Lizenzen benötigen Sie zur Hochrüstung von WinCC flexible 2008 oder von WinCC V7 nach WinCC V11 und innerhalb von WinCC V11?
Warum sollen die Sicherheitsupdates KB2467174, KB2467175, KB2465361, KB2465367 von Microsoft nicht bei WinCC, PCS 7, WinCC Professional V11 installiert werden?
Welche Kompatibilität besitzt SIMATIC WinCC V7.x, V6.x und V5.x?
Welche Microsoft Patches ("Sicherheitsupdates" und "Wichtige Updates") sind bei SIMATIC WinCC auf Verträglichkeit getestet?
Wie kann man herausfinden, welche Microsoft Patches auf dem PC installiert sind?
Ergänzende Informationen zum Katalog ST80 bezüglich WinCC Kommunikation
Welches Betriebssystem und welche Software benötige ich für den SIMATIC WinCC WebNavigator V1.x, V6.x und V7.x?
Welche Kompatibilität besitzt SIMATIC WinCC/ProAgent mit Microsoft Windows-Betriebssystemen?
Welches Security Patch wird für die Installation von SIMATIC WinCC V6.0 benötigt?
Treiber der SIMATIC NET CD 07/2001 und WinCC
Hinweis zur Verwendung von WinCC V5.1 mit "SIMATIC NET 7/2001 SP4"
Freigegebene Microsoft Windows Sprachvarianten für SIMATIC WinCC V5.1
Freigegebene Microsoft Windows Sprachvarianten für SIMATIC WinCC V5.1
Bestellnummer:

FRAGE:
Welche Microsoft Windows Sprachvarianten sind für SIMATIC WinCC V5.1 freigegeben?

ANTWORT:  
WinCC V5.1 ist für die Sprachen deutsch, englisch, französisch, italienisch und spanisch geeignet.
Als Betriebssystem sind Microsoft Windows NT 4.0 und Windows 2000 in den folgenden Sprachen freigegeben:

  • deutsch
  • englisch
  • französisch
  • italienisch
  • spanisch

Des weiteren ist es möglich, Windows 2000 MUI mit dem entsprechenden LanguagePack für die oben genannten Sprachen zu verwenden.

Die für WinCC V5.1 freigegebenen Windows Service Packs entnehmen Sie bitte der Beitrags-ID: 1139080.

Hinweis:
Für WinCC V5.1 ASIA beachten Sie bitte die Informationen unter der Beitrags-ID: 15093581.

 Beitrags-ID:15206303   Datum:2003-04-30 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour