|
QUESTION:
Quels paramètres sont concernés pour le transfert du fichier
Runtime de ProTool/Pro (*.fwd) de l'ordinateur de configuration
vers le PC de visualisation ?
REPONSE:
Un transfert des données de projet est indispensable car
normalement, le logiciel de configuration ProTool/Pro CS et le
logiciel de visualisation ProTool/Pro RT ne sont pas
installés sur le même PC.
Les réglages pour ce transfert se font d'une part dans le
logiciel de configuration ProTool/Pro CS et d'autre part sur le PC
de visualisation via le ProTool/Pro RT Loader
Plusieurs possibilités sont à votre disposition pour le
transfert :
- série avec un câble Siemens RS232
(MLFB: 6ES7 901-1BF00-0XA0)
- USB avec un câble USB
Host-to-Host
- Ethernet via une liaison TCP/IP
- MPI/PROFIBUS
Raccordez les deux ordinateurs par une des liaisons
ci-dessus.
Note :
Notez que pour les liaisons Ethernet et MPI/PROFIBUS une
configuration préalable est indispensable. Un réseau Ethernet, MPI
ou PROFIBUS fonctionnel est un préalable pour la suite.
Paramétrages sur le PC de visualisation via le ProTool Pro RT
Loader
- Démarrez le ProTool Pro RT Loader via
"Démarrer > Simatic > ProTool Pro RT > ProTool Pro RT
Loader".
- Cliquez sur le bouton "Réglages".
Illustration 1 : ProTool Pro RT Loader
- Définissez le canal de transmission pour le
transfert.
- Activez le canal série pour un transfert
série. Choisissez l'interface COM du PC de visualisation via
laquelle s'effectuera le transfert.
Illustration 2 : transfert série
- Pour le "canal 2", vous pouvez choisir
entre MPI, USB et Ethernet en fonction de la liaison
utilisée. Activez l'option correspondante.
Illustration 3 : Options pour le canal 2
Note :
Activez la case à cocher "Télécommande" si vous
souhaitez que le PC passe automatiquement du mode
Runtime au mode Transfert lorsque le transfert est lancé
depuis l'ordinateur de configuration.
- Définissez le lieu de sauvegarde du
fichier Runtime (*.fwd) qui sera transféré depuis l'ordinateur
de configuration.
Illustration 4 : Fichier de configuration
- Si, sur l'ordinateur de configuration, vous
avez activé l'option "permettre le transfert inverse" dans les
paramètres du transfert, un fichier de projet comprimé
(*.pdz) est transféré dans l'appareil cible. L'emplacement de
sauvegarde pour ce fichier est défini sous "Fichier de transfert
inverse".
Illustration 5 : Chemin de sauvegarde du fichier de transfert
inverse
- Indiquez le chemin dans lequel se trouve
PtProRun.exe sur le PC de visualisation et quand le mode
Runtime sur le PC doit démarrer.
- Validez les réglages par "OK".
Note :
Vous pouvez également insérer le ProTool/Pro RT Loader dans le
Démarrage automatique de votre système. De cette manière, le
Loader sera démarré dès le démarrage de votre système. Si aucune
action sur le Loader n'a lieu pendant le temps défini sous
"Attendre" et qu'un fichier Runtime existe dans le répertoire
indiqué, le Runtime de ProTool/Pro est démarré avec les
informations de projet spécifiées.
- Cliquez sur le bouton
"Transfert".
Réglages dans le logiciel de configuration ProTool/Pro
CS
- Ouvrez le paramétrage du transfert via
"Fichier > Transfert > Réglage..."
- Choisissez une des options de
transfert possible (série, USB, Ethernet ou MPI /
Profibus).
·
série:
Lorsque vous sélectionnez l'option "série", vous devez indiquer
avec quelle vitesse et via quelle interface de l'ordinateur de
configuration (COM1 ou COM2) le transfert doit s'exécuter.
Illustration 6 : Réglages pour la communication série
· Ethernet
:
Lorsque vous sélectionnez l'option "Ethernet", vous devez indiquer
l'adresse IP ou le nom d'ordinateur du PC de visualisation.
Illustration 7 : Réglages Ethernet
·
MPI/PROFIBUS :
Lorsque vous sélectionnez l'option "MPI/PROFIBUS", vous devez
indiquer l'adresse MPI ou Profibus du PC de visualisation dans le
champ "Adresse de l'OP" (Définie via "paramétrage de l'interface
PG/PC" sur l'ordinateur de visualisation).
Illustration 8 : Réglages pour MPI/PROFIBUS
- Activez la case à cocher "Permettre le
transfert inverse" si vous souhaitez sauvegarder le fichier
de projet comprimé (*.pdz) sur le PC de visualisation.
Illustration 9 : Permettre le transfert inverse
- Validez vos réglages avec "OK" et
démarrez le transfert vers l'ordinateur de visualisation via
"Fichier > Transfert > Démarrer le transfert de
projet"
|