visualizza l'elenco degli articoli
Industrial Ethernet S7-300/400 CPs -- Informazioni di prodotto -- Informazioni addizionali su prodotti precedenti
Comportamento dei CP S7-400 nel caricamento della HW Config
Modifica del tipo di funzionamento LAN tramite la rete con i CP Industrial Ethernet
Funzionamento del CP 343-1 nel campo indirizzi dell'immagine di processo degli ingressi/uscite
Accoppiamento SEND/RECEIVE tra CP 443-1 (1EX40) e CP 443-1 (1BX00)
Comportamento diverso dei blocchi FC 5 e FC 50 per i CP S7-300 Industrial Ethernet
Quali limitazioni ci sono se il CP343-1 EX10 ... Firmware V 1.0 e il CP443-1 EX10 ... Firmware V 1.0 devono essere fatti funzionare collegati a componente di reti diversi?
PROFIBUS S7-300/400 CPs -- Informazioni di prodotto -- Descrizione di sistema
In cosa consiste la differenza tra "routing normale" e routing del set di dati?
Quali tipi di connessione/protocolli vengono di norma supportati dalle CPU S7-300/400 e dai CP?
Quali unità SIMATIC S7 supportano la funzione "Scambio dati diretto" (traffico trasversale)?
Significato della rappresentazione numerica nel buffer di diagnostica NCM
Quali protocolli sono supportati dal CP 342-5?
Comportamento diverso dei blocchi FC 5 e FC 50 per i CP S7-300 Industrial Ethernet
Quali requisiti devono essere soddisfatti e quali unità possono essere impiegate per poter utilizzare la funzione di routing S7?
Quali proprietà, vantaggi e particolarità vengono offerti dal protocollo DP?
Quali proprietà, vantaggi e particolarità offre il protocollo FMS?
Quali proprietà, vantaggi e particolarità offre il protocollo S7?
Quali proprietà, vantaggi e particolarità offre il protocollo FDL?
Comportamento diverso dei blocchi FC 5 e FC 50 per i CP S7-300 Industrial Ethernet
Numero di ordinazione:

DOMANDA
I blocchi FC5 (AG_ SEND) e FC50 (AG_LSEND) si comportano diversamente in relazione al bit DONE?

RISPOSTA
Si, il blocco "AG_SEND" (FC5 V1.2) mantiene il bit DONE su TRUE solo per un ciclo. Il blocco "AG_LSEND" (FC50 V 3.0) lo mantiene su TRUE fino a che non viene avviato un nuovo job. Questo riguarda esclusivamente i CP S7-300 fino al CP343-1 (Listino N.: 6GK7343-1EX10-0XE0). I CP S7-400 ed i CP più recenti della S7-300 non sono interessati da questo comportamento.

Per l'operazione di startup fare attenzione che anche il primo richiamo dello "AG_LSEND" senza job ("ACT" è TRUE) mantiene il bit DONE su 0.


 Articolo con ID:15144745   Data:2003-07-31 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour