visualizza l'elenco degli articoli
Industrial Ethernet S7-300/400 CPs -- Progettazione e programmazione della comunicazione -- Utilizzo dei blocchi di comunicazione
Come si attiva il modo ad hoc richiamando l'istruzione TRCV?
Come utilizzare i blocchi per la comunicazione MODBUS/TCP tramite un CP Industrial Ethernet della S7-300 e S7-400 in STEP 7 Professional (TIA Portal)?
In che cosa si differenziano i parametri d'inizializzazione e di esecuzione sui blocchi per modo TCP?
Perché sul blocco per Modbus TCP viene emesso il valore di stato A090 (hex), sebbene sia stata registrata la licenza corretta?
Quali sono le differenze fra la versione con licenza e la versione demo scaricabile del blocco per Modbus TCP?
Perché il valore A083 (hex) viene emesso permanentemente nel parametro d'uscita STATUS del blocco per Modbus TCP quando è stato impostato il parametro d'ingresso ENQ_ENR=true?
Come vengono trasferiti i dati con telegrammi di lunghezza variabile tramite il protocollo TCP e ricevuti in una stazione S7-300 con Industrial Ethernet CP?
Come si possono configurare i blocchi funzionali FB14 "GET" e FB15 "PUT" nel programma S7 dell'S7-300 per scambiare più di 160 byte di dati?
Dove è possibile trovare esempi di programmi e documentazione per la comunicazione di moduli SIMATIC S5 con moduli SIMATIC S7 tramite Industrial Ethernet utilizzando il protocollo di trasporto UDP?
Come si programma l'FC10 "AG_CNTRL"?
Quali CP IE supportano comandi (CMD) dell'FC10 "AG_CNTRL"?
Risorse dei CP per le funzioni di comunicazione S7 per i sistemi di automazione S7-300
Quali porte sono abilitate per la comunicazione Modbus/TCP e quanti client Modbus possono comunicare con una CPU SIMATIC S7 come server Modbus?
Avvertenza per l'impiego di una istanza per più ID di connessione
Richiamo interno dello FC5 (AG_SEND) con blocchi FTP-Client (FC 40-44) per il CP343-1 IT (6GK7 343-1GX11-0XE0)
Come vengono programmati i blocchi di comunicazione FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" e FB66 "TDISCON", per utilizzare il protocollo ISO-on-TCP per lo scambio dati tramite l'interfaccia PROFINET integrata di una CPU oppure tramite CP443-1 Advanced?
Come vengono programmati i blocchi di comunicazione FC11 e FC12 per il PROFINET IO-Device?
Richiami di blocco per i processori di comunicazione in diversi livelli di esecuzione
Modifica dei parametri di ingresso dei blocchi utente "AG_SEND" e "AG_RECV" durante l'esecuzione di job
A cosa occorre fare attenzione nel richiamo dei blocchi di comunicazione FC5/50 "AG_SEND/AG_LSEND" e FC6/60 "AG_RCV/AG_LRCV", se si trasferiscono variabili con il tipo dati "REAL"?
A cosa occorre fare attenzione nell'impiego dei blocchi di comunicazione FC53 "AG_SSEND" e FC63 "AG_SRECV"?
A cosa occorre fare attenzione nel richiamo dei blocchi di comunicazione FC5/50 e FC6/60 del programma applicativo STEP 7 della CPU?
Come si programmano i blocchi di comunicazione FC11 e FC12 per i PROFINET IO-Controller ?
Come si può stabilire da SIMATIC S7 una comunicazione OPEN MODBUS / TCP e dove si ottengono ulteriori informazioni?
Come vengono programmati i blocchi di comunicazione FC50 e FC60?
STATUS Errore "0x7000" sul blocco funzionale FC6 / FC60 (AG_SEND) nella comunicazione Send/Receive su un controllore S7-400
Come vengono programmati i blocchi di comunicazione FC 5 e FC 6?
Esempio di programma: comunicazione S7 con i blocchi SFB14 ("GET") e SFB15 ("PUT") con S7-400
Esempio di programma – Comunicazione S7 con i blocchi FB14 ("GET") e FB15 ("PUT") con la CPU 317-2PN/DP
Come vengono programmati i blocchi di comunicazione FB8 "USEND" e FB9 "URCV" per lo scambio dati su S7-300?
"STATUS = 27" (0x1B) con la comunicazione S7 caricabile su S7-300
Come vengono programmati i blocchi di comunicazione FB14 "GET" e FB15 "PUT" per lo scambio dati nel programma S7 di una CPU S7-300?
Come vengono programmati i blocchi di comunicazione FB12 "BSEND" e FB13 "BRCV" per lo scambio dati nel programma S7 di una CPU S7-300?
Ripetizione del job "BSEND" (SFB12), se il blocco "BRCV" (SFB13) è nello stato "disable" ("EN_R = 0")
PROFIBUS S7-300/400 CPs -- Progettazione e programmazione della comunicazione -- Utilizzo dei blocchi di comunicazione
Come vengono programmati i blocchi di comunicazione FC50 e FC60?
Come vengono programmati i blocchi di comunicazione FB12 "BSEND" e FB13 "BRCV" per lo scambio dati nel programma S7 di una CPU S7-300?
Come vengono programmati i blocchi di comunicazione FB14 "GET" e FB15 "PUT" per lo scambio dati nel programma S7 di una CPU S7-300?
Quali blocchi per Modbus TCP possono essere rinominati o modificati nel cablaggio se i numeri di blocco dei blocchi Modbus sono già impiegati nel programma applicativo?
Come si possono configurare i blocchi funzionali FB14 "GET" e FB15 "PUT" nel programma S7 dell'S7-300 per scambiare più di 160 byte di dati?
Avvertenza per l'impiego di una istanza per più ID di connessione
Elaborazione dei dati provenienti da slave DP tramite CP342-5 su CPU31x
Richiami di blocco per i processori di comunicazione in diversi livelli di esecuzione
Modifica dei parametri di ingresso dei blocchi utente "AG_SEND" e "AG_RECV" durante l'esecuzione di job
A cosa occorre fare attenzione nel richiamo dei blocchi di comunicazione FC5/50 "AG_SEND/AG_LSEND" e FC6/60 "AG_RCV/AG_LRCV", se si trasferiscono variabili con il tipo dati "REAL"?
Come vengono programmati i blocchi di comunicazione FC 5 e FC 6?
Quali particolarità e proprietà offre la comunicazione di base S7?
Profibus: diagnostica di connessioni S7 con Step 7
Ripetizione del job "BSEND" (SFB12), se il blocco "BRCV" (SFB13) è nello stato "disable" ("EN_R = 0")
Come vengono programmati i blocchi di comunicazione FB8 "USEND" e FB9 "URCV" per lo scambio dati su S7-300?
Particolarità dell'alimentazione di parametri dei blocchi di comunicazione dei CP342 / CP343
A cosa occorre fare attenzione nella conversione / sostituzione del CP 342-5?
Quali versioni dei blocchi funzionali sono necessarie per il funzionamento del CP 342-5?
CP 342-5 -- Come si riconosce che il CP 342-5 si è sganciato da PROFIBUS?
CP 342-5 -- Come si programma lo scambio dati, se uno slave DP è dotato solo di uscite?
CP 342-5 -- Come si possono leggere opp. scrivere dati consistenti da uno slave DP tramite il CP 342-5?
Modifica dei parametri di ingresso dei blocchi utente "AG_SEND" e "AG_RECV" durante l'esecuzione di job
Numero di ordinazione:

DOMANDA
I parametri di ingresso dei blocchi utente per l'interfaccia Send/Receive possono essere modificati durante l'esecuzione di un job?

RISPOSTA
Il seguente comportamento vale per tutti i CP (Communication Processor) per i sistemi di automazione S7-300 e S7-400 che supportano la comunicazione SEND/RECEIVE. Si tratta di un servizio per il trasferimento trasparente di dati utile a livello 4 del modello di riferimento OSI.
I CP Industrial Ethernet attuali sono:

  • 6GK7 443-1EX11-0XE0 (CP 443-1)
  • 6GK7 443-1GX11-0XE0 (CP 443-1 IT)
  • 6GK7 343-1EX20-0XE0 (CP 343-1)

Il comportamento vale anche per i CP PROFIBUS che supportano l'equivalente comunicazione FDL.

Richiamo dei blocchi utente
Per l'invio e la ricezione dei singoli blocchi di dati è disponibile una funzione.

  • FC5 (AG_SEND): trasmissione di blocchi di dati
  • FC6 (AG_RECV): ricezione di blocchi di dati

Un richiamo dei blocchi nel programma applicativo di una CPU S7 è presentato nel seguito nel linguaggio di programmazione AWL.

Figura 1: FC5 (AG_SEND)

Figura 2: FC6 (AG_RECV)

Prescrizioni
Se il job è stato avviato con il primo richiamo del blocco, non è consentito modificare in particolare i parametri di ingresso dei blocchi selezionati in rosso

  • fino a quando il blocco FC5 risponde con DONE = 1 opp.
  • fino a quando il blocco FC6 risponde con NDR = 1 opp.
  • fino a quando uno dei blocchi risponde con ERROR = 1

Se queste prescrizioni non vengono rispettate, si può arrivare a segnalazioni di errore sull'interfaccia utente o a registrazioni ingannevoli nel buffer di diagnostica.

Possibili immagini di errore in caso di non rispetto delle prescrizioni

  • Con i CP S7-300 compare sull'interfaccia utente la segnalazione in 0x80B1 "L'indicazione di lunghezza (nel parametro LEN) è errato". Questa è poi presente permanentemente.
  • Con i CP S7-400 compare sporadicamente nel buffer di diagnostica la registrazione "Il numero di connessione x è all'esterno del campo dei valori ammesso".

Questo comportamento può indicare che le prescrizioni non sono state rispettate e quindi i parametri di ingresso dei blocchi utente sono stati modificati durante l'esecuzione.

Avvertenza per "AG_LSEND" e "AG_LRECV":
Il comportamento descritto vale anche per i blocchi FC50 (AG_LSEND) e FC60 (AG_LRECV), che devono essere utilizzati con le vecchie unità S7-300 e con tutte le unità S7-400 con una lunghezza dati superiore a 240 byte.


 Articolo con ID:15020234   Data:2003-07-31