visualizza l'elenco degli articoli
ET 200S (unità standard) -- Informazioni di prodotto -- Dati tecnici
Quali requisiti devono essere soddisfatti e quali unità possono essere impiegate per poter utilizzare la funzione di routing S7?
Quali servizi di comunicazione sono supportati dalle CPU S7-300 e S7-400 con interfaccia Industrial Ethernet?
Spine di collegamento a PROFIBUS nelle Zone 1 e 2
Quali limiti di sistema ci sono in una CPU F con uno scambio dati bidirezionale sicuro tramite la comunicazione S7?
Quali componenti SIMATIC S7 e quali azionamenti supportano il funzionamento con sincronismo di clock?
Calcolo dell'errore massimo assoluto dell'unità di conteggio 1Count24V/100kHz (6ES7 138-4DA02-0AB0) nella misura del numero di giri
Impiego di unità SIMATIC delle famiglie di prodotto S7-300, S7-400, ET 200M, ET 200S e ET 200iSP in ambienti con elevata concentrazione di gas corrosivi
Baudrate utilizzabili per i moduli ET200S FO
Massimi carichi in corrente con i moduli digitali di uscita
Distanza minima dal lato frontale dell'ET 200S Front
Come avviene l'associazione e il contrassegno di termoelementi?
Per quanto tempo deve essere presente un segnale d'ingresso, affinché una unità analogica di ingresso riconosca questo segnale come interrupt di processo?
ET 200S (unità standard) -- Configurazione e parametrizzazione hardware -- Inizializzazione di unità per funzionamento decentrato
Baudrate utilizzabili per i moduli ET200S FO
Baudrate utilizzabili per i moduli ET200S FO
Numero di ordinazione:

DOMANDA
Quali baudrate PROFIBUS DP si possono utilizzare per la comunicazione con i moduli ET200S FO?

RISPOSTA
I moduli supportano le seguenti velocità di trasferimento: 

  • 12 Mbit/s
  • 1,5 Mbit/s
  • 500 kbit/s
  • 187 kbit/s
  • 93,7 kbit/s
  • 19,2 kbit/s
  • 9,6 kbit/s

Se si cerca di impostare un baudrate diverso, in STEP 7 V5.2 si riceve la segnalazione che è presentata nella Figura 1.

Figura 1 Segnalazione di errore sotto STEP 7 V5.2

Importante
In STEP 7 V5.1 è possibile impostare anche i baudrate 3 Mbit/s e 6 Mbit/s. Questi baudrate non sono però adatti per una comunicazione sicura.


 Articolo con ID:15006409   Data:2003-05-12 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour