Beitragsliste anzeigen
Beschriftungstreifen für ET 200B, ET 200L, ET 200S
Bestellnummer:

BESCHREIBUNG:
Der Download enthält Vorlagen für Beschriftungsstreifen für ET 200B, ET 200L, ET 200S

  • ET 200B und ET 200L
  • ET 200S

Hinweis:
Beachten Sie bitte, dass der Download lange Dateinamen enthält. Die Vorlagen sind .doc Dateien für Microsoft Word 97.

Anleitung zum Bedrucken der Beschriftungsbögen 

1. Beschriftungsstreifen ET 200B und ET 200L
Die Vorlagen für die ET 200B, ET 200L sind dafür gedacht, die originalen petrolfarbenen Beschriftungsbögen direkt zu bedrucken. Hierzu werden die Gitternetzlinien und Zahlen, die auf den Bögen bereits vorhanden sind zur besseren Orientierung angezeigt, jedoch nicht ausgedruckt.
Die Bestellnummern1.) für die Beschriftungsbögen lauten:

  • ET 200B:
    6ES7 193-0BA00-0XA0 für Elektronikblöcke 8RO
    6ES7 193-0BB00-0XA0 für Elektronikblöcke 8DI/8DO, 16DI/16DO
    6ES7 193-0BC00-0XA0 für Elektronikblöcke 16DO/2A
    6ES7 193-0BD00-0XA0 für Elektronikblöcke 32DI, 24DI/8DO, 32DO, 16DI/16DO
    6ES7 193-0BE00-0XA0 für analoge Elektronikblöcke
    6ES7 193-0BF00-0XA0 für Elektronikblöcke AC120/230V
  • ET 200L-SC:
    6ES7 193-1BH00-0XA0 für 16-kanalige Elektronikblöcke
    6ES7 193-1BL00-0XA0 für 32-kanalige Elektronikblöcke
    6ES7 192-2XX00-0AA0 für Elektronikmodule der SIMATIC SC

2. Beschriftungsstreifen ET 200S
Die Vorlage für die ET 200S ist dafür gedacht, die originalen farbigen Beschriftungsbögen direkt zu bedrucken. Die Zeilenlinien werden dabei auf die Bögen aufgedruckt.
Die Bestellnummern für die Beschriftungsbögen lauten:

  • ET 200S:
    6ES7 193-4BH00-0AA0 Beschriftungsbogen, Farbe Petrol (10 Stück)
    6ES7 193-4BB00-0AA0 Beschriftungsbogen, Farbe Gelb (10 Stück)
    6ES7 193-4BD00-0AA0 Beschriftungsbogen, Farbe Rot (10 Stück)
    6ES7 193-4BA00-0AA0 Beschriftungsbogen, Farbe Weiß (10 Stück)

3. Allgemeines zur Handhabung
Die Vorlagen wurden mit MS-Office 97 erstellt und können durchaus in älteren Office-Versionen gespeichert und verwendet werden, wobei es dann allerdings durchaus zu Layoutveränderungen kommen kann.

Der Ausdruck kann z.B. auf Laserdrucker vorgenommen werden. Bei der Laserbedruckung kann es vorkommen, dass diese nicht Druckabriebfest ist; dann wird empfohlen bei der Beschriftung mit einem Laserdrucker die bedruckte Folie vor der Weiterverwendung mit Klarsichtklebestreifen bzw. transparenter Klebefolie2.) zu überkleben.

  1. Für die Eingabe in die Formularvorlagen sollte in WORD "Ansicht-Seitenlayout" eingestellt sein.
  2. Wenn nach dem Aufrufen des jeweiligen Etikettes keine Gitternetzlinien angezeigt werden, sollte im Menü Tabelle der Button "Tabelle-Gitternetzlinien einblenden" aktiviert werden.
  3. Es wird empfohlen, zunächst immer einen Probedruck auf weißem Papier zu erstellen.
  4. Aufgrund der unterschiedlichen Drucker und Druckertreiber und deren Genauigkeit können die Abmessungen schwanken und eine Anpassung der Zeilenhöhen und -breiten auf Ihren Drucker bzw. Druckertreiber erforderlich machen. Vor einer Nachjustierung mittels "Tabelle - Zeilenhöhe und -breite" sollten Sie unter "Extras-Dokumentenschutz aufheben" den Dokumentenschutz aufheben.
    Sind die Zeilen- und Spaltenabstände korrekt eingestellt, kann die Position der gesamten Vorlage unter "Datei > Seite einrichten > Seitenränder" eingestellt werden.
  5. Beim Druck erscheint bei einigen Etiketten die Meldung: "Die Seitenränder liegen außerhalb des druckbaren Bereiches." Diese Meldung kann ignoriert werden.

Fußnoten:
1.) Die Bestellnummern können Sie bitte dem Katalog ST70 oder dem elektronischen Katalog CA01 entnehmen
2.) in Schreibwarengeschäften erhältlich

  template_label.zip ( 181 KB )    

Hinweis:
In dem Beitrag 16799931 finden Sie Informationen und ein Download des AddOn-Tool "S7-SmartLabel" (MLFB 2XV9 450-1SL00-0YX0). Dieses Tool ermöglicht Ihnen das einfache Erstellen der Beschriftungsstreifen für Ihre S7-Baugruppen.

Suchbegriffe:
Etiketten, Dokumentation, Baugruppenbeschriftung, Beschriftung, Beschriftungsstreifen, Beschriftungsbogen, Frontstecker, Zubehör, Kunststoffstreifen

 Beitrags-ID:1498280   Datum:2010-12-16 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
verwandte Beiträge
WORD-Vorlagen für die Beschriftu ...
WORD-Vorlagen für die Beschriftu ...
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour