visualizza l'elenco degli articoli
STEP 7-Micro/WIN -- Messa a punto dell'ambiente di sviluppo -- Installazione e upgrade del software
Quale software SIMATIC si può installare in sistemi operativi a 64 bit?
Come si può eseguire un aggiornamento ad un sistema operativo che la versione STEP 7-Micro/WIN esistente non supporta?
Come si può realizzare una comunicazione MODBUS con S7-200?
Dove si trovano in STEP 7 - Micro/WIN le librerie delle operazioni per il protocollo Modbus RTU ed il protocollo USS?
Come si disinstalla STEP 7-Micro/WIN V4.0 dopo una installazione interrotta?
Come si disinstalla STEP 7-Micro/WIN V4.0 dopo una installazione interrotta?
Numero di ordinazione:


Istruzioni
Cercare per prima cosa di eseguire una disinstallazione tramite il Pannello di controllo/Installazione applicazioni. Se qui il software MicroWIN V4.0 risulta ancora registrato e non è possibile una disinstallazione, procedere come segue.

Importante
Eseguire una copia dei progetti Micro/WIN esistenti.

Cancellazione dei file di programma

  • Navigare con Windows Explorer fino alla directory Micro/WIN e cancellarla (directory di default: C:\Program Files\Siemens\STEP 7 MicroWIN)

Cancellazione delle voci di registro

  • Fare clic su "Start > Esegui".
  • Nella riga di comando digitare regedit e confermare con "OK".

 

 

 

 

 


Figura 01Apertura dell'editor di registrazione

  • Salvare le registrazioni attuali del registro selezionando "Workstation" e salvare i file di registro tramite File > Esporta....
  • Aprire la directory HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Uninstall.
  • Selezionare la cartella Uninstall ed aprire il dialogo di ricerca tramite Modifica > Cerca...
  • Come voce di ricerca indicare STEP 7-Micro/WIN V4 nella maschera di ricerca (selezione di tutte le opzioni di ricerca).
  • Avviare la ricerca tramite Cerca.


Figura 02Ricerca della voce di registrazione

  • La voce di registro cercata dipende dalla versione di STEP 7 Micro/WIN installata. Per essere sicuri che è stata cercata la voce di registro corretta, controllare se la chiave "DisplayName" coincide con le voci di registro "MicroWin Release" della Tabella 1 (Esempio: la chiave DisplayName di STEP 7 Micro/WIN V4.0 è SIMATIC STEP 7-Micro/WIN V4.0.8.06).
  • Selezionare la cartella nella quale è stata trovata la chiave DisplayName con il valore corretto e cancellarla dalla directory HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Uninstall del registro.


Figura 03Cancellazione della voce di registro

MicroWin Release

Uninstall GUID

V4.0.0.81

{49844738-872E-4348-88DD-63B3C39548C2}

V4.0.1.10

{91F7EA3B-BB8A-4FA2-B37B-3D076D54C5EE}

V4.0.2.29

{FDB8663D-AC1C-4390-ADEB-806922AF22F4}

V4.0.3.04

{65088BA8-DD5C-4EA0-8CDF-C2D2577978AF}

V4.0.4.16

{D668B8E1-B877-4BDC-B7F6-8C7568297884}

V4.0.5.08

{B57D2D30-6E6A-11DB-9FE1-0800200C9A66}

V4.0.6.35

{6E864646-5186-11DC-8314-0800200C9A66}

V4.0.7.10

{BCC878B0-0EC2-4AE5-875C-C2D5434A8882}

V4.0.8.06 {EE71A7B2-9A8E-41DD-BF38-16BCD041699D}

Tabella 1

Importante
Di norma per modifiche dirette nel database di registrazione non viene assunta alcuna responsabilità, poiché esso si trova nelle mani dell'utente. In ogni caso è raccomandato di effettuare una copia di sicurezza del registro prima di effettuare gli accessi descritti.

Ricerca
MicroWin, disinserzione, interrotto
 

 Articolo con ID:14618173   Data:2011-02-22 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour