Instruciones:
No es posible conectar contactores de 24V AC a esta tarjeta. La tensión de 24V AC no es suficiente para que el sensor pueda reconocer un fusible fundido. La tensión de carga mínima en esta tarjeta es de 120 VAC menos 20%.
Advertencia: Los contactores de 24 VAC se pueden conectar a la tarjeta 6ES7 322-5GH00-0AB0. Esta tarjeta está pensada para tensiones de carga de hasta 48 VAC / DC y no necesita una tensión de carga mínima.
|