afficher la liste des articles
Mobile Panels -- Informations sur les produits -- Données techniques et références de commande
Quels sont les films de protection disponibles pour les pupitres IHM ?
Où peut-on trouver les déclarations de conformité actuelles (CE, UL, cUL, GOST) pour les pupitres SIMATIC HMI ?
A quoi faut-il veiller lors du raccordement du conducteur d’équipotentialité sur le boitier de connexion d’un Mobile Panel ?
Comment identifier la version d’un pupitre opérateur (E-Stand : version matérielle)?
Quelle est la puissance consommée ou dissipée par les pupitres SIMATIC HMI?
Quels sont les services PROFINET pris en charge par les pupitres SIMATIC ?
Quelles est la résistance aux produits chimiques des PC’s et pupitres SIMATIC ?
Quel est le support proposé par Siemens AG pour répondre aux directives FDA lors de l'utilisation de pupitres ?
Quels pupitres ont un agrément Marine ?
A quoi faut-il prendre garde avec les licences pour WinCC flexible et les pupitres ?
Comment intégrer les temps d'exécution des blocs F du Mobile Panel 277F IWLAN dans le tableau "S7fcotic.xls" ?
Quelles sont les règles de montage à respecter pour les transpondeurs pour le Mobile Panel 277 IWLAN et Mobile Panel 277F IWLAN ?
Utilisation de la boite de connexion avec un Mobile Panel 170
A quel service de chez Siemens puis je me procurer les déclarations de conformité européenne pour les produits de la famille SIMATIC HMI ?
Quels Panels SIMATIC ont le certificat CCC?
Quels sont les pupitres SIMATIC qui possèdent ou qui ont besoin du certificat FCC ?
Pas de bouton d'arrêt d'urgence rouge et jaune sur Mobile Panel 170
Aucun projet standard avec les appareils WinCE
MOBIC -- Informations sur les produits -- Données techniques et références de commande
Quels Panels ont la certification FM de protection contre les risques d'explosion pour l'Amérique du nord ?
Quels sont les pupitres SIMATIC qui possèdent ou qui ont besoin du certificat FCC ?
MOBIC T8: Portée du réseau sans fil
Quels sont les pupitres SIMATIC qui possèdent ou qui ont besoin du certificat FCC ?
Nº de référence:

Note de configuration
La Federal Communication Commission est une organisation indépendante des Etats-Unis qui est habilité à délivrer les certificats FCC.


Figure 01 - Symbole de la certification FCC

L'autorisation FCC n'est pas nécessaire pour les appareils installés uniquement sur des installations industrielles.

Un certificat FCC est nécessaire spécialement pour les appareils qui utilise la zone haute fréquence. Sans ce certificat, de tels équipements ne peuvent pas être utilisés ou importés aux Etats-Unis.

L'appareil SIMATIC suivant possède le certificat FCC :

  • Mobic T8
  • Mobile Panel 277 (F) IWLAN

Note
L'indication du certificat se trouve sur la face arrière de l'appareil.

 ID contribution:1436211   Date:2010-03-30