Beschreibung:
HMI Panels: Unter der Bestellnummer "6AV6671-8XA00-0AX0" können Sie 2-polige Stromversorgungsstecker bestellen.
Die Stecker sind für alle HMI Panels geeignet, mit Ausnahme von Push Button Panels.
Im Beutel befinden sich 10 Stromversorgungsstecker mit Schraubklemmen.

Bild 01
Alternativ bieten einige Elektronik-Hersteller passende Klemmleisten an.
Push Button Panels, PP7 / PP17-I / PP17-II: Unter der Bestellnummer "6AV3678-3XC30" können Sie das Servicepaket für die Push Button Panels bestellen.
Das Servicepaket besteht aus:
- 1x Dichtung PP7
- 1x Dichtung PP17
- 5x Spannklötze
- 1x Steckerklemmleiste PP7
- 1x Steckerklemmleisten PP17
Alternativ bieten einige Elektronik-Hersteller passende Klemmleisten an.
Hinweis:
Nachfolgend sind Bestellnummern der Fa. CONRAD (www.conrad.de) aufgeführt.
Für Fremdanbieter können wir keine Garantie für die Gültigkeit von Bestellnummern, Produkte sowie deren Funktionalität geben. Diese sind herstellerbezogen und können sich im Laufe der Zeit ändern.
Ergänzend können diese Stecker (6AV6671-8XA00-0AX0) auch bei folgenden Geräten eingesetzt werden:
- Box PCs
- Panel PCs
- Flat Panels
Stromversorgungsklemmleiste:
| HMI Panels: |
Best. Nr. 731765: 2-polig, Rastermaß 5mm. |
| PP7: |
Best. Nr. 729833: 2-polig, Rastermaß 3,5mm |
| PP17 I / PP17 II: |
Best. Nr. 729841: 3-polig, Rastermaß 3,5mm |
Suchbegriffe: Stecker, Steckerleiste, Steckerklemmleiste
|