Description :
Pupitres HMI : Avec la référence "6AV6671-8XA00-0AX0", vous pouvez commander un sachet de connecteurs d'alimentation à 2 bornes.
Ces connecteurs sont adaptés pour tous les pupitres HMI à l'exception des Push Button Panel.
Dix connecteurs d'alimentation avec bornes à vis se trouvent dans le sachet.

Figure 01
Certains fabricants d'électronique proposent des connecteurs compatibles.
Push Button Panel, PP7 / PP17-I / PP17-II: Avec la référence "6AV3678-3XC30", vous pouvez commander un pack de maintenance pour les Push Button Panel.
Le pack de maintenance se compose de :
- 1x joint PP7
- 1x joint PP17
- 5x pattes de fixation
- 1x bornier PP7
- 1x bornier PP17
Certains fabricants d'électronique proposent des borniers compatibles.
Note:
Vous trouverez, ci-dessous, les références de la société CONRAD (www.conrad.de).
Pour les autres fournisseurs, nous n'apportons aucune garantie quant à la validité des références, des produits ainsi que de leur fonctionnalité. Celles-ci dépendent du fabricant et peuvent varier dans le temps.
En outre, ces connecteurs (6AV6671-8XA00-0AX0) peuvent aussi être utilisés avec les appareils suivants :
- Box PCs
- Panel PCs
- Flat Panels
Connecteurs d'alimentation :
| Pupitres HMI : |
référence 731765 : 2 bornes, pas de 5mm. |
| PP7 : |
référence 729833 : 2 bornes, pas de 3,5mm |
| PP17 I / PP17 II : |
référence 729841 : 3 bornes, pas de 3,5mm |
Mots-clefs: Connecteur, bornier
|