afficher la liste des articles
S7-300 CPU 31x -- Configurer et programmer la communication -- Configurer l'interface PROFIBUS
Comment active-t-on la fonction "Communication CC priorisée" afin d'accélérer les performances de communication avec les pupitres opérateurs ?
Comment configure-t-on une liaison entre un WinCC flexible Runtime (PC/Panel) et un S7-300/400 sous Profibus/MPI ?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication par PROFIBUS sur le CD SIMATIC NET Quickstart ?
Quelles différences y a-t-il dans la configuration des différents types de liaisons S7 ?
Transfert de valeurs Analogiques vers/dans un esclave Profibus-DP
A quoi faut-il prendre garde lorsqu'un esclave DP doit fonctionner de temps en temps sur un réseau PROFIBUS-DP ?
Comment configurer une connexion S7 par MPI avec le serveur OPC SIMATIC NET et le logiciel PC SIMATIC NET ?
Comment configurer une station PC en tant qu'esclave DP pour la relier à une station S7 (en tant que maître DP) pour le serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Différences entre les interfaces DP des CPU (ex. CPU 315-2 DP) et des CP 342-5
Comment lire de manière cohérente des données d'un esclave DP/IO-Device PROFINET et les écrire de manière cohérente dans un esclave DP/IO Device PROFINET ?
Quelles sont les différentes possibilités pour échanger des données entre CPU via MPI/Profibus DP ?
Echange de données direct entre modules CPU
Routage S7 par PROFIBUS avec S7-300
Règles pour l'accès de la CPU 315-2 DP sur la périphérie décentralisée. (interface intégrée de la CPU 315-2 DP)
Démarrage des CPU S7-300 en cas d'absence d'esclaves
Routing avec CPU Compact et C7-635 en tant qu'esclave DP
Comment peut-on reconnaître que le maître S7-300/400 supporte les fonctionnalités DPV1?
Routing avec CPU Compact et C7-635 en tant qu'esclave DP
Nº de référence:



QUESTION:
Pourquoi n'est-il pas possible avec une CPU Compact et un C7-635 réaliser les fonctions de routage via l'interface DP lorsqu'elle est configurée en tant qu'esclave ?

REPONSE:
Un routage sur les CPU Compact (V1.x) via l'interface DP lorsque cette interface est configurée en esclave n'est pas prévu dans le STEP 7 V 5.2. Si la CPU Compact est configurée en maître DP, le routage est possible.

Les CPU Compact à partir de V2.0 peuvent router à travers l'interface DP esclave (tableau 1). Dans ce cas, il faut impérativement utiliser STEP 7 V 5.2 SP1. D'autre part, dans la configuration matérielle, il faut activer l'option "mise en service/mode test" dans la boîte de dialogue des propriétés de l'interface DP. Dans ce cas, les CPU deviennent des partenaires actifs (I-Slave) sur le bus.
Description Numéro de référence
CPU 313C-2DP 6ES7313-6CE01-0AB0
CPU 314C-2DP 6ES7314-6CF01-0AB0
C7-635 Key 6ES7635-2EC01-0AE3
C7-635 Touch 6ES7635-2EB01-0AE3
C7-636 Key 6ES7636-2CE00-0AE3

Tableau 1 : CPU Compact / C7-Appareil complet (à partir du FW V2.0) avec fonctionnalité de routage

Note :
STEP7 V5.3
est nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité dans les appareils complets C7-635 / C7-636.




 ID contribution:14293776   Date:2004-01-30