QUESTION:
Pourquoi n'est-il pas possible avec une CPU Compact et un C7-635
réaliser les fonctions de routage via l'interface DP lorsqu'elle
est configurée en tant qu'esclave ?
REPONSE:
Un routage sur les CPU Compact (V1.x) via l'interface DP lorsque
cette interface est configurée en esclave n'est pas prévu dans le
STEP 7 V 5.2. Si la CPU Compact est configurée en maître DP, le
routage est possible.
Les CPU Compact à partir de V2.0 peuvent router à travers
l'interface DP esclave (tableau 1). Dans ce cas, il faut
impérativement utiliser STEP 7 V 5.2 SP1. D'autre part, dans
la configuration matérielle, il faut activer l'option "mise en
service/mode test" dans la boîte de dialogue des propriétés de
l'interface DP. Dans ce cas, les CPU deviennent des partenaires
actifs (I-Slave) sur le bus.
| Description |
Numéro de
référence |
| CPU 313C-2DP |
6ES7313-6CE01-0AB0 |
| CPU 314C-2DP |
6ES7314-6CF01-0AB0 |
| C7-635 Key |
6ES7635-2EC01-0AE3 |
| C7-635 Touch |
6ES7635-2EB01-0AE3 |
| C7-636 Key |
6ES7636-2CE00-0AE3 |
Tableau 1 : CPU Compact / C7-Appareil complet (à partir du FW
V2.0) avec fonctionnalité de routage
Note :
STEP7 V5.3 est nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité
dans les appareils complets C7-635 / C7-636.
|