FRAGE:
Warum kann ich bei einer Kompakt CPU und bei der C7-635 nicht über
die DP-Schnittstelle routen, wenn die DP-Schnittstelle als Slave
konfiguriert wurde?
ANTWORT:
In STEP 7 V 5.2 ist ein Routing mit den Kompakt CPUs (V1.x) über
die DP-Schnittstelle nicht vorgesehen, wenn diese als Slave
konfiguriert wurden. Ist die Kompakt CPU jedoch als DP-Master
konfiguriert, ist ein Routing möglich.
Kompakt CPUs ab V2.0 können als DP-Slave routen (Tabelle 1).
Hierzu ist STEP 7 V 5.2 SP1 notwendig. Zusätzlich müssen Sie
in der HW-Konfiguration im Eigenschaftsdialog der DP-Schnittstelle
den Haken bei "Inbetriebnahme/Testbetrieb" setzen. Dadurch werden
die CPUs auch aktiver Teilnehmer (I-Slave) am Bus.
| Bezeichnung |
Bestell-Nr. |
| CPU 313C-2DP |
6ES7313-6CE01-0AB0 |
| CPU 314C-2DP |
6ES7314-6CF01-0AB0 |
| C7-635 Key |
6ES7635-2EC01-0AE3 |
| C7-635 Touch |
6ES7635-2EB01-0AE3 |
| C7-636 Key |
6ES7636-2CE00-0AE3 |
Tabelle 1: Routingfähige Kompakt CPUs/ C7-Komplettgeräte (ab FW
V2.0)
Hinweis: Zur Nutzung dieser Funktion wird für die
Komplettgeräte C7-635 / C7-636 STEP 7 V5.3 benötigt.
|