Descrizione
In alcune librerie del catalogo delle librerie del pacchetto CFC si fa differenza fra blocchi per CPU S7-300 e S7-400 (p. es. CFC Library: ELEM_300\Blocks for S7-300 e ELEM_400\Blocks for S7-400). L'impiego di blocchi dalla libreria per le CPU S7-300 in un programma con una CPU S7-400 non è possibile. Si riconosce che una libreria è prevista solo per una determinata serie di CPU dal corrispondente codice nel nome della libreria. Libreria senza un esplicito codice di CPU (p. es. ELEMENTA\Blocks) possono essere impiegati indipendentemente dal tipo di CPU.
Ricerca
Compatibilità
|