afficher la liste des articles
S7-200 Pupitres -- Informations sur les produits -- Déterminer les performances et les quantités
Quels pupitres HMI permettent de se connecter à une CPU S7-200, et à quoi doit-on faire attention lors de cette connexion ?
Touch Panel / Operator Panel -- Informations sur les produits -- Déterminer les performances et les quantités
Quels pupitres HMI permettent de se connecter à une CPU S7-200, et à quoi doit-on faire attention lors de cette connexion ?
Quelles sont les différences fonctionnelles entre les différents pupitres SIMATIC ?
A quoi faut-il prendre garde avec les licences pour WinCC flexible et les pupitres ?
Réglage du contraste sur OP5/15/7/17
Perte de lignes de données après le transfert du projet dans des OP textes.
Aucun projet standard avec les appareils WinCE
Temps de réaction sur OP7/17 plus lent que d'habitude
Programmation de l-OP 17 DP 12 avec ProTool.
Test hardware sur TP27
Multi Panel -- Informations sur les produits -- Déterminer les performances et les quantités
Quels sont les services PROFINET pris en charge par les pupitres SIMATIC ?
Quels pupitres HMI permettent de se connecter à une CPU S7-200, et à quoi doit-on faire attention lors de cette connexion ?
Quelles sont les différences fonctionnelles entre les différents pupitres SIMATIC ?
A quoi faut-il prendre garde avec les licences pour WinCC flexible et les pupitres ?
Aucun projet standard avec les appareils WinCE
Mobile Panels -- Informations sur les produits -- Déterminer les performances et les quantités
Quelles sont les différences fonctionnelles entre les différents pupitres SIMATIC ?
Quels pupitres HMI permettent de se connecter à une CPU S7-200, et à quoi doit-on faire attention lors de cette connexion ?
Pourquoi obtient-on un message d'avertissement lors de la génération du bloc FB163, F_FB_RNG_16 et pourquoi ne peut-on pas charger ce bloc, si l'on utilise le Mobile Panel 277F IWLAN et une CPU 315F ( avec PROFINET ) ?
Quel est le support proposé par Siemens AG pour répondre aux directives FDA?
Quels pupitres HMI permettent de se connecter à une CPU S7-200, et à quoi doit-on faire attention lors de cette connexion ?
Nº de référence:

Notes de Configuration :  
Vous pouvez connecter à une CPU SIMATIC S7-200 différents types de pupitres HMI. Pour cela il faut tenir compte de différences concernant les protocoles de communication, les vitesses de transmission et le nombre possible de connexions. Les pupitres HMI jouent un rôle important pour la  partie communication. Ce Faq couvre les deux aspects suivants :

Un pupitre HMI peut communiquer simultanément avec plusieurs CPU SIMATIC S7-200
Le tableau ci-dessous donne l'aperçu des pupitres HMI qui peuvent être raccordés à des SIMATIC S7-200. Dans ce tableau, la colonne "Nombre de  S7-200" indique le nombre maximum de S7-200 paramétrable à l'aide du logiciel de configuration. Hormis lorsque cela est précisé, la vitesse maximale utilisable est de :

  • 187.5 Kbit/s avec le protocole PPI 
  • 12.0 Mbit/s avec le protocole MPI
Pupitres HMI Logiciels de Configuration 1) Nombre de S7-200 avec le protocole PPI   Nombre de  S7-200 avec le protocole MPI  S7-200 via CP243-1
Ethernet
PP 7 Logiciel  de Configuration pas nécessaire - 1 (max. 1.5 Mbit/s)  -
PP 17-I Logiciel de Configuration pas nécessaire - 1 (max. 1.5 Mbit/s)  -
PP 17-II Logiciel de Configuration pas nécessaire - 1 (max. 1.5 Mbit/s)  -
TD 17 A partir de ProTool / Lite V2.51 4 4 -
OP 3 A partir de ProTool / Lite V2.51 2 2 5) -
OP 5 A partir de ProTool / Lite V1.01 4 2 5) -
OP 7 A partir de ProTool / Lite V2.5 4 4 -
OP 15 A partir de ProTool / Lite V1.01 4 4 5) -
OP 17 A partir de ProTool / Lite V2.5 4 4 -
OP 25 A partir de ProTool V1.31 4 4 (max. 1.5 Mbit/s)  -
OP 27 A partir de ProTool V3.1 4 4 -
OP 35 A partir de ProTool V1.31 6 6 (max. 1.5 Mbit/s)  -
OP 37 A partir de ProTool / Lite V2.5 8 8 -
TP 27 A partir de ProTool V3.1 4 4 -
TP 37 A partir de ProTool V3.1 8 8 -
TP 070 A partir de TP Designer version V1 - 1 (max. 19.2 Kbit/s)  -
OP 73 Micro A partir de WinCC flexible 2004 Micro SP1+HSP1.1 1 1 (max. 187.5 Kbit/s) 2) -
TP 170micro A partir de WinCC flexible 2004 Micro 1 1 (max.187.5 Kbit/s) -
TP 177micro A partir de WinCC flexible 2004 Micro SP1+HSP1.1 1 1 (max. 187.5 Kbit/s) 2) -
Mobile Panel 170 A partir de ProTool / Lite V6.0 SP 2, WinCC flexible 2004 Compact 1 4 -
Mobile Panel 177 DP A partir de WinCC flexible 2005 Compact 1 4 -
Mobile Panel 177 PN A partir de WinCC flexible 2005 Compact - - 4 4)
Mobile Panel 277 A partir de WinCC flexible 2005 SP1 Standard 1 8 8 4)
OP 73 A partir de WinCC flexible 2004 Compact SP1+HSP1.1 1 2 (max. 1.5 Mbit/s) 2) -
OP 77A A partir de WinCC flexible 2004 Compact SP1+HSP1.1 1 4 (max. 1.5 Mbit/s) 2) -
OP 77B A partir de WinCC flexible 2004 Compact 1 4 -
TP 170A A partir de ProTool V6.0 1 1 (max. 1.5 Mbit/s) -
TP 170A A partir de WinCC flexible 2004 Compact 1 4 (max. 1.5 Mbit/s)  -
TP 177A A partir de WinCC flexible 2004 Compact SP1+HSP1.1 1 4 (max. 1.5 Mbit/s) 2) -
TP 170B A partir de ProTool V6.0, WinCC flexible 2004 Compact 1 4 -
TP 177B 4" PN/DP COLOR A partir de WinCC flexible 2008 Compact 1 4 4 4)
TP 177B DP A partir de WinCC flexible 2005 Compact 1 4 -
TP 177B PN/DP A partir de WinCC flexible 2005 Compact 1 4 4 4)
OP 170B A partir de ProTool / Lite V5.2 SP 2, WinCC flexible 2004 Compact 1 4 -
OP 177B DP A partir de WinCC flexible 2005 Compact 1 4 -
OP 177B PN/DP A partir de WinCC flexible 2005 Compact 1 4 4 4)
TP 270, OP 270 A partir de ProTool V6.0 SP 3, WinCC flexible 2004 Standard 1 8 8 4)
TP 277, OP 277 A partir de WinCC flexible 2005 Standard SP1 1 8 8 4)
MP 177 A partir de WinCC flexible 2008 Standard 1 8 8 4)
MP 270 A partir de ProTool V6.0 1 8 8 4)
MP 270B A partir de ProTool V6.0 SP 3, WinCC flexible 2004 Standard 1 8 8 4)
MP 277 A partir de WinCC flexible 2005 Standard SP1 1 8 8 4)
MP 370 Key A partir de ProTool V6.0 SP 3, WinCC flexible 2004 Standard 1 8 8 4)
MP 370 Touch A partir de ProTool V6.0 SP 2, WinCC flexible 2004 Standard 1 8 8 4)
MP 377 A partir de WinCC flexible 2005 Standard SP1 1 8 8 4)
PC IL 70 ProTool/Pro CS, WinCC flexible Advanced 1 8 (max. 187.5 Kbit/s)  8 4)
PC IL 77, PC 477,
PC 577, PC 670,
PC 677, PC 870,
PC 877
ProTool/Pro CS, WinCC flexible Advanced 1 8 8 4)
PCs ProTool/Pro CS, WinCC flexible Advanced 1 8 8 4)
FI 25 ProTool/Pro CS 1 8 (max. 1.5 Mbit/s)  -
FI 45 ProTool/Pro CS 1 8 -
OP 37 Pro Configuration set 1 8 -
TD 100C, TD200, TD200C, TD400C 3) Assistant Afficheur de texte disponible dans le STEP 7 Micro/WIN 1 1 (max. 187.5 Kbit/s)  -
KTP400 Basic Mono PN,
KTP600 Basic Mono PN,
KTP600 Basic Color PN,
A partir de WinCC flexible 2008 Compact SP1 - - 4 4)
KTP600 Basic Color DP A partir de WinCC flexible 2008 Compact SP1 1 1 -
KTP1000 Basic Color DP A partir de WinCC flexible 2008 Compact 1 4 -
KTP1000 Basic Color PN,
KTP1500 Basic Color PN
A partir de WinCC flexible 2008 Compact - - 4 4)
1)

Le logiciel de configuration lorsqu'il est spécifié dans la colonne , correspond à l'équipement minimum ,vis à vis de l'indice de version , service pack ou Hotfix mais également vis à vis du type de logiciel c'est à dire Version "Lite", "Compact", "Standard", etc.

2)

Le pupitre HMI peut également dialoguer avec un maître PPI sur le même réseau , si seulement des liaisons S7-200 ont été configuré dans le projet . C'est une exception. Un maitre MPI ne peut pas accéder sur le même réseau à un maître PPI .

3) TD 200: l'afficheur de textes se place automatiquement sur le protocole adapté .
4) Deux pupitres HMI ne peuvent pas dialoguer simultanément avec le S7-200 ( en raison du management de la liaison par TSAP ).
5) A partir de ProTool/Lite 3.0 et ProTool 3.0, les protocoles MPI et Profibus peuvent également être sélectionnées sur l'OP3, OP5, OP15A et OP15C.

Note:  
Un maitre MPI ne peut pas accéder sur le même réseau à un maître PPI .

Une CPU SIMATIC S7-200 peut communiquer simultanément avec plusieurs pupitres HMI
La communication peut ête réalisée en protocole MPI ou PPI .

  • Dans le cas du protocole MPI, la CPU communique avec chaque pupitre HMI via une liaison dédiée. Ceci permet d'éviter efficacement les problèmes de communication. Cependant, le nombre de pupitres HMI raccordables à CPU S7-200 est très limité et dépend du type de la CPU. Le tableau ci-après en donne un aperçu détaillé.
     
    MPI (DP/T) Nombre de pupitre HMI .
    CPU Port 0
    Vitesse Max.  

    CPU Port 0

    Nombre de pupitre HMI  
    CPU Port 1
    Vitesse Max.

    CPU Port 1

    Nombre de pupitre HMI .
    EM 277 Port
    CPU 212
    (A partir de firmware 1.1)
    3 19.2 Kbit/s  - - -
    CPU 214
    (A partir de firmware 1.1)
    3 19.2 Kbit/s  - - -
    CPU 215 3 19.2 Kbit/s  5 12 Mbit/s  -
    CPU 216 3 19.2 Kbit/s  3 19.2 Kbit/s  -
    CPU 221 3 187.5 Kbit/s  - - -
    CPU 222 3 187.5 Kbit/s  - - -
    CPU 224 3 187.5 Kbit/s  - - -
    CPU 224XP 3 187.5 Kbit/s  3 187.5 Kbit/s   
    CPU 226 3 187.5 Kbit/s  3 187.5 Kbit/s  -
    EM 277 - - - - 5 / 
    max.12 Mbit/s 

Exception :
Il est possible de raccorder jusqu'à 3 pupitres PP7, PP 17-I et PP 17-II, les pupitres disposeront alors tous des mêmes fonctionnalités. Les pupitres à boutons sont paramétrés via un bloc de données de l'automate. Le S7-200 ne disposant que d'un seul bloc de données, il n'est donc pas possible de configurer différentes fonctionnalités pour chacun des pupitres (FAQ Nr : 691006).

Note :
Seul un TP 070 sans aucune autre liaison, peut être raccordé sur chaque interface de la CPU.

  • Dans le cas du protocole PPI vous pouvez théoriquement établir 32 liaisons, ce qui donne une valeur maximale de 32 pupitres  HMI. Cependant avec PPI, pendant un intervalle de temps, il n'existe qu'un seul lien logique entre les partenaires (liaison multiplexée), ce lien étant établi puis désactivé à chaque communication. La vitesse de transmission maximale est de 187 Kbit/s. Ceci a pour conséquence pratique de réduire le nombre de pupitres HMI réellement utilisables à 3 pupitres environ par interface.
    Maintenant, avec le mode PPI, si plusieurs pupitres  HMI (Maitres PPI) accèdent à la CPU (esclaves PPI ), il peut arriver qu'un pupitre HMI sollicite constamment la CPU et que, de ce fait, les autres pupitres HMI (ou occupé par un autre maître PPI )  ne pourront plus être rafraichis. Dans ce cas il vous faudra augmenter les valeurs de temps de cycle de mise à jour .Vous effectuez ce réglage dans les logiciels de configurations adaptés à chaque type de pupitres HMI ou avec l'assistant de configuration des afficheurs  TD 100/200(C) de Micro/WIN .
    Utilisez  PPI Advanced  si le maitre concerné le supporte. Ce type de protocole utilise une liaison séparée comme en MPI. Par exemple, lors du réglage du type d'interface dans la fenêtre de sélection de l'interface PG/PC dans Micro/WIN , vous devez choisir "Advanced PPI" comme type de liaison PPI.
Pour de plus amples informations sur les protocoles de communication sur le S7-200 , veuillez consultez le manuel technique du  "Manuel Technique S7-200", au chapitre 7 - Configuration du matériel de communication et communication de réseau", disponible dans le FAQ Nr : 1109582 .

 ID contribution:14188898   Date:2013-02-25