|
Konfigurationshinweis:
Eine SIMATIC S7-200 CPU kann mit den verschiedensten HMI-Gerätetypen verbunden werden. Hierbei sind Unterschiede im Kommunikationsprotokoll, in der Baudrate und in der Anzahl der möglichen Verbindungen zu berücksichtigen. Den aktiven Part der Kommunikation übernimmt stets das HMI-Gerät. Dieser Beitrag behandelt die folgenden beiden Aspekte:
Eine HMI-Komponente mit mehreren SIMATIC S7-200 CPUs
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht von HMI-Komponenten, die mit der SIMATIC S7-200 verbunden werden können. In der folgenden Tabelle steht "Anzahl S7-200" für die mit dem Projektierungstool maximal parametrierbare Anzahl von S7-200 Steuerungen. Sofern in der Tabelle nichts Gegenteiliges eingetragen ist, beträgt die maximale Baudrate
- 187,5 kBit/s bei PPI-Protokoll
- 12,0 MBit/s bei MPI-Protokoll
| HMI-Komponente |
Projektierungstool1) |
Anzahl S7-200 über
PPI-Protokoll |
Anzahl S7-200 über
MPI-Protokoll |
S7-200 über CP243-1
Ethernet |
| PP 7 |
kein Projektierungstool erforderlich |
- |
1 (max. 1,5 Mbit/s) |
- |
| PP 17-I |
kein Projektierungstool erforderlich |
- |
1 (max. 1,5 Mbit/s) |
- |
| PP 17-II |
kein Projektierungstool erforderlich |
- |
1 (max. 1,5 Mbit/s) |
- |
| TD 17 |
ab ProTool / Lite V2.51 |
4 |
4 |
- |
| OP 3 |
ab ProTool / Lite V2.51 |
2 |
2 5) |
- |
| OP 5 |
ab ProTool / Lite V1.01 |
4 |
2 5) |
- |
| OP 7 |
ab ProTool / Lite V2.5 |
4 |
4 |
- |
| OP 15 |
ab ProTool / Lite V1.01 |
4 |
4 5) |
- |
| OP 17 |
ab ProTool / Lite V2.5 |
4 |
4 |
- |
| OP 25 |
ab ProTool V1.31 |
4 |
4 (max. 1,5 Mbit/s) |
- |
| OP 27 |
ab ProTool V3.1 |
4 |
4 |
- |
| OP 35 |
ab ProTool V1.31 |
6 |
6 (max. 1,5 Mbit/s) |
- |
| OP 37 |
ab ProTool / Lite V2.5 |
8 |
8 |
- |
| TP 27 |
ab ProTool V3.1 |
4 |
4 |
- |
| TP 37 |
ab ProTool V3.1 |
8 |
8 |
- |
| TP 070 |
TP-Designer ab Version 1 |
- |
1 (max. 19,2 kbit/s) |
- |
| OP 73 Micro |
ab WinCC flexible 2004 Micro SP1+HSP1.1 |
1 |
1 (max. 187,5 kbit/s) 2) |
- |
| TP 170micro |
ab WinCC flexible 2004 Micro |
1 |
1 (max.187,5 kbit/s) |
- |
| TP 177micro |
ab WinCC flexible 2004 Micro SP1+HSP1.1 |
1 |
1 (max. 187,5 kbit/s) 2) |
- |
| Mobile Panel 170 |
ab ProTool / Lite V6.0 SP 2, WinCC flexible 2004 Compact |
1 |
4 |
- |
| Mobile Panel 177 DP |
ab WinCC flexible 2005 Compact |
1 |
4 |
- |
| Mobile Panel 177 PN |
ab WinCC flexible 2005 Compact |
- |
- |
4 4) |
| Mobile Panel 277 |
ab WinCC flexible 2005 SP1 Standard |
1 |
8 |
84) |
| OP 73 |
ab WinCC flexible 2004 Compact SP1+HSP1.1 |
1 |
2 (max. 1,5 Mbit/s) 2) |
- |
| OP 77A |
ab WinCC flexible 2004 Compact SP1+HSP1.1 |
1 |
4 (max. 1,5 Mbit/s) 2) |
- |
| OP 77B |
ab WinCC flexible 2004 Compact |
1 |
4 |
- |
| TP 170A |
ab ProTool V6.0 |
1 |
1 (max. 1,5 Mbit/s) |
- |
| TP 170A |
ab WinCC flexible 2004 Compact |
1 |
4 (max. 1,5 Mbit/s) |
- |
| TP 177A |
ab WinCC flexible 2004 Compact SP1+HSP1.1 |
1 |
4 (max. 1,5 Mbit/s) 2) |
- |
| TP 170B |
ab ProTool V6.0, WinCC flexible 2004 Compact |
1 |
4 |
- |
| TP 177B 4" PN/DP COLOR |
ab WinCC flexible 2008 Compact |
1 |
4 |
4 4) |
| TP 177B DP |
ab WinCC flexible 2005 Compact |
1 |
4 |
- |
| TP 177B PN/DP |
ab WinCC flexible 2005 Compact |
1 |
4 |
4 4) |
| OP 170B |
ab ProTool / Lite V5.2 SP 2, WinCC flexible 2004 Compact |
1 |
4 |
- |
| OP 177B DP |
ab WinCC flexible 2005 Compact |
1 |
4 |
- |
| OP 177B PN/DP |
ab WinCC flexible 2005 Compact |
1 |
4 |
4 4) |
| TP 270, OP 270 |
ab ProTool V6.0 SP 3, WinCC flexible 2004 Standard |
1 |
8 |
8 4) |
| TP 277, OP 277 |
ab WinCC flexible 2005 Standard SP1 |
1 |
8 |
8 4) |
| MP 177 |
ab WinCC flexible 2008 Standard |
1 |
8 |
8 4) |
| MP 270 |
ProTool ab V6.0 |
1 |
8 |
8 4) |
| MP 270B |
ab ProTool V6.0 SP 3, WinCC flexible 2004 Standard |
1 |
8 |
8 4) |
| MP 277 |
ab WinCC flexible 2005 Standard SP1 |
1 |
8 |
8 4) |
| MP 370 Key |
ab ProTool V6.0 SP 3, WinCC flexible 2004 Standard |
1 |
8 |
8 4) |
| MP 370 Touch |
ab ProTool V6.0 SP 2, WinCC flexible 2004 Standard |
1 |
8 |
8 4) |
| MP 377 |
ab WinCC flexible 2005 Standard SP1 |
1 |
8 |
8 4) |
| PC IL 70 |
ProTool/Pro CS, WinCC flexible Advanced |
1 |
8 (max. 187,5 kbit/s) |
8 4) |
PC IL 77, PC 477,
PC 577, PC 670,
PC 677, PC 870,
PC 877 |
ProTool/Pro CS, WinCC flexible Advanced |
1 |
8 |
8 4) |
| PCs |
ProTool/Pro CS, WinCC flexible Advanced |
1 |
8 |
8 4) |
| FI 25 |
ProTool/Pro CS |
1 |
8 (max. 1,5 Mbit/s) |
- |
| FI 45 |
ProTool/Pro CS |
1 |
8 |
- |
| OP 37 Pro |
Projektierungsset |
1 |
8 |
- |
| TD 100C, TD200, TD200C, TD400C 3) |
Textdisplay-Assistent von Step7 Micro/WIN |
1 |
1 (max. 187,5 kbit/s) |
- |
KTP400 Basic Mono PN,
KTP600 Basic Mono PN,
KTP600 Basic Color PN, |
ab WinCC flexible 2008 Compact SP1 |
- |
- |
4 4) |
| KTP600 Basic Color DP |
ab WinCC flexible 2008 Compact SP1 |
1 |
1 |
- |
| KTP1000 Basic Color DP |
ab WinCC flexible 2008 Compact |
1 |
4 |
- |
KTP1000 Basic Color PN,
KTP1500 Basic Color PN |
ab WinCC flexible 2008 Compact |
- |
- |
4 4) |
| 1) |
Das angegebene erforderliche Tool stellt - sofern im Einzelnen spezifiziert - jeweils die Mindestanforderung bezüglich Ausgabestand, Version, Service Pack bzw. HSP einerseits und der Toolvariante "Lite", "Compact", "Standard", etc. andererseits dar. |
| 2) |
Das HMI-Gerät kann im gleichen Netzwerk zusätzlich mit einem PPI-Master kommunizieren, wenn für diesen im Projekt nur S7-200 Verbindungen projektiert sind. Dies ist die Ausnahme. Ein MPI-Master kann in der Regel im gleichen Netzwerk nicht auf einen PPI-Master zugreifen. |
| 3) |
TD 200 Das Textdisplay stellt sich automatisch auf das jeweilige Protokoll ein. |
| 4) |
Es kann gleichzeitig immer nur eine HMI-Komponente mit der S7-200 kommunizieren (aufgrund des Verbindungsmanagements über TSAP). |
| 5) |
Ab ProTool/Lite 3.0 und ProTool 3.0 kann bei dem OP3, OP5, OP15A und OP15C zusätzlich das MPI- sowie das Profibus-Protokoll ausgewählt werden. |
Hinweis:
Ein MPI-Master kann in der Regel im gleichen Netzwerk nicht auf einen PPI-Master zugreifen.
Eine SIMATIC S7-200 CPU mit mehreren HMI-Komponenten Die Kommunikation kann über das MPI- oder PPI-Protokoll erfolgen.
- Im Falle des MPI Protokolls kommuniziert die CPU zu jedem HMI-Gerät über eine separate Verbindung. Dadurch werden Kommunikationsprobleme wirksam vermieden. Allerdings ist die Anzahl der HMI-Geräte, die sie an eine S7-200 CPU anschließen können, stark begrenzt und vom CPU-Typ abhängig. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick.
| MPI (DP/T) |
Anzahl HMI-Komp.
CPU-Port 0 |
max. Baudrate
CPU-Port 0 |
Anzahl HMI-Komp.
CPU-Port 1 |
max. Baudrate
CPU-Port 1 |
Anzahl HMI-Komp.
EM 277 Port |
CPU 212
(ab FW 1.1) |
3 |
19,2 kbit/s |
- |
- |
- |
CPU 214
(ab FW 1.1) |
3 |
19,2 kbit/s |
- |
- |
- |
| CPU 215 |
3 |
19,2 kbit/s |
5 |
12 Mbit/s |
- |
| CPU 216 |
3 |
19,2 kbit/s |
3 |
19,2 kbit/s |
- |
| CPU 221 |
3 |
187,5 kbit/s |
- |
- |
- |
| CPU 222 |
3 |
187,5 kbit/s |
- |
- |
- |
| CPU 224 |
3 |
187,5 kbit/s |
- |
- |
- |
| CPU 224XP |
3 |
187,5 kbit/s |
3 |
187,5 kbit/s |
|
| CPU 226 |
3 |
187,5 kbit/s |
3 |
187,5 kbit/s |
- |
| EM 277 |
- |
- |
- |
- |
5 /
max.12 Mbit/s |
Sonderfall: Es können bis zu 3 Pushbutton Panels des gleichen Typ's (PP7, PP 17-I oder PP 17-II) angeschlossen werden, diese haben dann die gleiche Funktionalität. Die Pushbutton Panels werden über den Datenbaustein der Steuerung parametriert. Die S7-200 hat nur einen Datenbaustein, daher können keine verschiedenen Funktionalitäten für die Panels bereitgestellt werden (Beitrags-ID: 691006).
Hinweis: An jede CPU-Schnittstelle darf nur ein TP 070 ohne weitere Teilnehmer angeschlossen werden!
- Im Falle des PPI-Protokolls können theoretisch 32 Teilnehmer, also maximal 32 HMI-Geräte angeschlossen werden. Bei PPI existiert allerdings in einem Zeitintervall immer nur eine logische Verbindung zwischen den Teilnehmern (Zeitmultiplex), die bei jeder Kommunikation auf- und wieder abgebaut wird. Die Baudrate beträgt dabei max. 187 kBit/s. Damit wird die Anzahl der HMI-Geräte praktisch auf ca. drei pro Schnittstelle reduziert.
Greifen im PPI-Modus nun mehrere HMI-Geräte (PPI-Master) auf die CPU (PPI-Slave) zu, kann es vorkommen, dass ein HMI-Gerät ständig auf die durch ein anderes HMI-Gerät (oder durch einen anderen PPI-Master) belegte CPU trifft und nicht mehr aktualisiert wird. Erhöhen Sie in diesem Fall die Aktualisierungszyklen der HMI-Geräte. Dies geschieht in den entsprechenden Projektierungstools der HMI-Geräte bzw. bei den Textdisplays TD 100/200(C)im Micro/WIN-Textdisplay-Assistenten.
Verwenden Sie Advanced PPI, wenn der betreffende Master dies unterstützt. Diese Protokollart verwendet - wie MPI - eine separate Verbindung. Beispielsweise beim Einstellen der PG/PC-Schnittstelle in Micro/WIN können Sie bei Wahl einer PPI-Verbindung Advanced PPI wählen.
Weitere Informationen zu den Kommunikationsprotokollen der S7-200 entnehmen Sie bitte dem "Systemhandbuch S7-200", Kapitel 7- Kommunikation, das Ihnen unter der Beitrags-ID: 1109582 zur Verfügung steht.
|