Beitragsliste anzeigen
S7-200 Bediengeräte -- Produktinformationen -- Performance und Mengengerüste bestimmen
Welche HMI-Komponenten können mit der S7-200 CPU verbunden werden und worauf ist dabei zu achten?
Touch Panel / Operator Panel -- Produktinformationen -- Performance und Mengengerüste bestimmen
Welche HMI-Komponenten können mit der S7-200 CPU verbunden werden und worauf ist dabei zu achten?
Welche funktionalen Unterschiede gibt es zwischen den verschiedenen SIMATIC Panels?
Was müssen Sie beim Umgang mit Lizenzen für WinCC flexible und Panels beachten?
Kontrast an OP5/15/7/17
Datensatzverlust nach Transfer der Projektierung auf Zeilen-OP
Kein Standardprojekt bei WinCE-Geräten
Langsamere Reaktionszeiten bei OP7/17 als gewohnt
Projektierung des OP 17 DP 12 mit ProTool 2.xx oder älterer ProTool Ausgabe
Hardwaretest am TP27
Multi Panel -- Produktinformationen -- Performance und Mengengerüste bestimmen
Welche PROFINET-Dienste werden von den SIMATIC Panels unterstützt?
Welche HMI-Komponenten können mit der S7-200 CPU verbunden werden und worauf ist dabei zu achten?
Welche funktionalen Unterschiede gibt es zwischen den verschiedenen SIMATIC Panels?
Was müssen Sie beim Umgang mit Lizenzen für WinCC flexible und Panels beachten?
Kein Standardprojekt bei WinCE-Geräten
Mobile Panels -- Produktinformationen -- Performance und Mengengerüste bestimmen
Welche funktionalen Unterschiede gibt es zwischen den verschiedenen SIMATIC Panels?
Welche HMI-Komponenten können mit der S7-200 CPU verbunden werden und worauf ist dabei zu achten?
Warum erhalten Sie beim Generieren des Bausteins FB163, F_FB_RNG_16 eine Warnung und können den Baustein nicht Laden, wenn Sie das Mobile Panel 277F IWLAN und eine S7-CPU 315F (mit PROFINET) verwenden?
Welche Unterstützung bietet die Siemens AG, um die FDA-Richtlinien mit den Produkten zu erfüllen?
Welche HMI-Komponenten können mit der S7-200 CPU verbunden werden und worauf ist dabei zu achten?
Bestellnummer:

Konfigurationshinweis:  
Eine SIMATIC S7-200 CPU kann mit den verschiedensten HMI-Gerätetypen verbunden werden. Hierbei sind Unterschiede im Kommunikationsprotokoll, in der Baudrate und in der Anzahl der möglichen Verbindungen zu berücksichtigen. Den aktiven Part der Kommunikation übernimmt stets das HMI-Gerät. Dieser Beitrag behandelt die folgenden beiden Aspekte:

Eine HMI-Komponente mit mehreren SIMATIC S7-200 CPUs
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht von HMI-Komponenten, die mit der SIMATIC S7-200 verbunden werden können. In der folgenden Tabelle steht "Anzahl S7-200" für die mit dem Projektierungstool maximal parametrierbare Anzahl von S7-200 Steuerungen. Sofern in der Tabelle nichts Gegenteiliges eingetragen ist, beträgt die maximale Baudrate

  • 187,5 kBit/s bei PPI-Protokoll
  • 12,0 MBit/s bei MPI-Protokoll
HMI-Komponente Projektierungstool1) Anzahl S7-200 über
PPI-Protokoll
Anzahl S7-200 über
MPI-Protokoll
 S7-200 über CP243-1
Ethernet
PP 7 kein Projektierungstool erforderlich - 1 (max. 1,5 Mbit/s)  -
PP 17-I kein Projektierungstool erforderlich - 1 (max. 1,5 Mbit/s)  -
PP 17-II kein Projektierungstool erforderlich - 1 (max. 1,5 Mbit/s)  -
TD 17 ab ProTool / Lite V2.51 4 4 -
OP 3 ab ProTool / Lite V2.51 2 2 5) -
OP 5 ab ProTool / Lite V1.01 4 2 5) -
OP 7 ab ProTool / Lite V2.5 4 4 -
OP 15 ab ProTool / Lite V1.01 4 4 5) -
OP 17 ab ProTool / Lite V2.5 4 4 -
OP 25 ab ProTool V1.31 4 4 (max. 1,5 Mbit/s)  -
OP 27 ab ProTool V3.1 4 4 -
OP 35 ab ProTool V1.31 6 6 (max. 1,5 Mbit/s)  -
OP 37 ab ProTool / Lite V2.5 8 8 -
TP 27 ab ProTool V3.1 4 4 -
TP 37 ab ProTool V3.1 8 8 -
TP 070 TP-Designer ab Version 1 - 1 (max. 19,2 kbit/s)  -
OP 73 Micro ab WinCC flexible 2004 Micro SP1+HSP1.1 1 1 (max. 187,5 kbit/s) 2) -
TP 170micro ab WinCC flexible 2004 Micro 1  1 (max.187,5 kbit/s) -
TP 177micro ab WinCC flexible 2004 Micro SP1+HSP1.1 1 1 (max. 187,5 kbit/s) 2) -
Mobile Panel 170 ab ProTool / Lite V6.0 SP 2, WinCC flexible 2004 Compact 1 4 -
Mobile Panel 177 DP ab WinCC flexible 2005 Compact 1 4 -
Mobile Panel 177 PN ab WinCC flexible  2005 Compact - - 4 4)
Mobile Panel 277 ab WinCC flexible 2005 SP1 Standard 1 8 84)
OP 73 ab WinCC flexible 2004 Compact SP1+HSP1.1 1 2 (max. 1,5 Mbit/s) 2) -
OP 77A ab WinCC flexible 2004 Compact SP1+HSP1.1 1 4 (max. 1,5 Mbit/s) 2) -
OP 77B ab WinCC flexible 2004 Compact 1 4 -
TP 170A ab ProTool V6.0 1 1 (max. 1,5 Mbit/s) -
TP 170A ab WinCC flexible 2004 Compact 1 4 (max. 1,5 Mbit/s)  -
TP 177A ab WinCC flexible 2004 Compact SP1+HSP1.1 1 4 (max. 1,5 Mbit/s) 2) -
TP 170B ab ProTool V6.0, WinCC flexible 2004 Compact 1 4 -
TP 177B 4" PN/DP COLOR ab WinCC flexible 2008 Compact 1 4 4 4)
TP 177B DP ab WinCC flexible 2005 Compact 1 4 -
TP 177B PN/DP ab WinCC flexible 2005 Compact 1 4 4 4)
OP 170B ab ProTool / Lite V5.2 SP 2, WinCC flexible 2004 Compact 1 4 -
OP 177B DP ab WinCC flexible 2005 Compact 1 4 -
OP 177B PN/DP ab WinCC flexible 2005 Compact 1 4 4 4)
TP 270, OP 270 ab ProTool V6.0 SP 3, WinCC flexible 2004 Standard 1 8 8 4)
TP 277, OP 277 ab WinCC flexible 2005 Standard SP1 1 8 8 4)
MP 177 ab WinCC flexible 2008 Standard 1 8 8 4)
MP 270 ProTool ab V6.0 1 8 8 4)
MP 270B ab ProTool V6.0 SP 3, WinCC flexible 2004 Standard 1 8 8 4)
MP 277 ab WinCC flexible 2005 Standard SP1 1 8 8 4)
MP 370 Key ab ProTool V6.0 SP 3, WinCC flexible 2004 Standard 1 8 8 4)
MP 370 Touch ab ProTool V6.0 SP 2, WinCC flexible 2004 Standard 1 8 8 4)
MP 377 ab WinCC flexible 2005 Standard SP1 1 8 8 4)
PC IL 70 ProTool/Pro CS, WinCC flexible Advanced 1 8 (max. 187,5 kbit/s) 8 4)
PC IL 77, PC 477,
PC 577, PC 670,
PC 677, PC 870,
PC 877
ProTool/Pro CS, WinCC flexible Advanced 1 8 8 4)
PCs ProTool/Pro CS, WinCC flexible Advanced 1 8 8 4)
FI 25 ProTool/Pro CS 1 8 (max. 1,5 Mbit/s)  -
FI 45 ProTool/Pro CS 1 8 -
OP 37 Pro Projektierungsset 1 8 -
TD 100C, TD200, TD200C, TD400C 3) Textdisplay-Assistent von Step7 Micro/WIN 1 1 (max. 187,5 kbit/s)  -
KTP400 Basic Mono PN,
KTP600 Basic Mono PN,
KTP600 Basic Color PN,
ab WinCC flexible 2008 Compact SP1 - - 4 4)
KTP600 Basic Color DP ab WinCC flexible 2008 Compact SP1 1 1 -
KTP1000 Basic Color DP ab WinCC flexible 2008 Compact 1 4 -
KTP1000 Basic Color PN,
KTP1500 Basic Color PN
ab WinCC flexible 2008 Compact - - 4 4)
1)

Das angegebene erforderliche Tool stellt - sofern im Einzelnen spezifiziert - jeweils die Mindestanforderung bezüglich Ausgabestand, Version, Service Pack bzw. HSP einerseits und der Toolvariante "Lite", "Compact", "Standard", etc. andererseits dar.

2)

Das HMI-Gerät kann im gleichen Netzwerk zusätzlich mit einem PPI-Master kommunizieren, wenn für diesen im Projekt nur S7-200 Verbindungen projektiert sind. Dies ist die Ausnahme. Ein MPI-Master kann in der Regel im gleichen Netzwerk nicht auf einen PPI-Master zugreifen.

3) TD 200 Das Textdisplay stellt sich automatisch auf das jeweilige Protokoll ein.
4) Es kann gleichzeitig immer nur eine HMI-Komponente mit der S7-200 kommunizieren (aufgrund des Verbindungsmanagements über TSAP).
5) Ab ProTool/Lite 3.0 und ProTool 3.0 kann bei dem OP3, OP5, OP15A und OP15C zusätzlich das MPI- sowie das Profibus-Protokoll ausgewählt werden.

Hinweis:  
Ein MPI-Master kann in der Regel im gleichen Netzwerk nicht auf einen PPI-Master zugreifen.

Eine SIMATIC S7-200 CPU mit mehreren HMI-Komponenten
Die Kommunikation kann über das MPI- oder PPI-Protokoll erfolgen.

  • Im Falle des MPI Protokolls kommuniziert die CPU zu jedem HMI-Gerät über eine separate Verbindung. Dadurch werden Kommunikationsprobleme wirksam vermieden. Allerdings ist die Anzahl der HMI-Geräte, die sie an eine S7-200 CPU anschließen können, stark begrenzt und vom CPU-Typ abhängig. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick.
     
    MPI (DP/T) Anzahl HMI-Komp.
    CPU-Port 0
    max. Baudrate

    CPU-Port 0

    Anzahl HMI-Komp.
    CPU-Port 1
    max. Baudrate

    CPU-Port 1

    Anzahl HMI-Komp.
    EM 277 Port
    CPU 212
    (ab FW 1.1)
    3 19,2 kbit/s  - - -
    CPU 214
    (ab FW 1.1)
    3 19,2 kbit/s  - - -
    CPU 215 3 19,2 kbit/s  5 12 Mbit/s  -
    CPU 216 3 19,2 kbit/s  3 19,2 kbit/s  -
    CPU 221 3 187,5 kbit/s  - - -
    CPU 222 3 187,5 kbit/s  - - -
    CPU 224 3 187,5 kbit/s  - - -
    CPU 224XP 3 187,5 kbit/s 3 187,5 kbit/s  
    CPU 226 3 187,5 kbit/s  3 187,5 kbit/s  -
    EM 277 - - - - 5 / 
    max.12 Mbit/s 

Sonderfall:
Es können bis zu 3 Pushbutton Panels des gleichen Typ's (PP7, PP 17-I oder PP 17-II) angeschlossen werden, diese haben dann die gleiche Funktionalität. Die Pushbutton Panels werden über den Datenbaustein der Steuerung parametriert. Die S7-200 hat nur einen Datenbaustein, daher können keine verschiedenen Funktionalitäten für die Panels bereitgestellt werden (Beitrags-ID: 691006).

Hinweis: 
An jede CPU-Schnittstelle darf nur ein TP 070 ohne weitere Teilnehmer angeschlossen werden!

  • Im Falle des PPI-Protokolls können theoretisch 32 Teilnehmer, also maximal 32 HMI-Geräte angeschlossen werden. Bei PPI existiert allerdings in einem Zeitintervall immer nur eine logische Verbindung zwischen den Teilnehmern (Zeitmultiplex), die bei jeder Kommunikation auf- und wieder abgebaut wird. Die Baudrate beträgt dabei max. 187 kBit/s. Damit wird die Anzahl der HMI-Geräte praktisch auf ca. drei  pro Schnittstelle reduziert.
    Greifen im PPI-Modus nun mehrere HMI-Geräte (PPI-Master) auf die CPU (PPI-Slave) zu, kann es vorkommen, dass ein HMI-Gerät ständig auf die durch ein anderes HMI-Gerät (oder durch einen anderen PPI-Master) belegte CPU trifft und nicht mehr aktualisiert wird. Erhöhen Sie in diesem Fall die Aktualisierungszyklen der HMI-Geräte. Dies geschieht in den entsprechenden Projektierungstools der HMI-Geräte bzw. bei den Textdisplays TD 100/200(C)im Micro/WIN-Textdisplay-Assistenten.
    Verwenden Sie Advanced PPI, wenn der betreffende Master dies unterstützt. Diese Protokollart verwendet - wie MPI - eine separate Verbindung. Beispielsweise beim Einstellen der PG/PC-Schnittstelle in Micro/WIN können Sie bei Wahl einer PPI-Verbindung Advanced PPI wählen.

Weitere Informationen zu den Kommunikationsprotokollen der S7-200 entnehmen Sie bitte dem "Systemhandbuch S7-200", Kapitel 7- Kommunikation, das Ihnen unter der Beitrags-ID: 1109582 zur Verfügung steht.

 Beitrags-ID:14188898   Datum:2013-02-25 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour