|
Explication: Dans cet article, vous trouverez des informations sur le nombre maximum de modules que peuvent piloter les coupleurs de l’ET 200M ainsi que sur l’espace adressable par chacun d’eux.
|
Coupleurs |
Références |
Nombre maximum de
Modules pilotables |
Zone d’adressage |
|
IM153-1 |
6ES7153-1AA03-0XB0 |
8 modules |
128 octets de sorties /
128 octets d’entrées |
| IM153-2 |
6ES7153-2AA02-0XB0 |
8 modules |
128 octets de sorties /
128 octets d’entrées |
|
IM153-2 FO |
6ES7153-2BB00-0XB0 |
8 modules |
128 octets de sorties /
128 octets d’entrées |
|
IM153-2 HF |
6ES7153-2BA02-0XB01) |
12 modules |
244 octets de sorties /
244 octets d’entrées |
|
IM153-2 HF pour domaine de température étendu |
6ES7153-2BA82-0XB01) |
12 modules |
244 octets de sorties /
244 octets d’entrées |
|
IM153-4 PN IO |
6ES7153-4AA00-0XB0 |
12 modules |
244 octets de sorties /
244 octets d’entrées |
|
IM153-4 PN IO |
6ES7153-4AA01-0XB0 |
12 modules |
244 octets de sorties /
244 octets d’entrées |
|
IM153-4 PN IO HF |
6ES7153-4BA00-0XB0 |
12 modules |
244 octets de sorties /
244 octets d’entrées |
Tableau 01
1) Toutes les versions précédentes du module interface ne peuvent recevoir au maximum que 8 modules du type S7-300.
Remarque : L’horodatage de haute précision c'est-à-dire 1ms n'est possible qu'avec 8 modules maximum. Dans ce cas, vous ne devrez raccorder que 8 modules d’entrées max après le coupleur ET200M.
Informations complémentaires : Vous trouverez des informations complémentaires sur le système de périphérie décentralisé ET 200M dans les manuels suivants :
|
Manuels |
Article-ID |
|
SIMATIC Périphérie décentralisée ET 200M |
1142798 |
|
SIMATIC ET 200M Coupleurs IM 153-4 PN et IM 153-2 HF |
46387818 |
|
Coupleur IM 153-2 |
26269772 |
Tableau 02
|