afficher la liste des articles
Industrial Ethernet PC Software -- Configurer et programmer la communication -- Configuration des connexions
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication par PROFINET sur le CD SIMATIC NET Quickstart?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication de modules S5 vers SIMATIC S5, S7 ou modules PC sur le CD SIMATIC NET Quickstart?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication par Industrial Ethernet sur le CD SIMATIC NET Quickstart ?
Quels matériels et logiciels sont nécessaires à WinCC pour communiquer avec un S7 via un CP343-1 ?
Comment utiliser les mnémoniques des variables définies dans STEP 7 avec le serveur OPC de SIMATIC NET ?
Comment configurer une communication compatible S5 vers un SIMATIC S5 pour une application utilisateur via Industrial Ethernet avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Comment configurer une communication compatible S5 vers un SIMATIC S7 pour une application utilisateur via Industrial Ethernet avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Comment configurer une station PC en tant que contrôleur PROFINET IO en liaison avec une station S7 (en tant qu'appareil PROFINET IO) pour le serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Création d'une liaison de  PC vers un  S7-400   
Comment configurer une connexion S7 pour une application utilisateur via Industrial Ethernet SIMATIC PC Software?
Quels sont les points importants lors de l'utilisation d'un "serveur OPC S/R" avec le type de service Fetch/Write ?
Comment configurer une communication compatible S5 vers un SIMATIC S7 via Industrial Ethernet pour le Serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel SIMATIC NET PC ?
Comment créer une liaison Fetch/Write ( communication compatible S5 ) vers un SIMATIC S5 pour le serveur OPC SIMATIC NET via Ethernet avec le CD SIMATIC NET 07/2001 ou supérieur ?
Comment configurer une communication compatible S5 avec un SIMATIC S5 via Industrial Ethernet pour l'OPC server de SIMATIC NET avec le logiciel SIMATIC NET PC ?
Comment configurer une liaison S7 de haute disponibilité pour le serveur OPC SIMATIC NET via Industrial Ethernet avec le logiciel SIMATIC NET PC ?
Comment créer une liaison Fetch/Write (communication compatible S5) vers un SIMATIC S7 pour le serveur OPC SIMATIC NET via Ethernet avec le CD SIMATIC NET 07/2001 ou supérieur ?
Comment configurer une liaison S7 par Industrial Ethernet avec le serveur OPC SIMATIC NET et le logiciel SIMATIC NET PC ?
Comment configurer une connexion S7 redondante pour une application utilisateur via Industrial Ethernet SIMATIC PC Software?
Industrial Ethernet PC CPs -- Configurer et programmer la communication -- Configuration des connexions
Où trouver des exemples de programmes et de la documentation sur la communication de modules SIMATIC S5 avec des modules SIMATIC PC via Industrial Ethernet à l'aide du protocole TCP ?
Où trouver des exemples de programmes et de la documentation sur la communication de modules SIMATIC S5 avec des modules SIMATIC PC via Industrial Ethernet à l'aide du protocole de transport ISO ?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication par PROFINET sur le CD SIMATIC NET Quickstart?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication par Industrial Ethernet sur le CD SIMATIC NET Quickstart ?
Quelles différences y a-t-il dans la configuration des différents types de liaisons S7 ?
Comment utiliser les mnémoniques des variables définies dans STEP 7 avec le serveur OPC de SIMATIC NET ?
Comment configurer une communication compatible S5 vers un SIMATIC S5 pour une application utilisateur via Industrial Ethernet avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Comment configurer une communication compatible S5 vers un SIMATIC S7 pour une application utilisateur via Industrial Ethernet avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Comment configurer une station PC en tant que contrôleur PROFINET IO en liaison avec une station S7 (en tant qu'appareil PROFINET IO) pour le serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Création d'une liaison de  PC vers un  S7-400   
Comment configurer une communication compatible S5 vers un SIMATIC S7 via Industrial Ethernet pour le Serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel SIMATIC NET PC ?
Comment créer une liaison Fetch/Write ( communication compatible S5 ) vers un SIMATIC S5 pour le serveur OPC SIMATIC NET via Ethernet avec le CD SIMATIC NET 07/2001 ou supérieur ?
Comment configurer une connexion S7 pour une application utilisateur via Industrial Ethernet SIMATIC PC Software?
Comment configurer une communication compatible S5 avec un SIMATIC S5 via Industrial Ethernet pour l'OPC server de SIMATIC NET avec le logiciel SIMATIC NET PC ?
Comment configurer une liaison S7 de haute disponibilité pour le serveur OPC SIMATIC NET via Industrial Ethernet avec le logiciel SIMATIC NET PC ?
Comment configurer une connexion S7 redondante pour une application utilisateur via Industrial Ethernet SIMATIC PC Software?
Comment configurer une liaison S7 par Industrial Ethernet avec le serveur OPC SIMATIC NET et le logiciel SIMATIC NET PC ?
Information à propos de la "Configuration des Liaisons "
Industrial Ethernet S7-300/400 CPs -- Configurer et programmer la communication -- Configuration des connexions
A quoi faut-il veiller lors de la configuration de liaisons S7 ISO-on-TCP haute disponibilité ?
Comment configurer une liaison de transport ISO pour un échange de données entre S7-300 et/ou S7-400 via un CP Industrial Ethernet ?
Comment configurer une liaison UDP pour un échange de données entre S7-300 et/ou S7-400 via un CP Industrial Ethernet ?
Comment configurer une liaison de transport ISO-on-TCP pour un échange de données entre S7-300 et/ou S7-400 via un CP Industrial Ethernet ?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication par PROFINET sur le CD SIMATIC NET Quickstart?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication en IWLAN sur le Collection SIMATIC NET Quickstart?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication de modules S5 vers SIMATIC S5, S7 ou modules PC sur le CD SIMATIC NET Quickstart?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication par Industrial Ethernet sur le CD SIMATIC NET Quickstart ?
Comment les données sont elles émises / reçues depuis le CP Industrial Ethernet d'un S7-300 ou d'un S7-400 vers / en provenance de plusieurs partenaires, avec le protocole UDP ?
Comment configurer une station PC en tant que contrôleur PROFINET IO en liaison avec une station S7 (en tant qu'appareil PROFINET IO) pour le serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Comment configurer une communication compatible S5 vers un SIMATIC S7 via Industrial Ethernet pour le Serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel SIMATIC NET PC ?
Comment configure-t-on une liaison S7 pour réaliser une communication de données sous Industrial Ethernet entre un S7-200 et un S7-300 / S7-400 ?
Création d'une liaison de  PC vers un  S7-400   
Quelles différences y a-t-il dans la configuration des différents types de liaisons S7 ?
Quelles sont les limitations sur les CP Industrial Ethernet lorsque l'on utilise en parallèle les services de communication ISO-on-TCP via la communication ouverte sur TCP/IP et l'interface SEND/RECEIVE ?
Procédé et signification des liaisons multicast sur les coupleurs Ethernet Industriel
Comment créer une liaison transport ISO entre un SIMATIC S7 (CP343-1) et un SIMATIC 505 (CP1434) via INDUSTRIEL ETHERNET ?
Comment configurer les services WRITE et FETCH par Industrial Ethernet (Liaisons de transport ISO, liaisons ISO-on-TCP) pour les S7-300/400 avec un CP 343-1 ou CP 443-1 Industrial Ethernet ?
Mise en service d'une liaison transport ISO via Ethernet industriel entre un SIMATIC S5 et un SIMATIC S7
Que faut-il prendre en compte lors du paramétrage d'une liaison S7 non spécifiée, pour échanger des données entre S7-400 et S7-300 ?
Configuration d'une liaison TCP via Ethernet (TCP natif) entre un SIMATIC S7 et un PC avec l'interface socket
Comment configure-t-on une liaison TCP pour une communication de données entre S7-300 / S7-400 équipés de coupleurs CP Industrial Ethernet ?
PROFIBUS PC Software -- Configurer et programmer la communication -- Configurations des connexions
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication de modules S5 vers SIMATIC S5, S7 ou modules PC sur le CD SIMATIC NET Quickstart?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication par PROFIBUS sur le CD SIMATIC NET Quickstart ?
Comment utiliser les mnémoniques des variables définies dans STEP 7 avec le serveur OPC de SIMATIC NET ?
Comment configurer une station PC en tant que maître DP pour la relier à un esclave DP pour le serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Comment configurer une liaison S7 pour une application utilisateur via PROFIBUS avec le logiciel SIMATIC NET PC Software ?
Comment configurer une liaison S7 pour le serveur OPC SIMATIC NET via PROFIBUS avec le logiciel SIMATIC NET PC Software?
Comment configurer une liaison S7 pour une application utilisateur via MPI avec le logiciel SIMATIC NET PC Software ?
Comment créer une liaison FDL vers un SIMATIC S5 95-U pour le serveur OPC SIMATIC NET via PROFIBUS avec le logiciel SIMATIC NET PC ?
Comment configurer une liaison FDL vers un SIMATIC S7 via PROFIBUS pour le serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Comment configurer une liaison FDL vers un SIMATIC S5 via PROFIBUS pour le serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Création d'une liaison de  PC vers un  S7-400   
Comment configurer une station PC en tant qu'esclave DP pour la relier à une station S7 (en tant que maître DP) pour le serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Comment configurer une connexion S7 par MPI avec le serveur OPC SIMATIC NET et le logiciel PC SIMATIC NET ?
PROFIBUS PC CPs -- Configurer et programmer la communication -- Configurations des connexions
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication par PROFIBUS sur le CD SIMATIC NET Quickstart ?
Quelles différences y a-t-il dans la configuration des différents types de liaisons S7 ?
Comment utiliser les mnémoniques des variables définies dans STEP 7 avec le serveur OPC de SIMATIC NET ?
Comment configurer une station PC en tant que maître DP pour la relier à un esclave DP pour le serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Comment configurer une liaison S7 pour une application utilisateur via PROFIBUS avec le logiciel SIMATIC NET PC Software ?
Comment configurer une liaison S7 pour le serveur OPC SIMATIC NET via PROFIBUS avec le logiciel SIMATIC NET PC Software?
Comment configurer une liaison S7 pour une application utilisateur via MPI avec le logiciel SIMATIC NET PC Software ?
Comment créer une liaison FDL vers un SIMATIC S5 95-U pour le serveur OPC SIMATIC NET via PROFIBUS avec le logiciel SIMATIC NET PC ?
Comment configurer une liaison FDL vers un SIMATIC S7 via PROFIBUS pour le serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Comment configurer une liaison FDL vers un SIMATIC S5 via PROFIBUS pour le serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Création d'une liaison de  PC vers un  S7-400   
Comment configurer une station PC en tant qu'esclave DP pour la relier à une station S7 (en tant que maître DP) pour le serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Comment configurer une connexion S7 par MPI avec le serveur OPC SIMATIC NET et le logiciel PC SIMATIC NET ?
Informations à propos de la "Configuration des Liaisons
PROFIBUS S7-300/400 CPs -- Configurer et programmer la communication -- Configuration des connexions
Comment configurer une liaison FDL entre un SIMATIC S5 (CP5431) et SIMATIC S7 par PROFIBUS ?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication de modules S5 vers SIMATIC S5, S7 ou modules PC sur le CD SIMATIC NET Quickstart?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication par PROFIBUS sur le CD SIMATIC NET Quickstart ?
Comment configurer une station PC en tant qu'esclave DP pour la relier à une station S7 (en tant que maître DP) pour le serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Comment configurer une liaison FDL vers un SIMATIC S7 via PROFIBUS pour le serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Création d'une liaison de  PC vers un  S7-400   
Quelles différences y a-t-il dans la configuration des différents types de liaisons S7 ?
Création d'une liaison de  PC vers un  S7-400   
Nº de référence:

QUESTION:
A quoi faut-il faire attention lors de la création  d’une liaison entre un PC et un S7-300 et S7-400 ?

REPONSE:
Vous pouvez voir dans l’image 1 une liaison configurée entre un serveur OPC vers un  SIMATIC 400  et une liaison non configurée entre le serveur OPC et un  SIMATIC 300

Image 1 :  Configuration de liaison dans  NETPRO

Image 2  :  Liaison configurée (S7 400)

Image 3 :  Liaison non configurée  (S7-300)

Vous pouvez voir dans l’image 2, que lors de la liaison configurée une liaison a été configurée du coté SIMATIC 400( liaison bilatérale).

Vous pouvez voir dans l’image 3, que lors de la liaison non configurée aucune liaison n’a été configurée du coté SIMATIC 300 (liaison unilatérale).

La configuration doit être transférée dans la PC-Station après la création des liaisons. Vous trouverez des informations complémentaires détaillées sur le CD SIMATIC NET sous le thème "Advanced PC Configuration" 

ATTENTION :
La configuration doit être aussi transférée dans la station Simatic S7-400 après la création des liaisons configurées.

Explication :
Lors de la configuration d’une liaison vers un S7-400 dans NETPRO, le projet doit être transféré dans les deux stations, ici la "PC_Station" et l’automate  "SIMATIC 400" par "Charger dans  Station". On parle ici d’une liaison configurée. Les liaisons S7, qui sont définies  du coté  Client comme du coté Serveur  - par ex.  du PC vers une station S7-400 – s’appelle aussi liaisons "bilatérales". Lors de la configuration d’une liaison vers un S7-300 dans NETPRO, le projet ne doit être transféré que dans la PC-Station par  " Charger dans  Station «. On parle ici d’une liaison non configurée. Les liaisons S7, qui ne sont définies que du coté  Client   - par ex.  du PC vers une station S7-300 – s’appelle aussi liaisons "unilatérales".


 ID contribution:13664648   Date:2002-11-18