afficher la liste des articles
WinCC -- Configurer l'environnement de développement -- Paramétrage du système
Quelle configuration est recommandée lors de l’utilisation de SIMATIC WinCC ou SIMATIC PCS 7 avec Microsoft SQL Server 2005 sur des ordinateurs équipés de processeurs à plusieurs cœurs ou plusieurs processeurs ?
Comment peut-on modifier les propriétés du texte d'info-bulle (police, taille de police, ...) dans WinCC Runtime ?
Comment réaliser une ouverture automatique de session sur un SIMATIC IPC ?
WinCC: Paramétrage du logiciel pcANYWHERE
Utilisation de WinCC V5.x (plus valable à partir de V5.1) en PC StandAlone avec Windows2000
Dans GraphicsDesigner, la barre d'îcones n'est pas modifiable ni en taille ni en emplacement.
Les informations des projets WinCC ne sont pas affichées correctement dans le dossier "WinCC Projects" sous l'explorateur Windows
Utilisation de WinCC V5.x (plus valable à partir de V5.1) en PC StandAlone avec WindowsNT
Comment utiliser Simatic Shell pour configurer le réseau de la station WinCC?
Pourquoi les vues WinCC en Runtime sont mal affichées sur les bords lors de l'utilisation des écrans plats TFT?
Quels paramétrages doit-on faire dans WinCC-Explorer sous "Ordinateur > Propriétés" sur chaque ordinateur?
Comment faire réapparaître les boutons "disparus" dans la barre d'outils de WinCC Explorer ou de WinCC Graphics Designer ?
Pourquoi est-ce que le dialogue des propriétés n'est plus affiché dans Graphics Designer après avoir modifié la résolution ou après avoir défini un deuxième moniteur sur mon PC ?
Pourquoi les vues WinCC en Runtime sont mal affichées sur les bords lors de l'utilisation des écrans plats TFT?
Nº de référence:

Description:  
Les écrans actuels TFT sont concus dans la majorité pour une résolution 1280 x 1024.

Quand vous voulez afficher les vues WinCC en Runtime en plein écran avec la résolution maximale, sélectionner sous "Propriétés d'ordinateur"> Graphics Runtime > Attributs de fenêtre" la case à cocher "Plein écran" et "Adapter vue":


Image 01
 

Indication:
En cas de changement d'un écran analogique vers un écran TFT (Thin-Film-Transistor) ou équivalent, faîtes attention que le nouvel écran soit connecté uniquement avant un redémarrage du PC. En effet, un changement d'écran en exploitation laisse le nouvel écran noir sans affichage.

Mots clés:
moniteur LCD, écran LCD, image LCD, écran plat, résolution

 ID contribution:13411978   Date:2006-11-13